Ir al contenido principal

CRS Enfriadora condensada por aire 262kW
30RB262

Refrigerante: R-32

Compresor: Scroll

Potencia nominal: 262 kW

Ventiladores silenciosos Carrier de última generación/ Control Touch pilot

La gama de unidades enfriadoras de Carrier Rental Systems, ha sido especialmente diseñada y desarrollada para atender las necesidades del mercado de alquiler, con el fin de ofrecer soluciones de control de temperatura rápidas, eficientes y fiables. Las enfriadoras se pueden conectar rápida y fácilmente,  y gracias al sistema de control  Pro-Dialog / Touch Pilot, se pueden gestionar todos los parámetros técnicos, el funcionamiento del compresor, el ventilador y la bomba de agua, optimizando la demanda de energía eléctrica. Las enfriadoras CRS son fáciles de instalar y operar en todas las aplicaciones.

Pueden enfriar el fluido hasta -12ºC y cuenta con un sistema integrado de última generación que incluye bomba de circulación, tanque de expansión, filtro, elementos de seguridad etc. Solo necesita conectarlo a su sistema. La enfriadora CRS se puede conectar con cualquier unidad de tratamiento de aire y fancoil de Carrier Rental Systems.  Otros productos disponibles para alquiler en cualquier momento son las unidades de tratamiento de aire, fancoils, calderas, torres de refrigeración y generadores.


  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Eficiencia energética
  • Facil instalación, plug & play 
  • Conexiones de agua fáciles y rápidas
  • Conexiones eléctricas sencillas
  • Sistema de control fácil de usar
  • Supervisión remota
  • Bajo nivel sonoro
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Eficiencia energética
  • Facil instalación, plug & play 
  • Conexiones de agua fáciles y rápidas
  • Conexiones eléctricas sencillas
  • Sistema de control fácil de usar
  • Supervisión remota
  • Bajo nivel sonoro