Ir al contenido principal

CRS Aire acondicionado portátil 4.5kW
IND

Refrigerante : R-410A

Caudal : 420 m3/h

Potencia nominal : 4,5 kW

Consumo eléctrico: 1,6 kW (8A)

La unidad aire-aire portatil ideal para pequeños y medianos espacios con tomas de corriente monofásica. Es una excelente opción para climatizar una habitación sin la necesidad de una instalación permanente. Este tipo de aire acondicionado es compacto y generalmente viene con ruedas, lo que permite moverlo fácilmente de una habitación a otra según sea necesario.

  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Opción de velocidad variable
  • Fácil instalación, enchufar y usar
  • Conexiones eléctricas simples
  • Sistema de control fácil de usar
  • Disponibilidad inmediata
  • Fácil de transportar
  • Muy versátil
  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Opción de velocidad variable
  • Fácil instalación, enchufar y usar
  • Conexiones eléctricas simples
  • Sistema de control fácil de usar
  • Disponibilidad inmediata
  • Fácil de transportar
  • Muy versátil

Documents