Ir al contenido principal

Aire acondicionado portátil partido 15kW
AC0015

Refrigerante : R-410A

Caudal : 1 900 m3/h

Potencia nominal : 15 kW

Consumo eléctrico: 5,7 kW (8,7A)

La unidad aire-aire portatil ideal para pequeños y medianos espacios con tomas de corriente trifásica. Es una excelente opción para climatizar una habitación sin la necesidad de una instalación permanente. Este tipo de aire acondicionado es partido y generalmente viene con ruedas, lo que permite moverlo fácilmente según sea necesario.

  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Opción de velocidad variable
  • Fácil instalación, enchufar y usar
  • Conexiones eléctricas simples
  • Sistema de control fácil de usar
  • Disponibilidad inmediata
  • Fácil de transportar
  • Muy versátil
  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Opción de velocidad variable
  • Fácil instalación, enchufar y usar
  • Conexiones eléctricas simples
  • Sistema de control fácil de usar
  • Disponibilidad inmediata
  • Fácil de transportar
  • Muy versátil

Documents