Ir al contenido principal

CRS Rooftop bomba de calor 170kW
50FC170

Refrigerante: R-410A

Control Autoadaptativo

Capacidad frigorífica nominal : 166,76 kW

Capacidad calorífica nominal : 170,96 kW

Caudal de aire : 30 600 m3/h

Las unidades rooftop compactas de Carrier han sido diseñadas para acondicionar el aire de grandes superficies que son comunes en centros comerciales, tiendas de alimentación, áreas de logística y muchas otras aplicaciones comerciales e industriales. Las unidades están diseñadas con las últimas innovaciones tecnológicas para optimizar la gestión de carga parcial y lograr altos niveles de eficiencia estacional, superando los límites establecidos por la normativa. Para conseguir la máxima adaptabilidad, ofrecemos muchas opciones diferentes para satisfacer todas las necesidades operativas: recuperación de energía del aire de extracción, economizador, gestión de la calidad del aire interior, bancadas de instalación, módulos auxiliares de calefacción y más.


  • Gestión optimizada de la carga parcial
  • Alto nivel de eficiencia estacional
  • Bastidor autoportante
  • Alta eficiencia
  • Refrigerante con bajo PCA
  • Fiabilidad superior
  • Sistema compacto
  • Bajo nivel sonoro
  • Recuperación de energía
  • Ventiladores EC de velocidad variable
  • Compresores multiscroll
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Control autoadaptativo con microprocesador
  • Gestión optimizada de la carga parcial
  • Alto nivel de eficiencia estacional
  • Bastidor autoportante
  • Alta eficiencia
  • Refrigerante con bajo PCA
  • Fiabilidad superior
  • Sistema compacto
  • Bajo nivel sonoro
  • Recuperación de energía
  • Ventiladores EC de velocidad variable
  • Compresores multiscroll
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Control autoadaptativo con microprocesador