Ir al contenido principal

CRS bomba de calor aire agua 17kW
30RQ017

Refrigerante: R-410A

Compresor: Scroll

Potencia nominal: 17 kW

Ventiladores silenciosos de última generación/ Control Pro-Dialog+

La gama de bombas de calor de Carrier Rental Systems, ha sido especialmente diseñada y desarrollada para atender las necesidades del mercado de alquiler, con el fin de ofrecer soluciones de control de temperatura rápidas, eficientes y fiables. Las enfriadoras se pueden conectar rápida y fácilmente,  y gracias al sistema de control Pro-Dialog / Touch Pilot, se pueden gestionar todos los parámetros técnicos, el funcionamiento del compresor, el ventilador y la bomba de agua, optimizando la demanda de energía eléctrica. Las enfriadoras CRS son fáciles de instalar y operar en todas las aplicaciones.

Pueden enfriar/calentar el agua hasta 5ºC/40ºC y cuenta con un sistema integrado de última generación que incluye bomba de circulación, tanque de expansión, filtro, elementos de seguridad etc. Solo necesita conectarlo a su sistema. La bomba de calor CRS se puede conectar con cualquier unidad de tratamiento de aire y fancoil de Carrier Rental Systems. Otros productos disponibles para alquiler en cualquier momento son las unidades de tratamiento de aire, fancoils, calderas, torres de refrigeración y generadores.


  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Eficiencia energética
  • Diseño integrado de última generación
  • Fácil instalación
  • Conexión y desconexión de agua fácil y rápida
  • Conexiones eléctricas sencillas
  • Sistema de control fácil de usar
  • Bajo nivel sonoro
  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Eficiencia energética
  • Diseño integrado de última generación
  • Fácil instalación
  • Conexión y desconexión de agua fácil y rápida
  • Conexiones eléctricas sencillas
  • Sistema de control fácil de usar
  • Bajo nivel sonoro