Pulsor 400
Constante koeling, de gehele dag
VOORDELEN
- Revolutie in de coldchain
- Lage cost of ownership
- Garanderen van duurzaamheid
- Hoge capaciteit bij stationair toerental
- Ongeëvenaarde technologie
De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.
BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...
Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.
...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL
Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad
ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag
VOORDELEN
- Revolutie in de coldchain
- Lage cost of ownership
- Garanderen van duurzaamheid
- Hoge capaciteit bij stationair toerental
- Ongeëvenaarde technologie
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
MCL 1100 | |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) | 3 575 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) | 1 930 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) | 3 420 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) | 1 930 |
Capaciteit electromotor (W) | 3 615 |
Capaciteit electromotor (W) | 1 920 |
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingssysteem (W) | 3 000 |
Electrische aandrijving (W) | 3 000 |
Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)
(AMCA 21085) m3/u | 1 580 |
Gewicht
Diesel / electrische condenser | 91 kg |
Verdamper | 30 kg |
Compressor
Model | BS330/MS330 | |
Cilinderinhoud | 32,7 cm3 | |
|
Elektromotor
Spanning/fase/frequentie | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Classificatie | 5 250 W |
Koudemiddel
Type | R-404A |
Hoeveelheid | 1,8 kg |
Geluidsdruk
Hoge snelheid | 57 dBA |
Unit
|
577 x 1124 x 235 mm |
*Stand by capacities are given for 400 VAC version
**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)
De coldchain in stand houden gedurende intensieve distributie is een dagelijkse uitdaging. Bij het kiezen van een koelunit moet u er zeker van zijn dat u daarmee de goederen altijd in een perfecte conditie aan uw klanten kunt leveren.
BEHOEFTE AAN HOGE CAPACITEIT...
Frequente stops, deuren die vaak geopend worden, files, meerdere temperaturen en gevoelige producten – het is moeilijk om de coldchain in stand te houden. Om de temperatuur precies goed te houden moet uw koelunit op elk moment een snelle pull-down en een hoge capaciteit leveren.
...ZELFS BIJ STATIONAIR TOERENTAL
Conventionele koelunits zijn afhankelijk van het motortoerental en werken optimaal bij 2400 omw/min. Maar bij leveringen in de stad draait uw wagen 90% van de tijd op een laag toerental (minder dan 2400 omw/min)*. Dit brengt de koelcapaciteit in het nauw en maakt het nog moeilijker om de juiste temperatuur voor uw producten te handhaven.
* Bij een standaard leveringscyclus in de stad
ONS ANTWOORD: De revolutionaire Pulsors. Dankzij de E-Drive-technologie in combinatie met een inverter en een hermetische variabele compressor, garandeert de Pulsor constante koelcapaciteit gedurende de hele dag
VOORDELEN
- Revolutie in de coldchain
- Lage cost of ownership
- Garanderen van duurzaamheid
- Hoge capaciteit bij stationair toerental
- Ongeëvenaarde technologie
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
MCL 1100 | |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min 0 °C (W) | 3 575 |
Capaciteit op de weg bij 2400 omw/min -20 °C (W) | 1 930 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min 0 °C (W) | 3 420 |
Capaciteit op de weg bij 1000 omw/min -20 °C (W) | 1 930 |
Capaciteit electromotor (W) | 3 615 |
Capaciteit electromotor (W) | 1 920 |
Verwarmingscapaciteit
Verwarmingssysteem (W) | 3 000 |
Electrische aandrijving (W) | 3 000 |
Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)
(AMCA 21085) m3/u | 1 580 |
Gewicht
Diesel / electrische condenser | 91 kg |
Verdamper | 30 kg |
Compressor
Model | BS330/MS330 | |
Cilinderinhoud | 32,7 cm3 | |
|
Elektromotor
Spanning/fase/frequentie | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Classificatie | 5 250 W |
Koudemiddel
Type | R-404A |
Hoeveelheid | 1,8 kg |
Geluidsdruk
Hoge snelheid | 57 dBA |
Unit
|
577 x 1124 x 235 mm |
*Stand by capacities are given for 400 VAC version
**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)