Eco-Drive T

De compacte stroomopwekkingseenheid voor uw meervoudige eenheidstoepassing

De Eco-Drive T is een vermogensmodule die achter de cabine wordt gemonteerd. Hij is ontworpen voor Carrier motorloze reeferunits wanneer er geen ruimte is onder het chassis. Het maakt ook extra tanks mogelijk voor gastoepassingen of 6x2 trailer toepassingen.

VOORDELEN

  • Compact en ideaal wanneer er geen ruimte is onder het chassis.
  • Ideaal voor trekkers op aardgas.
  • 100 % capaciteit vanaf stationair toerental van de vrachtwagenmotor.
  • Gemakkelijke brandstofbesparing dankzij een zeer efficiënt systeem.
  • Beschikbaarheid van elektrisch vermogen voor andere toepassingen.
  • Zeer geluidsarm systeem.
  • Lage emissies omdat de energie wordt opgewekt door de motor van de vrachtwagen (Euro 6).

VOORDELEN

  • Compact en ideaal wanneer er geen ruimte is onder het chassis.
  • Ideaal voor aardgastrekkers, waardoor het maximale aantal tanks kan worden gebruikt voor de hoogste autonomie.
  • 100 % capaciteit vanaf het stationaire toerental van de vrachtwagenmotor dankzij de X-Flow functie.
  • Eenvoudige brandstofbesparing dankzij een zeer efficiënt systeem
  • Beschikbaarheid van elektrisch vermogen voor andere toepassingen dankzij constante 400V/3/50Hz voeding.
  • Zeer geluidsarm systeem.
  • Lage emissies omdat de stroom wordt opgewekt door de motor van de vrachtwagen (Euro 6).
  • Beperkt onderhoud vereist.
  • Stille werking, zelfs bij 100 % capaciteit.
  • Laag gewicht met 150 kg voor het complete systeem.
Model 30 T
Volt 400 / 460 Volt
Stroom (max.) 35 A
Uitgang (max.) 30 kVA
Frequentie 50 / 62 Hz
Afmetingen (HxBxD) 2239x559x317 cm
Gewicht (kg) 150

VOORDELEN

  • Compact en ideaal wanneer er geen ruimte is onder het chassis.
  • Ideaal voor aardgastrekkers, waardoor het maximale aantal tanks kan worden gebruikt voor de hoogste autonomie.
  • 100 % capaciteit vanaf het stationaire toerental van de vrachtwagenmotor dankzij de X-Flow functie.
  • Eenvoudige brandstofbesparing dankzij een zeer efficiënt systeem
  • Beschikbaarheid van elektrisch vermogen voor andere toepassingen dankzij constante 400V/3/50Hz voeding.
  • Zeer geluidsarm systeem.
  • Lage emissies omdat de stroom wordt opgewekt door de motor van de vrachtwagen (Euro 6).
  • Beperkt onderhoud vereist.
  • Stille werking, zelfs bij 100 % capaciteit.
  • Laag gewicht met 150 kg voor het complete systeem.
Model 30 T
Volt 400 / 460 Volt
Stroom (max.) 35 A
Uitgang (max.) 30 kVA
Frequentie 50 / 62 Hz
Afmetingen (HxBxD) 2239x559x317 cm
Gewicht (kg) 150