Zum Hauptinhalt springen
city-and-nature_c city-and-nature_sq

Europäische Ökodesign-Verordnung

Ökodesign ist ein Ansatz, der die Hersteller dazu anhält, bei der Entwicklung ihrer Produkte deren Umweltverträglichkeit über die gesamte Lebensdauer zu berücksichtigen.

Die Europäische Union hat zur Erreichung eine Verordnung zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäudeausrüstung, einschließlich Beleuchtung, IT-Systemen, Warmwasserversorgung und HLKK-Anlagen (Heizung, Lüftung, Klima- und Kältetechnik) entwickelt. Carrier hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Produkte und Lösungen umweltfreundlicher zu gestalten und den Energieverbrauch zu reduzieren.
Carrier unterstützt die Ziele des europäischen Energie- und Klimapakets für 2030
carrier-ecodesign-in-line-with-targets-40-42

40-42.5%

NEUE ENERGIEEFFI- ZIENZZIELE FÜR END- UND PRIMÄRENERGIE- VERBRAUCH BIS 2030

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-50

55%

REDUZIERUNG DER TREIBHAUSGASEMIS- SIONEN BIS 2030

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-45

45%

NEUES ZIEL FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN BIS 2030

Neue Maßeinheiten, weil es auf die saisonale Effizienz ankommt
EER & COP gehören der Vergangenheit an, da sie den Betrieb nur an einem einzigen Punkt und bei voller thermischer Belastung gemessen haben. Zur Erfüllung der Ökodesign-Verordnungen müssen deshalb neue und aussagekräftigere jahreszeitbedingte Effizienzmesszahlen verwendet werden. Die neuen Kennzahlen gewährleisten eine präzise Bewertung der tatsächlich verbrauchten Energie von Flüssigkeitskühlern und Wärmepumpen, indem sie saisonale Schwankungen in ihre Messungen einbeziehen.
Carrier-Symbol EER COP verboten
Carrier Zeichnung grüner Pfeil nach unten
Carrier Symbol Ökodesign SEPR
SEPR

Jahresarbeitszahl

Für Flüssigkeitskühler in industriellen Prozessanwendungen.
Carrier Symbol Ökodesign SEER
SEER

Seasonal Energy Efficiency Ratio (Jahreszeitbedingte Energieeffizienz)

Für Flüssigkeitskühler in Komfortanwendungen
Carrier Symbol Ökodesign SCOP
SCOP

Seasonal Coefficient of Performance (Jahreszeitbedingter Leistungskoeffizient)

Für Raumheizungsanwendungen

Carrier Pfeil nach unten Zeichnung

 
ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)

Neues Maß, ausgedrückt in Primärenergie, um die Energieeffizienz von Produkten, die verschiedene Energiequellen nutzen, zu vergleichen.

Nach den neuen Vorschriften gelten höhere Anforderungen an die Energieeffizienz

VERORDNUNG 1253/2014
  • Lüftungsanlagen mit Filtern, Energierückgewinnungsvorrichtungen, Ventilatoren und Motoren
VERORDNUNG 2016/2281
  • Flüssigkeitskühler mit bis zu 2.000 kW in Klimatisierungsanwendungen für die Komfortkühlung
  • Industrielle Prozesskühler (hohe Temperaturen) bis 2000 kW
  • Klimageräte, Dachgeräte & VRF
VERORDNUNG 2015/1095
  • Industrielle Prozesskühler mit negativen Wasseraustrittstemperaturen.
VERORDNUNG 813/2013
  • Luft/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen bis 400 kW
  • Wärmepumpen bis 70 kW müssen zusätzlich mit dem Energielabel versehen werden
Carrier-Lösungen, schon heute konform

Die Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen von Carrier erfüllen schon heute alle Energieeffizienz-Vorgaben der europäischen Ökodesign-Verordnungen. Bitte laden Sie unsere Ökodesign-Handbücher von unserer speziellen Ökodesign-Website herunter.

Ökodesign-Handbücher herunterladen

Klimazentralen: Allgemeine Produktverbesserung

carrier-icon-energy-efficiency
EFFIZIENZ / SPEZIFISCHE VENTILATORLEISTUNG
  • Eine Lüftungsanlage mit höherer Energieeffizienz (weniger aufgenommene Energie je m3 umgewälzter Luft): höherer Ventilatorwirkungsgrad, geringere interne Druckverluste.
carrier-icon-energy-recovery-green
ENERGIERÜCKGEWINNUNG
  • Effizientere Wärmerückgewinnung, geringere Druckverluste
carrier-icon-indoor-air-quality-green
LUFTQUALITÄT
  • Bessere Filterung für eine bessere Luftqualität und höhere Energieeffizienz
carrier-icon-information
INFORMATION
  • Noch mehr Produktinformationen
carrier-ecodesign-energy-label_sm
Energieverbrauchskennzeichnung
Die Europäische Energiekennzeichnungsverordnung 811/2013 unterteilt Wärmepumpen mit einer Leistung von bis zu 70 kW nach Maßgabe ihrer Energieeffizienz in Klassen von G bis A++. Ab September 2019 werden die Klassen E, F und G abgeschafft. Eine neue Klasse A+++ wird zur Identifizierung der Produkte mit der höchsten Energieeffizienz eingeführt.