Zum Hauptinhalt springen
hotel-room-luxury_h hotel-room-luxury_sq

Klimatisierung & Heizung

Carrier bietet eine breite Palette von Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit Kühl- und Heizfunktion, mit Scroll- und Schraubenverdichtern.

Wer sowohl Kühl- als auch Heizleistung in seinem Projekt braucht, hat unter den reversiblen Carrier Wärmepumpen eine große Auswahl effizienter und ökologisch nachhaltig Lösungen. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen decken den Leistungsbereich von 3 bis 510 kW Kühlleistung und 4 bis 440 kW Heizleistung ab. Es gibt sie je nach angeforderter Leistung mit Rollkolben- oder Scrollverdichter oder mit Doppelrollkolbenverdichter mit DC-Inverter, Kältemittel sind R-410A oder das umweltfreundliche R-32. Bei den Wasser/Wasser Wärmepumpen ist die Auswahl noch breiter – es gibt sie auch mit den neuen HFO-Kältemitteln R-1234ze(E) und mit R-515B das Carrier als bisher einziger Anbieter im Programm hat. R-515B ist das effizienteste A1-Kältemittel für Schraubenverdichter mit einem GWP von nur 293. Das Leistungsspektrum der Wärmepumpen reicht von 25 bis 1.760 kW Kälteleistung und 30 bis 2.030 kW Heizleistung. So lässt sich für jedes Projekt, vom Bürogebäude, Hotel oder Bildungszentrum über Einkaufszentrum bis Krankenhaus eine ebenso effiziente wie umweltgerechte Lösung finden.

Schreiben Sie uns +49 89-32154-263
carrier-30RQS-ductable-reversible-air-to-water-heat-pump
Luft-Wasser-Wärmepumpen
carrier-30WG-30WGA-water-cooled-condenserless-liquid-chiller
Wasser-Wasser-Wärmepumpen