Zum Hauptinhalt springen
modern-building_c modern-building_sq

Aquasmart™ Evolution-System

Das Aquasmart™ Evolution-System ist ein komplettes wassergestütztes Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystem (HLK).
carrier-Aquasmart-control-system
Anwendungsbereich
Ein Aquasmart™-System bietet perfekten Komfort für die Gebäudenutzer und optimiert gleichzeitig den wirtschaftlichen Betrieb für Anwendungen bis 2500 m².

Es besteht aus bis zu 128 Klimakonvektoren, die für Heiz- und Kühlzwecke von bis zu zwei Flüssigkeitskühlern oder Wärmepumpen (Master-Slave) versorgt werden, oder aus Klimazentralen. Der Systemmanager kann bis zu acht Carrier-Klimazentralen integrieren und steuern.
Carrier Startbildschirm für Heizung, Klimatisierung und Lüftung     Aquasmart Zeitprogramm-Bildschirm für Heizung, Klimatisierung und Lüftung     Carrier Aquasmart Geräteschnittstellen-Bildschirm für Heizung, Klimatisierung und Lüftung
carrier-Aquasmart-touch-pilot-logo_sm
Eigenschaften & Vorteile
  • Maximierung der Energieeinsparungen bei Komfortanwendungen
  • Verwaltung von Gebäudezonen, Belegung und Raumtemperaturen
  • Klimakonvektoren können in bis zu 32 Zonen gruppiert werden
  • Die Systemkomponenten sind mit netzwerkfähigen Regelungen ausgestattet, die es dem Systemmanager ermöglichen, mit ihnen zu kommunizieren und Rückmeldungen über den Bedarf und den Betrieb zu erhalten
  • Touch Pilot-Systemmanager:
    • Benutzerschnittstelle
    • Intuitiver Farb-Touchscreen
    • Einfache Einrichtung und Konfiguration des Systems
    • Verwaltung von Belegt/Unbelegt-Zeitplänen und intelligenter Start-Funktionen
    • Kompatibel mit einem Webbrowser, der den Zugriff von einem entfernten Standort aus ermöglicht
  • Das Aquasmart™-System ist einfach zusammenzustellen und zu konfigurieren, da alle Geräte ab Werk mit vorinstallierten, vorkonfigurierten und vorgetesteten Regelungen und Ventilen geliefert werden
  • Zur schnellen Identifizierung und Auswahl der Systemkomponenten steht eine Schnellauswahlanleitung zur Verfügung
WEITERE DETAILS

Weitere Steuerungslösungen

WTC-BEDIENGERÄTE
NTC-BEDIENGERÄTE