Zentral-Klimagerät
39CZ
Luftvolumenstrom: 25 000-60 000 m³/h
Die Baureihe 39CZ wurde für den Einsatz im Dienstleistungssektor, in Industriebetrieben und in medizinischen Einrichtungen entwickelt und erfüllt unterschiedlichste Anforderungen bezüglich der Luftmischung, Filterung, Erwärmung, Kühlung, Entfeuchtung, Befeuchtung, Belüftung, Wärmerückgewinnung und Schalldämpfung.- Klimazentrale für alle Anwendungen
- Erfüllt die Anforderungen der EN 13053 und EN 1886
- Für Projekte im Dienstleistungssektor, in der Industrie und für Hygieneanwendungen
- 4 Baugrößen für Luftvolumenströme 25 000 bis 60 000 m3/h
- Horizontale Ausführung für die Installation im geschlossenen Räumen oder im Außenbereich mit einem Dach und Schutzzubehör
Allgemeine Beschreibung
- Außenwand weiß, RAL 7035
- Mechanische Stabilität des Gehäuses: Klasse D1
- Gehäusedichtigkeit: Klasse L1
- Filter-Bypass-Leckage: Klasse F9
- Wärmeübertragung: Klasse T2
- Wärmebrückenfaktor: Klasse TB2
Gehäuse
- Doppelwandige Paneele mit 50 mm Mineralwollisolierung
- Außenrahmen und Montagebügel aus Edelstahl
- Je nach Baugröße doppelwandige Paneele, verzinkte, beschichtete und glatte Wandflächen
- Mindestens ein abnehmbares Paneele pro Funktion
Klappen
- Verschlussklappe
- Sicherheitsklappe
- Regelklappe
Alle Klappen bestehen aus gegenläufigen, mit seitlichen Dichtungen versehenen Schaufelblättern, die über Zahnräder oder Steuerstangen angetrieben werden.
Kästen
- Luftansaugkasten: Einzel-Lufteinlass, Mischkasten, Economiser-Mischkasten
- Luftauslasskasten: gerichtet, Verteilung
Filter
- Große Auswahl an Effizienzstufen, Technologien und Abmessungen
- Für die Baugrößen 150 bis 1350 sind Kompaktfilter zur Optimierung des Energieverbrauchs erhältlich
Elektro-Heizregister
- Gepanzerte Heizstäbe in Edelstahlrohren mit Spiralrippen
- Anschluss an Kupferbänder
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitsthermostat mit automatischer und manueller Rücksetzung
Adiabatische Befeuchter
- Spray - Effizienz 80 % bis 90 %
- Edelstahlmodul mit schrägem Boden
- 2 oder 3 Sprührampen
- Abflusssiebe
- Wassertank mit Anschlusszubehör
Dampf-Luftbefeuchter
- Ohne Dampferzeugung
- Edelstahl-Dampfverteiler
- Zulässiger Dampfdruckbereich
- Dampf-/Wasserabscheider aus Gusseisen
- Hauptdampfventil
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden)
- Aluminium-Dampfverteiler
- Dampfproduktionseinheit mit Schaltschrank und Regelgerät (IP )
- Stufenlose oder Ein/Aus-Steuerung
- Feuchteregler oder Regelfühler
- Verbindungsleitung zwischen Zylinder und Rampe
- Kondensatrückführung mit Anschlüssen
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden), auf Anfrage
Ventilatoren
- Zweiseitig saugendes aktives Ventilatorlaufrad
- Zweiseitig saugendes reaktives Ventilatorlaufrad
- Ventilator mit frei laufendem Rad (Plug-Fan)
- EC-Plug-Fan
- Gehäuse und Laufrad aus Stahl
- Montage auf schwingungsgedämpftem Rahmen
Wärmetauscher
- Plattenwärmetauscher
- Standardkonstruktion oder HEE-Plattenwärmetauscher
- Aluminium-Platten
- Kondensatwanne auf der Abluftseite
- Wärmerohr (Schwerkrafttyp)
- Aufgebaut wie ein Register mit mehreren Reihen von Rippenrohren
- Standardausführung: Kupferrohre, Aluminiumlamellen, verzinktes Stahlgehäuse
- Wärmeträger: Kältemittel, Temperaturen zwischen -25 °C und +50 °C
- Montage entweder in vertikaler, fester oder beweglicher horizontaler Position auf der Welle
- Rotationswärmetauscher
- Austauschmedium aus gewelltem Aluminium
- Minimale Leckagerate durch eine innen- uns außenseitig anpassbare Dichtung
- Revisionsklappe an der Seite
- Getriebemotor mit konstanter Drehzahl
- Wartungsfreies Kugellager
Schalldämpfer
- Umlenkbleche
- Mineralwolle mit unterschiedlicher Dichte
- Verzinkte Paneele
- Flexible Standardmanschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Isolierte flexible Manschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Regenschutzabdeckung mit Vogelschutzgitter
- Schutzgitter an den Luftöffnungen der Klimazentrale
- 4 Baugrößen für Luftvolumenströme 25 000 bis 60 000 m3/h
- Horizontale Ausführung für die Installation im geschlossenen Räumen oder im Außenbereich mit einem Dach und Schutzzubehör
Allgemeine Beschreibung
- Außenwand weiß, RAL 7035
- Mechanische Stabilität des Gehäuses: Klasse D1
- Gehäusedichtigkeit: Klasse L1
- Filter-Bypass-Leckage: Klasse F9
- Wärmeübertragung: Klasse T2
- Wärmebrückenfaktor: Klasse TB2
Gehäuse
- Doppelwandige Paneele mit 50 mm Mineralwollisolierung
- Außenrahmen und Montagebügel aus Edelstahl
- Je nach Baugröße doppelwandige Paneele, verzinkte, beschichtete und glatte Wandflächen
- Mindestens ein abnehmbares Paneele pro Funktion
Klappen
- Verschlussklappe
- Sicherheitsklappe
- Regelklappe
Alle Klappen bestehen aus gegenläufigen, mit seitlichen Dichtungen versehenen Schaufelblättern, die über Zahnräder oder Steuerstangen angetrieben werden.
Kästen
- Luftansaugkasten: Einzel-Lufteinlass, Mischkasten, Economiser-Mischkasten
- Luftauslasskasten: gerichtet, Verteilung
Filter
- Große Auswahl an Effizienzstufen, Technologien und Abmessungen
- Für die Baugrößen 150 bis 1350 sind Kompaktfilter zur Optimierung des Energieverbrauchs erhältlich
Elektro-Heizregister
- Gepanzerte Heizstäbe in Edelstahlrohren mit Spiralrippen
- Anschluss an Kupferbänder
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitsthermostat mit automatischer und manueller Rücksetzung
Adiabatische Befeuchter
- Spray - Effizienz 80 % bis 90 %
- Edelstahlmodul mit schrägem Boden
- 2 oder 3 Sprührampen
- Abflusssiebe
- Wassertank mit Anschlusszubehör
Dampf-Luftbefeuchter
- Ohne Dampferzeugung
- Edelstahl-Dampfverteiler
- Zulässiger Dampfdruckbereich
- Dampf-/Wasserabscheider aus Gusseisen
- Hauptdampfventil
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden)
- Aluminium-Dampfverteiler
- Dampfproduktionseinheit mit Schaltschrank und Regelgerät (IP )
- Stufenlose oder Ein/Aus-Steuerung
- Feuchteregler oder Regelfühler
- Verbindungsleitung zwischen Zylinder und Rampe
- Kondensatrückführung mit Anschlüssen
- Mit Dampferzeugung (autonom über Elektroden), auf Anfrage
Ventilatoren
- Zweiseitig saugendes aktives Ventilatorlaufrad
- Zweiseitig saugendes reaktives Ventilatorlaufrad
- Ventilator mit frei laufendem Rad (Plug-Fan)
- EC-Plug-Fan
- Gehäuse und Laufrad aus Stahl
- Montage auf schwingungsgedämpftem Rahmen
Wärmetauscher
- Plattenwärmetauscher
- Standardkonstruktion oder HEE-Plattenwärmetauscher
- Aluminium-Platten
- Kondensatwanne auf der Abluftseite
- Wärmerohr (Schwerkrafttyp)
- Aufgebaut wie ein Register mit mehreren Reihen von Rippenrohren
- Standardausführung: Kupferrohre, Aluminiumlamellen, verzinktes Stahlgehäuse
- Wärmeträger: Kältemittel, Temperaturen zwischen -25 °C und +50 °C
- Montage entweder in vertikaler, fester oder beweglicher horizontaler Position auf der Welle
- Rotationswärmetauscher
- Austauschmedium aus gewelltem Aluminium
- Minimale Leckagerate durch eine innen- uns außenseitig anpassbare Dichtung
- Revisionsklappe an der Seite
- Getriebemotor mit konstanter Drehzahl
- Wartungsfreies Kugellager
Schalldämpfer
- Umlenkbleche
- Mineralwolle mit unterschiedlicher Dichte
- Verzinkte Paneele
- Flexible Standardmanschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Isolierte flexible Manschetten an der Außenseite des Gehäuses
- Regenschutzabdeckung mit Vogelschutzgitter
- Schutzgitter an den Luftöffnungen der Klimazentrale
Dokumente