AquaSnap® - Wassergekühlter Scroll-Flüssigkeitskühler & Wasser/Wasser-Scroll-Wärmepumpe
30WI
Kältemittel: HFC R-410A
Verdichter: Scroll mit fester Drehzahl
Nenn-Kälteleistung: 220-710 kW
Nenn-Heizleistung: 260-880 kW
Die neue Generation der wassergekühlten Flüssigkeitskühler des Typs AQUASNAP 30WI ist die optimale Lösung für alle Aufgaben der Prozesskühlung oder -erhitzung. Diese Geräte sind für die Installation in vor Frost und Witterungseinflüssen geschützten Technikräumen ausgelegt.
- Anwendung Kühlen und Heizen
- Hohe Energieeffizienz
- Kompakte Konstruktion
- Niedriger Schallpegel
- Erweiterter Anwendungsbereich
Modelle für reinen Kühl- oder Heizbetrieb mit wassergekühltem Verflüssiger.
Schallschutzausführung:
a - Ausführung STANDARD
b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter
c - Version VERY LOW NOISE. Verkleidung der Verdichter mit schalldämmender Verkleidung
Allgemeine Beschreibung
- Hermetische SCROLL-Verdichter
- Kaltwasserverdampfer mit gelöteten Plattenwärmetauschern
- Warmwasserverflüssiger mit gelöteten Plattenwärmetauschern
- Elektrischer Schaltschrank für Leistungs- und Steuerkreis:
- Stromversorgung 400V-Drehstrom-50Hz (+10 % / -10 %) + Erde
- Serienmäßiger Transformator zur Versorgung des Fernsteuerkreises mit 230 V Wechselstrom, 50 Hz
- Elektronisches Regelmodul 30WI Control
Konformität mit europäischen Normen und Richtlinien
- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- EMV-Norm EN 61800-3 'C3'
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS 2011/65/EU
- Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG
- Maschinenrichtlinie EN 60-204 -1
Hauptbauteile
- Verdichter
- Sauggasgekühlter integrierter Motor
- Motorschutz durch internen Wicklungsthermostat
- Montage auf Schwingungsdämpfern
- Verdampfer und Verflüssiger
- Wärmetauscher aus hartgelöteten Platten.
- Platten aus rostfreiem Stahl AISI 316
- Optimiertes Plattenprofil für höchste Leistung
- Armaflex Wärmedämmung am Verdampfer
- Zubehör für den Kältebetrieb
- Filtertrockner mit auswechselbaren Kartuschen
- Schauglas zur Anzeige der Feuchte im Kältemittel
- Magnetventile auf der Seite der Flüssigphase des Kältemittels (Modelle 700V bis 1200V)
- Elektronische Expansionsventile
- Regelungs- und Sicherheitskomponenten
- Hoch- und Niederdruckfühler
- Hochdruck-Sicherheitsventile
- Fühler zur Regelung der Wassertemperatur
- Frostschutzfühler am Verdampfer
- Wasserseitiger Strömungswächter am Verdampfer ab Werk montiert
- Schaltkasten
- Sicherheits-Hauptschalter auf der Vorderseite
- Steuerkreistransformator
- Schutzschalter Verdichtermotor
- Schaltschütze für Verdichtermotoren
- Kennzeichnung der Kabel
- Kennzeichnung der wichtigsten elektrischen Komponenten
Elektronisches Steuermodul 30WI
- Regelung der Kalt- oder Warmwassertemperatur
- Regelung der Wassertemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur (Wasserkennlinie)
- Regelung für Niedertemperaturspeicher
- Verwaltung eines zweiten Sollwerts
- Vollständige Steuerung der Verdichter mit Anlauframpe, Aufsummierung und Ausgleich der Betriebszeiten
- Vorausschauende Selbstanpassungsfunktionen mit Einstellung der Regelung in Abhängigkeit von der Parameterabweichung
- Teillastbetrieb in Kaskadenschaltung der Verdichter je nach Heiz- oder Kühlbedarf
- Steuerung der Anlaufbegrenzung der Verdichter
- Begrenzung der Betriebsweise in Abhängigkeit von der Außentemperatur
- Diagnose der Betriebs- und Fehlerstatus
- Fehlerspeicher mit abrufbarem Verlauf der 20 zuletzt aufgetretenen Fehler mit Einzelheiten zum Betriebsstatus zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers
- Master/Slave-Steuerung von 2 Maschinen parallel mit Betriebsstundenausgleich und automatischer Umschaltung im Störungsfall
- Programmierbare Zeitsteuerung des Gerätes
- Anzeige und Zugriff auf die Betriebsparameter mittels LCD-Display mit 4 Zeilen bis 24 Zeichen, mehrsprachig
Fernsteuerung
- Automatiksteuerung
- Umschaltung zwischen Sollwert 1 und Sollwert 2
- Heiz-/Kühlbetriebs-Umschalter
- Regelung des Sollwerts über 4-20-mA-Signal
- Verdichter-Lastabwurf
- Ansteuerung Wasserpumpe 1 und 2
- Fehlersignal
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Elektronischer Starter
- Fernbedienung
- Energieverbrauchszähler
- Kältemittel-Leckageerkennung
- Phasenprüfer
Modelle für reinen Kühl- oder Heizbetrieb mit wassergekühltem Verflüssiger.
Schallschutzausführung:
a - Ausführung STANDARD
b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter
c - Version VERY LOW NOISE. Verkleidung der Verdichter mit schalldämmender Verkleidung
Allgemeine Beschreibung
- Hermetische SCROLL-Verdichter
- Kaltwasserverdampfer mit gelöteten Plattenwärmetauschern
- Warmwasserverflüssiger mit gelöteten Plattenwärmetauschern
- Elektrischer Schaltschrank für Leistungs- und Steuerkreis:
- Stromversorgung 400V-Drehstrom-50Hz (+10 % / -10 %) + Erde
- Serienmäßiger Transformator zur Versorgung des Fernsteuerkreises mit 230 V Wechselstrom, 50 Hz
- Elektronisches Regelmodul 30WI Control
Konformität mit europäischen Normen und Richtlinien
- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- EMV-Norm EN 61800-3 'C3'
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- RoHS 2011/65/EU
- Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG
- Maschinenrichtlinie EN 60-204 -1
Hauptbauteile
- Verdichter
- Sauggasgekühlter integrierter Motor
- Motorschutz durch internen Wicklungsthermostat
- Montage auf Schwingungsdämpfern
- Verdampfer und Verflüssiger
- Wärmetauscher aus hartgelöteten Platten.
- Platten aus rostfreiem Stahl AISI 316
- Optimiertes Plattenprofil für höchste Leistung
- Armaflex Wärmedämmung am Verdampfer
- Zubehör für den Kältebetrieb
- Filtertrockner mit auswechselbaren Kartuschen
- Schauglas zur Anzeige der Feuchte im Kältemittel
- Magnetventile auf der Seite der Flüssigphase des Kältemittels (Modelle 700V bis 1200V)
- Elektronische Expansionsventile
- Regelungs- und Sicherheitskomponenten
- Hoch- und Niederdruckfühler
- Hochdruck-Sicherheitsventile
- Fühler zur Regelung der Wassertemperatur
- Frostschutzfühler am Verdampfer
- Wasserseitiger Strömungswächter am Verdampfer ab Werk montiert
- Schaltkasten
- Sicherheits-Hauptschalter auf der Vorderseite
- Steuerkreistransformator
- Schutzschalter Verdichtermotor
- Schaltschütze für Verdichtermotoren
- Kennzeichnung der Kabel
- Kennzeichnung der wichtigsten elektrischen Komponenten
Elektronisches Steuermodul 30WI
- Regelung der Kalt- oder Warmwassertemperatur
- Regelung der Wassertemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur (Wasserkennlinie)
- Regelung für Niedertemperaturspeicher
- Verwaltung eines zweiten Sollwerts
- Vollständige Steuerung der Verdichter mit Anlauframpe, Aufsummierung und Ausgleich der Betriebszeiten
- Vorausschauende Selbstanpassungsfunktionen mit Einstellung der Regelung in Abhängigkeit von der Parameterabweichung
- Teillastbetrieb in Kaskadenschaltung der Verdichter je nach Heiz- oder Kühlbedarf
- Steuerung der Anlaufbegrenzung der Verdichter
- Begrenzung der Betriebsweise in Abhängigkeit von der Außentemperatur
- Diagnose der Betriebs- und Fehlerstatus
- Fehlerspeicher mit abrufbarem Verlauf der 20 zuletzt aufgetretenen Fehler mit Einzelheiten zum Betriebsstatus zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers
- Master/Slave-Steuerung von 2 Maschinen parallel mit Betriebsstundenausgleich und automatischer Umschaltung im Störungsfall
- Programmierbare Zeitsteuerung des Gerätes
- Anzeige und Zugriff auf die Betriebsparameter mittels LCD-Display mit 4 Zeilen bis 24 Zeichen, mehrsprachig
Fernsteuerung
- Automatiksteuerung
- Umschaltung zwischen Sollwert 1 und Sollwert 2
- Heiz-/Kühlbetriebs-Umschalter
- Regelung des Sollwerts über 4-20-mA-Signal
- Verdichter-Lastabwurf
- Ansteuerung Wasserpumpe 1 und 2
- Fehlersignal
- Niedriger Schallpegel
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- LON-, J-Bus- oder BACnet-Gateway
- Master-/Slave-Betrieb
- Elektronischer Starter
- Fernbedienung
- Energieverbrauchszähler
- Kältemittel-Leckageerkennung
- Phasenprüfer
Dokumente