Skip to main content
Chimical_Petrochimical_Carrier_Rental_banner Chimical_Petrochimical_Carrier_Rental_banner_2

Huuroplossingen voor de chemische en petrochemische industrie

Tijdelijke huur van koeling en verwarming voor de chemische en petrochemische industrie

Zorg dat u nooit gehinderd wordt door seizoensomstandigheden of ongewone temperaturen in uw productiedoelstellingen. Carrier Rental Systems werkte samen met de grootste nationale olie- en gasbedrijven om tijdelijk vermogen en koeling te leveren voor een verscheidenheid van toepassingen. Geen project is te groot en geen omgeving te moeilijk.

Door onze successen in het verleden met raffinaderijen en petrochemische bedrijven kunt u met het volste vertrouwen samenwerken met deskundige dienstverleners wanneer u Carrier benadert voor uw behoefte aan koel- en vermogensoplossingen. Zowel voor comfortverwarming en koeling als procestemperatuurregeling ontwikkelde Carrier toepassingen om de productie te versnellen, tijdlijnen te verkorten en omzetmogelijkheden te vergroten.

Stilstand van apparatuur of gebrek aan efficiëntie leidt tot winstderving en een gebrekkige productkwaliteit. De olie- en gastoepassingen van Carrier Rental Systems zijn het resultaat van een diepgaand inzicht in de behoeften van fabrieksoperators, industriële klanten, chemische en aardolieraffinaderijen, projectingenieurs en hun fabrieksmanagers. Vele industriële klanten van Carrier Rental Systems ontwikkelen en onderhouden een continue werkrelatie met ons en laten ons personeel deelnemen aan hun projectplanningsvergaderingen.

Chimical_Petrochimical_Carrier_Rental__3
Bereik maximale prestaties en betrouwbaarheid voor uw nieuwe Carrier-apparatuur

Voorbeelden van olie-, gas- en petrochemische installaties

  • Raffinaderij en chemische productie
  • Vereisten voor lage proceskoeltemperaturen
  • Onderhoudsschema en doorstartprojecten
  • Extra koeling

Olie-, gas- en petrochemische diensten

  • Onderkoeling met gas
  • Koeling van chemische processen
  • Batchgewijze proceskoeling
  • Seizoensgebonden perioden van stilstand
  • Proceskoeling voor biobrandstoffen
  • Procesverwarming
  • Stroomopwekking
  • Offshore-diensten
  • Ingenieursoplossingen
  • Meerdere locaties om activiteiten in de Golfregio te ondersteunen
U BEGELEIDEN
  • We kunnen volledige systemen en stand-alone proceskoelsystemen installeren of apparatuur leveren om uw huidige capaciteit op locatie uit te breiden. Deze systemen kunnen op korte of lange termijn worden verhuurd aan de petrochemische industrie.
  • Door gebruik te maken van huurapparatuur heeft u de mogelijkheid uw productie zonder doorlooptijden uit te breiden of te versnellen, omdat onze respons kan aansluiten op uw behoeften. U kunt knelpunten wegnemen die worden veroorzaakt door een gebrek aan capaciteit op locatie, of de productie verbeteren van afzonderlijke units die een ander temperatuurbereik door het huren van apparatuur voor de temperatuurregeling.
  • Door het toevoegen van extra slibstroomkoeling voor condensorcircuits met zee- of rivierwater wordt de systeemtemperatuur verlaagd en het rendement verhoogd. We leveren een compleet pakket van betrouwbare units met al het bijbehorende leidingwerk.
  • Door te zorgen voor tijdelijke gekoelde opslag kan de capaciteit worden uitgebreid of kunnen de geplande onderhoudsperiodes worden gedekt. Met deze methode kunnen temperatuur- en vochtigheidsgevoelige producten eenvoudig worden beheerd.
Chimical_Petrochimical_Carrier_Rental__5

Heeft u een offerte op korte termijn nodig voor huuroplossingen in de chemische en petrochemische industrie? Stuur ons gewoon een kort verzoek en we zullen u een persoonlijk aanbod doen.

Onze diensten komen met een 24-uurs beschikbaarheid van koelmachines van 5 kW tot 5.000 kW, airco-units van 2 kW tot 2.000 kW, plaatselijke koeling en ruimteverwarming. Er zijn ook koel- en verwarmingsunits voor vaten beschikbaar om waar nodig de serieproductie te verbeteren.

Bekijk onze casestudies om te zien hoe onze HVAC-oplossingen ook uw project ten goede kunnen komen:

Chemical_and_Petrochemical_industry_PP
Energiecentrale