Huuroplossingen voor de automobielindustrie
Tijdelijke huur van koeling en verwarming voor de auto-industrie
De automobielindustrie brengt een grote verscheidenheid aan technologieën samen in de productie van voertuigen. In deze bedrijfstak zijn er enorm veel toepassingen en productieprocessen die gebruik maken van hoogwaardige koelsystemen, zoals hydraulische koeling of verfbadkoeling.De toepassingsgebieden voor speciale vormen van proceskoeling in de voertuigbouw variëren van verfbadkoeling, hydraulische koeling tot het koelen van laser- en werktuigmachines. Carrier Rental Systems is goed gepositioneerd in elk van deze toepassingsgebieden en begeleidt u met ervaren personeel in de verschillende projectfasen: ontwerp en selectie van geschikte huurkoelsystemen, installatie en bediening van het systeem.
Door gebruik te maken van de nieuwste technologie worden de grote uitdagingen van de automobielindustrie aangegaan. We kunnen u helpen met tijdelijke bevoorradingsoplossingen bij productiestilstand en bedrijfsonderbrekingen. U kunt de proef op de som nemen en uw productievermogen verhogen door gericht gebruik te maken van mobiele koeling. Onze gekwalificeerde medewerkers begeleiden u niet alleen bij het oplossen van problemen, maar helpen u bovendien uw processen te optimaliseren.
- Koeling van hydraulische en lakcircuits
- Tijdelijke koeling voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
- Minimaliseren van energieverbruik met de nieuwste technologieën
- Preventie en vermindering van stilstandtijd bij onvoorziene gebeurtenissen

Heeft u een offerte op korte termijn nodig voor huuroplossingen in het onderwijs? Stuur ons gewoon een kort verzoek en we zullen u een persoonlijk aanbod doen.
We kunnen u per onmiddellijk een 24-uurs beschikbaarheid leveren van koelmachines van 5 kW tot 5.000 kW, airconditioning van 2 kW tot 2.000 kW, draagbare plaatselijke koeling en ruimteverwarming. Ook leveren wij warmwaterboilers en volledige tijdelijke productieruimten van 50 kW tot 2.000 kW - volgens permanente specificaties op een tijdelijke basis
Bekijk onze casestudies om te zien hoe onze HVAC-oplossingen ook uw project ten goede kunnen komen: