Instruções de instalação do Carrier Transicold para caminhões e reboques
Bem-vindo ao nosso centro de recursos de instalação. Aqui, você encontrará uma biblioteca completa de desenhos de instalação e documentação para unidades de refrigeração para caminhões, reboques e trens da Carrier Transicold, bem como acessórios.
Como Usar Esta Página
Clique nas abas abaixo para navegar pela nossa biblioteca categorizada de desenhos de instalação. Cada seção inclui arquivos PDF para download e diagramas técnicos para apoiar o seu processo de instalação.
- Unidades para Carretas e Trilhos: Unidades de refrigeração das marcas X4 e Vector, e unidades de aquecimento Solara
- Opções e Acessórios para Carretas e Trilhos: Acessórios de combustível, iluminação e segurança para caminhões e trilhos; inclui suporte para Lynx Fleet
- Unidades para Caminhões: Unidades de refrigeração para caminhões das linhas Neos, Supra e Direct Drive
- Opções e Acessórios para Caminhões: uporte para aquecimento, segurança e conversão para modelos novos e antigos
Se o desenho de instalação que você precisa não estiver listado abaixo, entre em contato com oServiço de Atendimento ao Cliente para obter assistência. Nossa equipe de suporte está pronta para ajudar com qualquer dúvida relacionada à instalação.
Trailer and Rail Unit Installation Instructions
- 98-02773, Vector 8811MT
- 98-02583, Vector 8500
- 98-02586, X4 7300, X4 7500
- 98-02591, Vector 8100
- 98-02593, Vector 8600MT
- 98-02702, Vector 8611MT
- 98-02751, X4 7700
- 98-02752, Vector 8700, Vector 8700R
- 98-02753, Vector 8800MT
- 98-03335, Solara
- 98-03339, Vector 86xxMT and 88xxMT – Remote Evaporators
- 98-60812, Vector HE 19
Trailer and Rail Option and Accessory Installation Instructions
- 98-02201, Fuel Tanks, 22" Diameter
- 98-02236, Fuel Tanks, 18" Diameter
- 98-02344, Advance Remote Sensor and Door Switch
- 98-02461, X4 Bottom Panel
- 98-02526, Vector 8x00 Bottom Panel
- 98-02677, Lynx Fleet Power Control Switch
- 98-02678, Fuel Level Sensor
- 98-02750, Fuel tanks 22 diameter for X4 7700, Vector 8700, and Vector 8800MT
- 98-03181, Micro Bumper - with Unit Bumper
- 98-03215, Micro Bumper - Stand Alone
- 98-03218, Micro Bottom Panel
- 98-03230, Front Bumper
- 98-03241, Trailer Remote Door Switch
- 98-03246, Light Bar Installation
- 98-03265, Vertical Posts
- 98-03292, Fuel Level Sensor
- 98-03340, APX Remote Display Panel
- 98-03345, Upper Bumper
- 98-03360, Lower Bumper
- 98-03361, Exhaust Extension Kit
- 98-50455, Lynx Fleet Tire Pressure Inflation System
- 98-50479, Air Chute
- 98-50480, Alarm Only Light Bar
- 98-50481, Door Switch Magnet Modification
- 98-50482, Prime Option Connections
- 98-50483-00, Fuel Tank, 30 Gallon 22” Diameter with Fuel Pump
- 98-50483-01, Fuel Tank, 30 Gallon 22” Diameter without Fuel Pump
- 98-50483-02, Fuel Tank, 50 Gallon 22” Diameter with Fuel Pump
- 98-50491-00, Fuel Tank, 50 Gallon 18” Diameter without Fuel Pump
- 98-50498-00, Vector Auxiliary Liftgate Battery Charger
- 98-50500-00, Solar Panel Fuse Installation for X4, Vector and Solara Units
Truck Unit Installation Instructions
- 62-11165, Neos 100S, 200e, 20X, 30S, 35X, 40X, 40XR, 50XR
- 62-12125, Supra Series S6, S7, S8, S9, S10 Body OEM Unit Dimensions
- 62-12326, Neos 200 (Host & Body Dimensions)
- 62-12353, Supra S10 MT Evaporator Dimensions
- 62-12354, Supra S10 MT Body OEM Unit Dimensions
- 98-03352, Supra Legacy 5 / 6 / 7 / 8 / 960
- 98-03369, Supra 950MT
- 98-60724, Supra Series Mounting Instructions Rev. P (S6, S7, S8, S9, S10, S10 MT)
Truck Option and Accessory Installation Instructions
- 98-02620, APX Remote Display Panel Installation Instruction
- 98-03233, 30S Road Only Water Heat
- 98-03241, Supra Series S6, S7, S8, S9 Remote Door Switch
- 98-03300, Supra 950MT Remote Evaporators
- 98-03383, Supra Series Stealth/Low Noise
- 98-03406, Supra 960/950 M/T 452A conversion
- 98-03407, Supra Series 452A conversion
- 98-60580, Neos 100S, 200e Standby Module
- 98-60722, Remote Evaporator Installation Instructions
- 98-60737, Supra S10 MT Remote Evaporator Mounting Instructions
- 98-60803, Supra Series Fuel Heat
- 98-60807, Supra Series eSolutions
Carrier Performance Parts para caminhões e reboques
Peças genuínas de qualidade, desempenho genuíno — O Performance Parts Group da Carrier Transicold oferece peças e acessórios de alta qualidade projetados para manter seu equipamento funcionando com desempenho e eficiência máximos, tudo apoiado pela experiência da rede nacional de revendedores da Carrier Transicold.