X4™ 7700 Trailer Refrigeration Unit
Unidade de desempenho premium para alta capacidade, maior economia de combustível e sustentabilidade ambiental.
O mais novo integrante da nossa lendária família X4™ de unidades de refrigeração para carretas de caminhão com temperatura única e conformidade CARB.
Recursos e Benefícios:
- X4™ 7700. Uma unidade de desempenho premium com um novo motor inteligente que eleva o padrão de desempenho, eficiência e sustentabilidade em refrigeração.
- Capacidade ultra-alta. Oferece nossa maior capacidade, com resfriamento rápido, controle preciso de temperatura e tranquilidade para as aplicações mais exigentes.
- Eficiência ultra-alta. Apresenta uma economia de combustível 20% superior em comparação com o modelo padrão, graças ao motor inteligente avançado da unidade X4 7700. A injeção de combustível common-rail otimiza a entrega de combustível entre 5% e 10%, e a nova terceira velocidade “eco” do motor proporciona ainda mais economia ao reduzir as rotações por minuto (RPM) em intervalos apropriados, melhorando a eficiência operacional em relação à operação normal em baixa velocidade.
- Conformidade aprimorada. Emissões reduzidas que superam os requisitos da EPA Tier 4 e conformidade vitalícia com os regulamentos da California Air Resources Board (CARB), sem necessidade de sistemas de exaustão futuros. Sustentabilidade reforçada com o uso do R-452A, um refrigerante com menor potencial de aquecimento global.
- Confiabilidade comprovada e baixo custo de propriedade. A combinação de engenharia inovadora com um design prático e direto reduz as horas de funcionamento do motor e os custos de manutenção.
Especificaões de Performance
Dimensões Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8" (1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensões Evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2" (1,684 x 1,149 x 208 mm)
Abertura do Chassi
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)
Peso Aproximado
1,690 lb. (767 kg)
Opcional: Tanque de combustível remoto de alumínio de 50 galões com suportes de montagem: 65 lb. (29 kg)
Bateria: 50 lb. (23 kg)
Capacidade de refrigeração
Ambiente em 100°F (38°C)
| Temperatura de retorno de ar do evaporador | Operação Diesel | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F (2°C) | 68,000 | 19,930 |
| 0°F (-18°C) | 37,000 | 10,845 |
| -20°F (-29°C) | 24,000 | 7,034 |
Fluxo de Ar do evaporador
Aplicado a performance do sistema: 3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Saiba mais sobre as unidades de refrigeração Carrier X4 e Vector CARB Trailer
O mais novo integrante da nossa lendária família X4™ de unidades de refrigeração para carretas de caminhão com temperatura única e conformidade CARB.
Recursos e Benefícios:
- X4™ 7700. Uma unidade de desempenho premium com um novo motor inteligente que eleva o padrão de desempenho, eficiência e sustentabilidade em refrigeração.
- Capacidade ultra-alta. Oferece nossa maior capacidade, com resfriamento rápido, controle preciso de temperatura e tranquilidade para as aplicações mais exigentes.
- Eficiência ultra-alta. Apresenta uma economia de combustível 20% superior em comparação com o modelo padrão, graças ao motor inteligente avançado da unidade X4 7700. A injeção de combustível common-rail otimiza a entrega de combustível entre 5% e 10%, e a nova terceira velocidade “eco” do motor proporciona ainda mais economia ao reduzir as rotações por minuto (RPM) em intervalos apropriados, melhorando a eficiência operacional em relação à operação normal em baixa velocidade.
- Conformidade aprimorada. Emissões reduzidas que superam os requisitos da EPA Tier 4 e conformidade vitalícia com os regulamentos da California Air Resources Board (CARB), sem necessidade de sistemas de exaustão futuros. Sustentabilidade reforçada com o uso do R-452A, um refrigerante com menor potencial de aquecimento global.
- Confiabilidade comprovada e baixo custo de propriedade. A combinação de engenharia inovadora com um design prático e direto reduz as horas de funcionamento do motor e os custos de manutenção.
Especificaões de Performance
Dimensões Condensador
76.4" x 85.7" x 22.8" (1,940 x 2,176 x 579 mm)
Dimensões Evaporador
66.3" x 45.2" x 8.2" (1,684 x 1,149 x 208 mm)
Abertura do Chassi
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)
Peso Aproximado
1,690 lb. (767 kg)
Opcional: Tanque de combustível remoto de alumínio de 50 galões com suportes de montagem: 65 lb. (29 kg)
Bateria: 50 lb. (23 kg)
Capacidade de refrigeração
Ambiente em 100°F (38°C)
| Temperatura de retorno de ar do evaporador | Operação Diesel | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F (2°C) | 68,000 | 19,930 |
| 0°F (-18°C) | 37,000 | 10,845 |
| -20°F (-29°C) | 24,000 | 7,034 |
Fluxo de Ar do evaporador
Aplicado a performance do sistema: 3,100 cfm (5,270 m3/hr)
Saiba mais sobre as unidades de refrigeração Carrier X4 e Vector CARB Trailer
Você também pode gostar
X4™ 7500 Unidades trailer
Vector™ 8500 Unidades trailer
Unidade de energia auxiliar elétrica ComfortPro®
Unidade de energia auxiliar elétrica de íons de lítio ComfortPro®
Telemática da Lynx Fleet
Carrier Performance Parts para caminhões e reboques
Peças genuínas de qualidade, desempenho genuíno — O Performance Parts Group da Carrier Transicold oferece peças e acessórios de alta qualidade projetados para manter seu equipamento funcionando com desempenho e eficiência máximos, tudo apoiado pela experiência da rede nacional de revendedores da Carrier Transicold.