Unidades de refrigeração Vector® HE 19
A precisão requer o máximo de eficiência
Vector HE 19: Alta eficiência para a cadeia de frio
Projetado para o futuro do transporte refrigerado, a linha Vector HE estabelece um novo padrão em eficiência energética, desempenho e responsabilidade ambiental.
Como um sistema de ponta para carretas com controle de temperatura, o Vector HE 19 combina a comprovada tecnologia elétrica E-Drive com novos recursos que aumentam o desempenho e a eficiência.
Peso otimizado
apenas 805 kg
Aquecimento constante
até 8.000 W
Operação silenciosa
pressão sonora de apenas 63 dB(A)
no modo de velocidade muito baixa
Alta capacidade:
Com motor ligado:
0°C/30°C: 18.100 W
-20°C/30°C: 9.750 W
Soluções sustentáveis
Na Carrier Transicold, nossos engenheiros continuam a ultrapassar os limites da inovação — oferecendo soluções sustentáveis e econômicas que mantêm você à frente das regulamentações ambientais em constante evolução. Nossos avanços mais recentes, incluindo compatibilidade com biocombustíveis e refrigerantes de nova geração, foram desenvolvidos para ajudar a reduzir seu impacto ambiental enquanto você investe em desempenho de longo prazo.
Biocombustível
Já compatível com HVO, o Vector HE 19 agora está disponível em uma versão compatível com biocombustível B100.
Refrigerante de baixo GWP
A Carrier selecionou cuidadosamente um novo refrigerante com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP) para unidades com design de refrigeração dedicado.
Arquitetura otimizada
Eficiência térmica aprimorada
Em climas quentes por meio de uma grande área de condensador, ventiladores potentes e fluxo de ar vertical.
Projetado para máxima disponibilidade
O E-Drive reduz interrupções de serviço, e o motor com múltiplas velocidades oferece eficiência ideal.
Versatilidade na fonte de energia
O E-Drive permite que o Vector HE 19 opere via Eco-Drive, bateria ou conexão à rede elétrica.
Flexibilidade de múltiplas temperaturas
Com 12 configurações padrão disponíveis — e opções personalizadas sob demanda.
Certificação de grau farmacêutico
Viabilizada pela excelente estabilidade e distribuição de temperatura.
Melhor homogeneidade de temperatura
Graças ao fluxo de ar aprimorado, possibilitado por um ventilador mais eficiente e um duto de evaporador redesenhado.
Veja a linha Vector HE 19
Vector HE 19
Especificações de Performance
Dimensões do Condensador
80.8" x 88.4" x 17.1" (1.052 x 2.246 x 435 mm)
Dimensões do Evaporador
66.1" x 45.3" x 3.99" (1.680 x 1.151 x 100 mm)
Abertura do Corpo
66.9" x 46.0" (1.700 x 1.168 mm)
Pesos Aproximados
1.775 lb. (805 kg)
Incluindo Standby elétrico
Capacidade de Refrigeração
Ambiente a 100°F (38°C)
| Temperatura do ar de retorno do Evaporador | Operação Diesel | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F (2°C) | 55.500 | 16.250 |
| 0°F (-18°C) | 35.000 | 10.250 |
| -20°F (-29°C) | 22.000 | 6.500 |
Fluxo de Ar do evaporador
Desempenho do sistema aplicado: 3.250 cfm (5,550 m3/hr)
Vector HE 19 Brochure
Vector eCool Brochure
Vector eCool Quick-Start Guide