Equipamentos de Refrigeração para Caminhões: Xarios®
A potência certa para você – Linha modular para vans e veículos refrigerados de médio porte.
Ao transportar produtos frescos e congelados, o sucesso depende de ter a potência necessária para garantir desempenho consistente e ideal, ao mesmo tempo em que se limita os custos operacionais e se respeita o meio ambiente. A linha Xarios é uma unidade de refrigeração de acionamento direto que demonstra versatilidade única para vans e caminhões. Seu design permite o transporte de produtos frescos e congelados, em aplicações de temperatura única ou múltipla, em veículos com volumes de baú de 8 a 40 m3, disponível nas versões apenas rodoviária ou rodoviária com modo de espera.
Veja a série completa de Xarios
Xarios 350
Especificações de Performance
Tipo de temperatura: Monotemperatura
Dimensões do Condensador
53.8" x 20.2" x 19.6"
(1,125 x 505 x 238 mm)
Dimensões do Evaporador
61.3" x 24.2" x 7.6"
(1,106 x 614 x 194 mm)
| Temperatura do ar de retorno do Evaporador | Operação Acoplado BTUH (Watts) | Operação Stand by BTUH (Watts) |
| 35°F ( 2°C) | 10,000 (2,930) | 6,700 (1,963) |
| 0°F (-18°C) | 6,500 (1,904) | 3,000 (0,879) |
Diagramas Esquemáticos
Xarios 6
Especificações de Performance
Tipo de temperatura: Monotemperatura
Capacidade de Refrigeração
(Capacidade de resfriamento líquido do sistema sob condições A.T.P. a 30° C ambiente)
| Capacidade na estrada a 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 5 310 |
| Capacidade na estrada a 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 700 |
Capacidade de Aquecimento
| Sistema de aquecimento 18°C/-18°C (W) | 3 950 |
Fluxo de Ar
(Operação do motor em alta velocidade)
| 2 920 m3/hr |
Peso
| Peso | 188 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 2,5 kg |
Dimensões do Evaporador
| Altura | 194 mm |
| Largura | 1556 mm |
| Profundidade | 614 mm |