Uma Unidade Citimax para Cada Uso
Uma Linha Abrangente Adaptada às Suas Necessidades

A linha Citimax oferece uma gama completa de unidades de refrigeração projetadas para todos os veículos comerciais leves. As especificações dos modelos Citimax 280, 350, 400, 500 e 700 permitem que você escolha a opção ideal de acordo com o tamanho do veículo, as temperaturas ambientes e o tipo de carga.

Eles precisam de um ambiente estável durante o transporte, com temperatura controlada e capacidade de manter a integridade da cadeia de frio. A linha Citimax permite que você entregue produtos frescos e congelados com segurança e confiança, graças ao poder de refrigeração, à alta capacidade térmica (até 58 m3) e à fácil adaptação para qualquer tamanho de baú.
Para todas as aplicações, desde produtos frescos até congelados profundos
Redução de temperatura 20% mais rápida
Seus pontos de ajuste de temperatura permanecem dentro de +/- 1°C
Ainda mais potência e segurança para aplicações exclusivamente rodoviárias
Capacidade de Refrigeração
| Capacidade na estrada a 2400rpm 0°C (W) | 2860 |
| Capacidade na estrada a 2400rpm -20°C (W) | 1530 |
Capacidade de Aquecimento
| 18°C/-18°C (W) | 2 800 |
Fluxo de Ar
(Operação do motor em alta velocidade)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Compressor
| Modelo | Carrier 150 |
| Cilindrada | 147 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidade
| Dimensões do Condensador (W x H x D) | 769 x 206 x 550 mm |
| Dimensões do Evaporador (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Capacidade de Refrigeração
| Capacidade na estrada a 2400rpm 0°C (W) | 4250 |
| Capacidade na estrada a 2400rpm -20°C (W) | 2200 |
Capacidade de Aquecimento
| 18°C/-18°C (W) | 3 550 |
Fluxo de Ar
(Operação do motor em alta velocidade)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Compressor
| Modelo | Carrier 160 |
| Cilindrada | 161 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 1.15 kg |
Unidade
| Dimensões do Condensador (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Dimensões do Evaporador (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |
Capacidade de Refrigeração
| Capacidade na estrada a 2400rpm 0°C (W) | 5100 |
| Capacidade na estrada a 2400rpm -20°C (W) | 2700 |
Capacidade de Aquecimento
| 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Fluxo de Ar
(Operação do motor em alta velocidade)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2200 |
Compressor
| Modelo | Carrier 160 |
| Cilindrada | 161 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 2.8 kg |
Unidade
| Dimensões do Condensador (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |
| Dimensões do Evaporador (W x H x D) | 1222 x 276 x 508 mm |
Capacidade de Refrigeração
| Capacidade na estrada a 2400rpm 0°C (W) | 6550 |
| Capacidade na estrada a 2400rpm -20°C (W) | 3490 |
Capacidade de Aquecimento
| 18°C/-18°C (W) | 4 100 |
Fluxo de Ar
(Operação do motor em alta velocidade)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2200 |
Compressor
| Modelo | Carrier 210 |
| Cilindrada | 215 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Refrigerante
| Tipo | R-404A |
| Carga | 4.0 kg |
Unidade
| Dimensões do Condensador (W x H x D) | 1413 x 503 x 543 mm |
| Dimensões do Evaporador (W x H x D) | 1222 x 276 x 551 mm |