Carrier Supra S Series Truck Refrigeration Units

Unidades de Refrigeração para Caminhões Supra® Série S

Mesmos Padrões Elevados, Nova Potência Supra

É a mais recente adição a uma longa linha de unidades de refrigeração confiáveis da Carrier Transicold. Você confia na marca — agora veja por si mesmo como aprimoramos uma das plataformas de refrigeração a diesel mais comprovadas do setor, tornando-a mais enxuta, inteligente e repleta de vantagens poderosas para frotas de todos os tamanhos.

Carrier Supra Truck Refrigeration Unit, schematic illustration

Conheça a poderosa e elegante continuação das unidades de refrigeração a diesel para caminhões que definem o padrão da indústria há décadas

Há mais de 20 anos, as unidades de refrigeração para caminhões Supra® da Carrier Transicold oferecem desempenho e confiabilidade verdadeiramente excepcionais. Agora, com a Série Supra S, aprimoramos tudo o que você já apreciava na geração anterior e fomos além.

Confiabilidade Comprovada

A unidade Supra S Series oferece maior capacidade, resfriamento mais rápido e uma plataforma inteligente e eficiente que garante confiabilidade e tranquilidade.

Operação Inteligente

O sistema de controle APX™ combina inteligência de controle notável, controle de temperatura preciso e confiabilidade do sistema com uma operação incrivelmente simples.

Serviço e Suporte Especializado

Com concessionárias em todo o mundo e acesso a serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, a ajuda nunca está fora de alcance.


Saiba mais sobre as Unidades de Refrigeração para Caminhões Supra

Encontre uma concessionária perto de você
Carrier Supra S Series Component Diagram

Desempenho Superior Integrado

As unidades Supra S de nova geração ampliam nossa tradição de confiabilidade ao oferecer desempenho superior com sistemas internos redesenhados para torná-las mais leves, silenciosas e eficientes.

1. Trocador de Calor com Placas Soldadas (BPHX)

2. Válvula de Modulação de Sucção (SMV)

3. Ventilador Elétrico do Condensador Sem Manutenção

4. Correia Serpentina

5. Motor com Controle Eletrônico de Velocidade

6. Condensador de Microcanais

7. Compressor

Veja a série Supra S

Supra S8


Carrier Supra S8 Truck Refrigeration Unit Carrier Supra S8 logo

Especificações de Performance

Dimensões do Condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)

Dimensões do Evaporador 
48.2" x 21.7" x 11.4"
(1,225 x 550 x 290 mm)

Abertura do Chassi
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)

Peso Aproximado 
TDB-58: 865 lb (393 kg) sem standby
TDS-58: 960 lb (436 kg) com standby elétrica

Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
Velocidade: 2,100 rpm diesel/ 60 Hz standby elétrica

Temperatura do Ar de Retorno do Evaporador Operação a Diesel Operação a Standby
  BTU/hr Watts BTU/hr Watts
35°F ( 2°C) 22,000 6,448 20,000 5,861
0°F (-18°C) 14,000 4,103 13,000 3,810
-20°F (-29°C) 8,500 2,491 7,000 2,051

Supra S9


Carrier Supra S9 Truck Refrigeration Unit Carrier Supra S9 logo

Especificações de Performance

Dimensões do Condensador
75.4" x 32.1" x 24.2"
(1,914 x 815 x 615 mm)

Dimensões do Evaporador
48.2" x 21.7" x 11.4"
(1,225 x 550 x 290 mm)

Abertura do Chassi
49.0" x 12.2"
(1,245 x 310 mm)

Peso Aproximado
TDB-59: 908 lb (413 kg) sem standby
TDS-59: 1,015 lb (460 kg) com standby elétrica

Capacidade de refrigeração / temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
Velocidade: 2,100 rpm diesel/ 60 Hz standby elétrica

Fluxo de Ar do evaporador
Aplicado a performance do sistema:
1,500 cfm (2,548 m3/hr)

Temperatura do Ar de Retorno do Evaporador Operação a Diesel Operação a Standby
  BTU/hr Watts BTU/hr Watts
35°F ( 2°C) 24,000 7,034 23,500 6,887
0°F (-18°C) 18,500 5,422 17,500 5,129
-20°F (-29°C) 11,500 3,370 10,000 2,931

Série Supra – A próxima geração de unidades de refrigeração para caminhões

Carrier Supra Series Truck Refrigeration Units

Série Supra®

Mesmos Padrões Elevados, Nova Potência Supra

Conheça a versão potente e elegante das unidades de refrigeração para caminhões que definem o padrão da indústria há décadas

Saiba mais
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Entre em contato com sua concessionária local para obter mais informações

Encontre uma concessionária Carrier Transicold perto de você usando nosso Localizador de Caminhões e Reboques.

Encontre uma concessionária perto de você