Trailer
Der findes en Vector til enhver opgave
Fra langture til distributionskørsel. Hver Vector er konstrueret til at maksimere din kølekædeydelse, optimere dine ejerudgifter og samtidig minimere miljøpåvirkningen.
No Results Found

Beskrivelse: Enheden kombinerer velafprøvede teknologier, såsom det fuldt elektriske E-Drive, med nye tiltag, som er designet til at forbedre ydeevnen og effektiviteten betydeligt.
Kapacitet (W): 17650
Luftstrøm (m³/h): 5545

Beskrivelse: Vector 1950 MT City giver mulighed for natleveringer i byer. Den kombinerer høj kølekapacitet med fleksibel konfiguration af kølerum. Den er perfekt til transport af følsomme varer og intensiv distribution.
Kapacitet (W): 14500
Luftstrøm (m³/h): 5500

Beskrivelse: Vector 1950 MT kombinerer høj kølekapacitet med fleksibel konfiguration af kølerum.
Kapacitet (W): 18500
Luftstrøm (m³/h): 5700

Beskrivelse: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.
Kapacitet (W): 15400
Luftstrøm (m³/h): 4800

Beskrivelse: Vector E er en rent elektrisk enhed, der leverer en kraftig, støjsvag løsning til køletemperaturkontrol
Kapacitet (W): 0
Luftstrøm (m³/h): 4800

Beskrivelse: Det bedste valg til en høj køleydelse, der kombinerer høj kapacitet med et bredt udvalg af fordampere og lavt støjniveau. Giver mulighed for levering i byer eller krævende natleveringer.
Kapacitet (W): 18800
Luftstrøm (m³/h): 5700
Beskrivelse: Electric only unit provides a powerful, low noise solution for cold storage temperature control.
Kapacitet (W): 12800
Luftstrøm (m³/h): 4800
Beskrivelse: Vector 1550 City giver muligheder for natleveringer, øget komfort for chauffør og omgivelser og standardmontering.
Kapacitet (W): 12000
Luftstrøm (m³/h): 4600
Beskrivelse: Alsidighed og et lavt omkostningsniveau ved eksport og distributionsopgaver med hyppige døråbninger.
Kapacitet (W): 14800
Luftstrøm (m³/h): 5700
Beskrivelse: Dette lette produkt er konstrueret til langturstransport med optimeret effekt og samme effektivitet som en fuldt elektrisk E-drive.
Kapacitet (W): 12700
Luftstrøm (m³/h): 5500