Mietlösungen für den Energiesektor
Perfekte Klimatisierungslösungen für die Energieversorgung
Carrier Rental Systems unterstützt namhafte Unternehmen bei der Herstellung von Solarzellen und Windkraftanlagen mit moderner Prozesskälte. Mit intelligenten Lösungen und perfekter Wartung sorgen wir für optimale Energieeffizienz bei der Produktion.Kühlsysteme von Carrier Rental ermöglichen zum Beispiel einen schnellen Produktionsstart, solange die stationäre Kälteanlage noch nicht betriebsbereit ist. Wir kümmern uns um die Planung der gemieteten Kühlgeräte, ihre Installation, die Überwachung während des Betriebs und die Demontage.
Hochleistungs-Kältetechnik kann innerhalb kürzester Zeit geliefert und installiert werden, um z. B. die Kühlung der Prozesse bei der Produktion von Solarzellen oder Rotorblättern für Windkraftanlagen im 3-Schicht-Betrieb sicherzustellen. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, können auch redundante Systeme eingesetzt werden. Wenn ein System ausfällt, werden die Aufgaben sofort von einem zweiten, baugleichen System übernommen. Produktivitätsverluste sind so ausgeschlossen.

Die Mietkühlsysteme von Carrier sind nicht nur unvergleichlich energieeffizient, sondern arbeiten auch mit dem Kältemittel „Puron“. Dieses ist absolut Ozon-unschädlich. Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Schalldämmung. Druckschalldämpfer, die die Kältemittelimpulse absorbieren, und ein schalldämmendes Gehäuse, das die Geräuschübertragung begrenzt, tragen zu den außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegeln das Carrier Mietgeräteparks bei.
- Zuverlässiger Betrieb, 365 Tage Vor-Ort-Service – 24 Stunden am Tag
- Kostenreduktion, betriebliche Effizienzoptimierung, und Minimierung des Energieverbrauchs
- Optimale Kühlung in Spitzenlastzeiten, temporäre Kühlung für Reparatur und Wartung
- Kaltwassersätze verschiedener Leistungsstufen, Bereitstellung innerhalb von 24 Stunden
- Produktionsausfälle vermeiden, Stillstandszeiten reduzieren
- Hochqualifizierte Techniker, anerkannte Kältespezialisten
- Komplette technische Verantwortung, umfassende Projektunterstützung von der Installation bis zur Deinstallation
- Einfache und schnelle Einrichtung, flexible und schnelle Umrüstung
- Kostenlose Beratung und Berechnung
- Maßgeschneiderte Pakete mit zusätzlichen Dienstleistungen.
- Zusätzlich Geräte aus multinationalen Netzwek

Unser Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und wir können Ihnen sofort Kaltwassersätze von 40 kW bis 1.380 kW, Klimaanlagen von 3,5 kW bis 330 kW sowie mobile Spot-, Kühlungs- und Raumheizungsgeräte und Heizkessel von120 kW bis 600 kW liefern.
Benötigen Sie kurzfristig ein Angebot für Mietlösungen in der Energieversorgungsindustrie? Senden Sie uns einfach eine Anfrage – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Erkunden Sie unsere Projektbeispiele, um zu sehen, wie unsere HLK-Lösungen Ihr Projekt unterstützen können: