Zum Hauptinhalt springen
Project_profile_Energy_Carrier_Rental Project_profile_Energy_Carrier_Rental_2

Mietlösung für den Energiesektor

Die Herausforderung

Ein Netzbetreiber benötigte eine zuverlässige Notversorgung für seine Büros. Dieser Netzbetreiber verfügt nun über einen Kaltwassersatz, der im Notfall sofort einsatzbereit ist. Dadurch kann der Betrieb in diesen Büros auch in Notfällen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Was war unsere Lösung?

Carrier Rental Systems stellte vorübergehend einen Kaltwassersatz bereit. Dieser Kühler erfüllt die Anforderungen des Netzbetreibers unter allen Bedingungen und kann jederzeit eingesetzt werden. Im Katastrophenfall kann die Temperatur aufgrund hoher Betriebsbelastung erheblich ansteigen, doch der Kunde muss sich keine Sorgen mehr um die tatsächliche Temperatur machen.

Wie sind wir vorgegangen?

Nach einer gründlichen Analyse der Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden erstellten unsere Ingenieure einen Plan für die Installation des 400 kW Kühlers. Anschließend wurde die Maschine installiert und umfassend getestet, wobei wir sicherstellten, dass alle Systeme und Prozesse reibungslos zusammenarbeiten.

Netzbetreiber,
Vermietung
eines 400 kW
Kaltwassersatzes

Ergebnisse

Dank des 400 kW Flüssigkeitskühlers verfügt der Netzbetreiber nun über eine sofort einsatzbereite Kühllösung – eine sichere und zuverlässige Maßnahme. Der leistungsstarke Kühler erhöht die Widerstandsfähigkeit des Netzbetreibers und minimiert Risiken im Notfall. So kann der Kunde schnell reagieren, und die Arbeit im Büro wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Dies ist besonders wichtig, da der Netzbetreiber Millionen von Haushalten und Unternehmen in den Niederlanden mit Strom versorgt.

Ausrüstung 1 x CA0400
Endnutzer Netzbetreiber
Anwendung Temporäre Kühlung eines Büros
Sonstiges Pufferspeicher, Kabel, Rohrleitungen und Zubehör