Skip to main content
English EN | Tiếng Việt TH  Contact Us      Find a Dealer
Banner__อัปเกรด_AHU_เก่าเป็น_Inverter_ด้วย_VRF_DX_Kit

อัปเกรด AHU เก่าเป็น Inverter ด้วย VRF + DX Kit

สำหรับเจ้าของโรงแรมหรือวิศวกรอาคาร ปัญหาคลาสสิกที่หนีไม่พ้นในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ เช่น ล็อบบี้ ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร หรือห้องสัมมนาคือ "ค่าไฟบานปลาย" และ "ความรู้สึกไม่สบายตัวของลูกค้าผู้ใช้งาน" ซึ่งมักเกิดจากระบบปรับอากาศแบบเก่าที่เป็น AHU (Air Handling Unit) แบบ Fixed Speed หรือระบบ Chiller รุ่นเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพ 

เมื่อถึงเวลาต้องรีโนเวท คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาคือ "ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา ล็อบบี้ งบประมาณต้องเตรียมเท่าไหร่?" หลายคนกังวลกับตัวเลขมหาศาลจากการรื้อท่อลม (Ductwork) รื้อฝ้าเพดาน และการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบเพื่อปรับปรุงระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรง 

AI

แต่ในความเป็นจริง Carrier มีโซลูชันทางวิศวกรรมที่เรียกว่า "Retrofit โดยใช้ DX Kit ร่วมกับ VRF XCT8" ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหัวใจของระบบทำความเย็นให้เป็น Inverter ประสิทธิภาพสูง โดยแทบไม่ต้องแตะต้องโครงสร้างท่อลมเดิม บทความนี้จะพาคุณลงลึกถึง Technical Detail ว่าทำไมโซลูชันนี้ถึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

ไม AHU แบบ Fixed Speed เดิมถึงเป็นตัวปัญหา? 

ในอาคารยุคก่อน ระบบปรับอากาศสำหรับพื้นที่กว้างมักใช้ AHU ที่ทำงานร่วมกับ Condensing Unit (CDU) แบบ Fixed Speed หลักการทำงานคือ "ตัด-ต่อ" คอมเพรสเซอร์จะเดินเครื่องเต็มกำลัง 100% จนห้องเย็น แล้วตัดการทำงาน และกลับมาเดินเครื่องใหม่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่ตามมาคือ: 

  • Temperature Fluctuation: อุณหภูมิแกว่ง ไม่นิ่ง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สบายตัว 
  • High Humidity: เมื่อคอมเพรสเซอร์ตัด การดึงความชื้นจะหยุดลง ทำให้ห้องพักเกิดกลิ่นอับเชื้อรา 
  • Energy Waste: การสตาร์ทมอเตอร์ใหม่กินกระแสไฟสูง (Inrush Current) และการเดินเครื่อง Full Load ตลอดเวลาทำให้ค่าไฟสูงกว่าระบบ Inverter ถึง 30-50% 

ทางออกงาน Engineering: เปลี่ยน AHU ธรรมดาให้เป็น VRF ด้วย DX Kit 

Carrier DX Kit (AHU-DX) คือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี มันคือชุดอุปกรณ์ควบคุมวาล์วลดแรงดันสารทำความเย็น (Electronic Expansion Valve - EEV) และกล่องควบคุม (Control Box) ที่ทำหน้าที่แปลงร่างคอยล์เย็นของ AHU เดิม ให้กลายเป็น Indoor Unit (IDU) ของระบบ VRF XCT8 

การทำงานของระบบ (Operation Concept) 

แทนที่จะส่งน้ำเย็น (Chilled Water) หรือน้ำยาแบบฉีดตรงธรรมดา เราจะเชื่อมต่อท่อทองแดงจาก Outdoor Unit XCT8 เข้ากับ DX Kit และต่อไปยังคอยล์ของ AHU เดิม 

  1. DDC Integration: DX Kit รองรับการเชื่อมต่อกับการควบคุมผ่านสัญญาณ 0-10V ทำให้สามารถควบคุม Capacity ของระบบ VRF ได้ละเอียดแม่นยำตาม Load จริงของอาคาร 
  1. BMS : DX Kit รองรับการเชื่อมต่อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (  Modbus, Bacnet) ทำให้สามารถควบคุมระบบ VRF ได้จากส่วนกลางของอาคาร 
  1. Linear Capacity Control: คอมเพรสเซอร์ของ XCT8 เป็นแบบ DC Inverter Twin Rotary ที่สามารถหรี่รอบการทำงานได้ต่ำมาก ทำให้การจ่ายน้ำยาทำความเย็นผ่าน EEV ใน DX Kit สัมพันธ์กับภาระความร้อน (Heat Load) แบบ Real-time 

สเปก XCT8 + DX Kit สิ่งที่วิศวกรต้องรู้ 

ทำไมต้องเป็น Carrier XCT8 คู่กับ DX Kit? นี่คือเหตุผลทางเทคนิคที่คุณควรพิจารณา 

1. ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ (Connectivity Flexibility) 

Carrier DX Kit (DDC Control Type) ถูกออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายตามหน้างานจริง (Site Constraints) 

  • 0-10V Signal: รับสัญญาณ Analog 0-10V จาก Third-party DDC เพื่อปรับ Capacity ของ ODU ได้โดยตรง (0V = OFF, 1.1-1.5V = 10%, ... 9.6-10V = 100%) วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับอาคารที่ต้องการคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบแม่นยำ 
  • Mixing Capability: สามารถต่อ DX Kit ร่วมกับ Indoor Unit ปกติของ VRF ในลูปเดียวกันได้ (โดยสัดส่วน AHU capacity ต้องไม่เกิน 30% ของ ODU capacity หากต่อรวมกัน) หรือต่อแบบ AHU 100% ก็ได้ (90-110% Connection Ratio) 

2.ประสิทธิภาพของ Outdoor Unit (XCT8 Performance) 

หัวใจหลักคือตัวระบายความร้อนรุ่น XCT8 (Variable Comfort Technology 8th Gen) ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ระดับท็อป 

  • Outdoor unit XCT8 : ถูกออกแบบมาเพื่อคำนวณและกำหนดขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาจากอุณหภูมิภายนอกและภาระการทำงาน (โหลด) ซึ่งช่วยให้ XCT8 สามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงได้ ทั้งในสภาวะการทำงานเต็มกำลังและการทำงานบางส่วน (Partial Load) 

3.การติดตั้งและ Piping Specs 

  • Long Piping: รองรับความยาวท่อรวมสูงสุด 200 เมตรเมื่อเชื่อมต่อกับ AHU 
  • Sensor Installation: DX Kit มาพร้อมเซ็นเซอร์ TC1 (Gas pipe), TC2 (Liquid pipe), และ TA (Room temp) ที่ต้องติดตั้งให้ถูกตำแหน่ง  เพื่อให้ EEV คำนวณ Superheat ได้แม่นยำที่สุด 

ตอบคำถามคาใจ: ระบบปรับอากาศโรงแรมและอาคารพาณิชย์ 

นอกเหนือจากโซลูชัน Retrofit แล้ว นี่คือคำถามที่เราพบบ่อยจากผู้ประกอบการ 

Q1: ระบบปรับอากาศพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม แบบไหนดีที่สุด? 

A: สําหรับอาคารขนาดใหญ่มาก ระบบ Chiller (Water-cooled) ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ KW/TR แต่สําหรับพื้นที่โซนย่อยอย่าง ล็อบบี้ ห้องจัดเลี้ยง หรือการรีโนเวทอาคารเดิม ระบบ VRF เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะไม่ต้องดูแลระบบนํ้า ไม่ต้องมี Cooling Tower และสามารถคิดค่าไฟแยกโซนได้ง่ายกว่า แถม ODU ยังทํางานได้เงียบ ซึ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจบริการ 

Q2: ระบบซิลเลอร์ดีที่สุดสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่แบบไหน? 

A: เหมาะสำหรับอาคารที่มี Load การใช้งานพร้อมกัน (Diversity Factor) สูงๆ และมีทีมช่างดูแลระบบน้ำโดยเฉพาะ แต่หากอาคารของคุณมีการใช้งานไม่พร้อมกัน (เช่น เปิดเฉพาะห้องสัมมนาบางห้อง, ล็อบบี้เปิด 24 ชม. แต่โซนอื่นปิด) การใช้ VRF + AHU จะประหยัดค่าพลังงาน (Part Load Efficiency) ได้ดีกว่า และดูแลรักษาง่ายกว่ามาก 

สรุป การลงทุนที่คุ้มค่ากว่าแค่ "ราคาเครื่อง" 

หากย้อนกลับไปที่คำถามว่า "ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา ล็อบบี้ งบประมาณต้องเตรียมเท่าไหร่?" หากคุณเลือกวิธีรื้อระบบเดิมทั้งหมด งบประมาณจะบานปลายไปกับงานสถาปัตยกรรม (ฝ้า, สี, ท่อลม) และค่าเสียโอกาสจากการปิดพื้นที่บริการ 

แต่ถ้าเลือกใช้ Carrier XCT8 + DX Kit คุณลงทุนเพียงแค่ค่าเครื่อง ODU และชุด Kit: 

  1. ลดต้นทุนติดตั้ง: ใช้ท่อลมและแฟนคอยล์ (AHU) เดิมได้ 
  1. ลดต้นทุนพลังงาน: เปลี่ยนระบบ Fixed Speed กินไฟ เป็น Inverter ประหยัดไฟสูงสุด 
  1. ความเสถียร: ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีความทนทานสูง (Ultimate Reliability) 

Carrier ไม่ได้ขายแค่แอร์ แต่เราขาย "Engineering Solution" ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณทำกำไรได้มากขึ้นในระยะยาว ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกที่เราสั่งสมมาตั้งแต่ Willis Carrier คิดค้นแอร์เครื่องแรกของโลก 

สนใจปรึกษาการออกแบบระบบ Retrofit หรือขอประเมินงบประมาณโครงการ ติดต่อทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Carrier ได้โดยตรง เราพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบจนถึงบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ