Skip to main content
English EN | Tiếng Việt TH  Contact Us      Find a Dealer
Banner__เครื่องชิลเลอร์_Carrier_สำหรับ_Data_Center

5 สิ่งต้องรู้ก่อนเลือกชิลเลอร์ Data Center

5 สิ่งต้องรู้ก่อนเลือกชิลเลอร์ Data Center: คู่มือเลือกเครื่องชิลเลอร์ Carrier ให้เสถียรและประหยัดไฟ 24 ชม. 

ใน Data Center ระบบทำความเย็นไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเสริม แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อความเสถียรของระบบทั้งหมด อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมแม้เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์และความต่อเนื่องของการให้บริการ 

ดังนั้น การเลือกชิลเลอร์สำหรับ Data Center จึงต้องพิจารณาในระดับที่มากกว่า “กำลังความเย็น” แต่ต้องครอบคลุมถึงความเสถียร ความยืดหยุ่นของระบบ และประสิทธิภาพพลังงานในระยะยาว

ทำไม Data Center ถึงต้องการชิลเลอร์ที่มีสเปก "พิเศษ" กว่าอาคารทั่วไป?

ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องยี่ห้อหรือราคา เราต้องเข้าใจก่อนว่า ระบบทำความเย็น Data Center มีโจทย์ที่ยากกว่าห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงานหลายเท่า 

  • การทำงานแบบ 24/7/365: ชิลเลอร์ในห้างฯ อาจจะได้พักตอนกลางคืน แต่ชิลเลอร์ใน Data Center ต้องทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุด 
  • ความหนาแน่นของความร้อน (Heat Density): เซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ๆ ปล่อยความร้อนออกมาสูงมากในพื้นที่ขนาดเล็ก 
  • ความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ: หากอุณหภูมิแกว่งเพียงแค่ 2-3 องศา อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของ Hardware ทันที 

ด้วยเหตุนี้ เครื่องชิลเลอร์ Carrier สำหรับ Data Center จึงถูกออกแบบมาด้วยแนวคิด "Mission Critical" ซึ่งหมายถึงการออกแบบที่เน้นความทนทานเป็นพิเศษและการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำในระดับทศนิยม

DC_3

วิธีเลือก Chiller ให้ตอบโจทย์ความเสถียรและลดความเสี่ยงระบบล่ม 

การเลือกชิลเลอร์ไม่ใช่แค่การดูขนาด กิโลวัตต์ความเย็น (kW Cooling)  หรือตันความเย็น (Tons) เท่านั้น แต่มี 3 องค์ประกอบหลักที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ระบบที่เสถียรที่สุด 

การมีระบบสำรองที่ชาญฉลาด (Redundancy) 

ในระดับสากล Data Center มักจะใช้มาตรฐาน Tier III หรือ Tier IV ซึ่งระบุว่าต้องมีระบบสำรองเสมอ เช่น ระบบ N+1 (มีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง) หรือ 2N (มีระบบสำรองเท่าตัว) แต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนเครื่องคือ "การสลับการทำงาน" 

ฟีเจอร์ Rapid Recovery (การกลับมาทำงานอย่างรวดเร็ว) 

นี่คือฟีเจอร์ที่ตัดสินความเป็นความตายของข้อมูล เมื่อเกิดเหตุไฟตกหรือไฟดับ ชิลเลอร์ทั่วไปอาจต้องใช้เวลา 10-15 นาทีกว่าคอมเพรสเซอร์จะกลับมาทำงานใหม่ แต่สำหรับ Carrier รุ่นที่ออกแบบมาเพื่อ Data Center จะมีฟีเจอร์ Rapid Recovery ที่สามารถทำให้เครื่องกลับมาทำความเย็นเต็มพิกัดได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ช่วยลดความเสี่ยงที่อุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์จะพุ่งสูงจนถึงจุดวิกฤต

ประสิทธิภาพชิลเลอร์ประหยัดไฟ: กุญแจสำคัญของการลดค่าใช้จ่ายระยะยาว 

ค่าไฟคือต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดของ Data Center และระบบทำความเย็นมักจะกินไฟไปมากกว่า 40% ของค่าไฟทั้งหมด ดังนั้นการเลือกชิลเลอร์ที่มี ประสิทธิภาพชิลเลอร์ประหยัดไฟ สูง จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด 

ทำความรู้จักกับค่า PUE (Power Usage Effectiveness) 

PUE คือตัวเลขที่บอกว่าคุณใช้พลังงานใน Data Center ได้คุ้มค่าแค่ไหน ยิ่งค่า PUE เข้าใกล้ 1.0 มากเท่าไหร่ แปลว่าคุณสูญเสียพลังงานไปกับระบบสนับสนุน (เช่น ชิลเลอร์) น้อยลงเท่านั้น ชิลเลอร์ของ Carrier ช่วยลดค่า PUE ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยเทคโนโลยีระดับโลก 

เทคโนโลยี Variable Speed Drive (VSD) 

ในความเป็นจริง Data Center ไม่ได้ทำงานเต็ม 100% ตลอดเวลา (Load มีการแกว่งขึ้นลง) ชิลเลอร์รุ่นเก่าจะทำงานแบบ "ติด-ดับ" ซึ่งกินไฟมาก แต่ชิลเลอร์ Carrier ที่มีระบบ VSD จะปรับความเร็วรอบการทำงานตามความร้อนที่เกิดขึ้นจริง เหมือนกับการปั่นจักรยานที่ผ่อนแรงเมื่อลงเนิน ช่วยลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะในช่วงการทำงานแบบ Part Load 

 Carrier ทำไมถึงเป็นเบอร์หนึ่งในใจ Data Center ทั่วโลก 

Carrier ไม่ได้เพียงแค่ขายเครื่องจักร แต่เราขาย "นวัตกรรม" ที่ถูกพัฒนามานานกว่า 100 ปี โดยรุ่นที่นิยมใช้ใน Data Center มักจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้สารทำความเย็นที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ ช่วยให้องค์กรผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED) 
  2. การออกแบบที่ช่วยลดเสียงรบกวน: การออกแบบทางวิศวกรรมที่ช่วยลดเสียงรบกวน ซึ่งสำคัญมากหาก Data Center ของคุณตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชนหรืออาคารสำนักงาน 
  3. Connectivity: ชิลเลอร์ Carrier สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ทีมวิศวกรสามารถมอนิเตอร์อุณหภูมิและอัตราการกินไฟได้จากหน้าจอมือถือหรือห้อง Control Room 

สิ่งที่ต้องเช็กก่อนเซ็นสัญญาซื้อชิลเลอร์ 

หากคุณกำลังประเมินสเปกเพื่อทำโปรเจกต์ Data Center นี่คือ Checklist ที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกรายละเอียด 

  • Cooling Capacity: คำนวณเผื่อ Load ในอนาคต (Scalability) หรือยัง? 
  • Footprint: พื้นที่ติดตั้งเพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุงในอนาคตหรือไม่? (Carrier ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่) 
  • Warranty & Service: มีทีมงานที่พร้อมเข้ามาหน้างานภายในกี่ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน? (Carrier มีเครือข่ายบริการที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย) 
  • Acoustic Requirement: ระดับเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของอาคารระบุไว้หรือไม่? 
  • Total Cost of Ownership (TCO): อย่าดูแค่ราคาซื้อเครื่อง แต่ต้องคำนวณค่าไฟและค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของชิลเลอร์  

ความเป็นมาของ Carrier และความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรม 

ย้อนกลับไปในปี 1902 ดร. วิลลิส แครีเออร์ (Willis Carrier) ได้ประดิษฐ์ระบบปรับอากาศเครื่องแรกของโลกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความชื้นในโรงพิมพ์ นับตั้งแต่วันนั้น Carrier ไม่เคยหยุดพัฒนา จากการระบายความร้อนในโรงงาน สู่การสร้างความเย็นในกระสวยอวกาศ จนมาถึงการเป็นผู้นำด้าน ระบบทำความเย็น Data Center ในปัจจุบัน 

เมื่อคุณเลือก Carrier คุณไม่ได้แค่เลือกเครื่องชิลเลอร์ แต่คุณเลือกประวัติศาสตร์และความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือกับความท้าทายที่ยากที่สุดได้ ข้อมูลใน Data Center ของคุณมีค่ามหาศาลเกินกว่าจะเสี่ยงกับระบบทำความเย็นที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

สรุป: การเลือกชิลเลอร์ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต 

การตัดสินใจเลือก เครื่องชิลเลอร์ Carrier สำหรับ Data Center คือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของคุณ ด้วยการผสานระหว่าง วิธีเลือก Chiller ที่ถูกต้อง และการให้ความสำคัญกับ ประสิทธิภาพชิลเลอร์ประหยัดไฟ คุณจะสามารถสร้าง Data Center ที่ไม่เพียงแต่เสถียรที่สุด แต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงบประมาณในกระเป๋าอีกด้วย 

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังสร้าง Data Center แห่งใหม่ หรือวิศวกรที่ต้องการปรับปรุงระบบ (Retrofit) เพื่อลดค่าไฟ การเลือกใช้โซลูชันจาก Carrier คือคำตอบที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ

BluEdge_03

เริ่มต้นวางระบบทำความเย็น Data Center ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่วันนี้

อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องความร้อนกลายเป็นอุปสรรคในการเติบโตของธุรกิจคุณ หากคุณต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินสเปก การคำนวณค่าประหยัดพลังงาน หรือต้องการข้อมูลทางเทคนิคของชิลเลอร์ Carrier รุ่นล่าสุด 

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: รับคำแนะนำการออกแบบระบบทำความเย็นสำหรับ Data Center โดยเฉพาะ 
  • ขอใบเสนอราคา: รับสเปกเครื่องที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและงบประมาณของคุณ 
  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามบทความดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในระดับอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์ของเรา 

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้ Data Center ของคุณเย็นสม่ำเสมอและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง!

DC
Data center
BluEdge_product_card
BluEdge
Contact_us
Contact Us