Skip to main content
English EN | Tiếng Việt TH  Contact Us      Find a Dealer
Banner__วิธีเลือกแอร์_Xpower_ร้านอาหาร_ให้เย็นฉ่ำทั่วถึง_1

วิธีเลือกแอร์ XPower ร้านอาหาร ให้เย็นฉ่ำทั่วถึง

วิธีเลือกแอร์ XPower ร้านอาหาร ให้เย็นฉ่ำทั่วถึง: สร้างบรรยากาศสุดฟินที่เจ้าของร้านต้องอ่าน 

ในธุรกิจร้านอาหาร “ความเย็นสบาย” ไม่ใช่แค่เรื่องของความสบาย แต่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้ามาในร้าน อุณหภูมิที่เหมาะสมสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย ใช้เวลาในร้านนานขึ้น และสร้างโอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ำ 

แต่ปัญหาใหญ่ของเจ้าของร้านคือ จะเลือกแอร์ยังไงให้ "เอาอยู่" ท่ามกลางไอร้อนจากห้องครัวและจำนวนคนที่เข้าออกตลอดเวลา? วันนี้เราจะมาดูวิธีการเลือก แอร์พาณิชย์ XPower สำหรับร้านอาหาร ตัวช่วยที่จะเปลี่ยนร้านร้อนๆ ให้กลายเป็นสวรรค์ของนักชิมกันค่ะ

ทำไมร้านอาหารต้องใช้ แอร์ Split Type เชิงพาณิชย์ เท่านั้น? 

หลายคนอาจจะสงสัยว่า "ใช้แอร์บ้านทั่วไปหลายๆ เครื่องแทนไม่ได้เหรอ?" คำตอบคือ "ได้ค่ะ แต่ไม่คุ้ม" เพราะแอร์บ้าน (Wall Type) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องนอนที่มีคนอาศัยเพียงไม่กี่คนและไม่มีแหล่งกำเนิดความร้อนสูง อาจไม่เหมาะสมในระยะยาวสำหรับการใช้งานในร้านอาหาร 

 

แต่สำหรับร้านอาหาร คุณกำลังเผชิญกับ แอร์ Split Type เชิงพาณิชย์ ที่ต้องรับมือกับปัจจัยเหล่านี้: 

  • ความร้อนสะสม: จากเครื่องชงกาแฟ เตาทำอาหาร และไอความร้อนจากตัวลูกค้า 
  • การเปิด-ปิดประตูบ่อย: ลมเย็นรั่วไหลออกตลอดเวลา ทำให้แอร์ต้องเร่งทำงานใหม่เสมอ 
  • คราบไขมันและฝุ่น: นี่คือศัตรูตัวฉกาจที่จะเข้าไปอุดตันแผงคอยล์ 

แอร์ซีรีส์ XPower จาก Carrier ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงกว่า คอมเพรสเซอร์ที่อึดกว่า และระบบที่รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกลัวเครื่องน็อค 

วิธีคำนวณ ขนาด BTU แอร์ร้านอาหาร ฉบับเข้าใจง่าย 

การเลือก ขนาด BTU แอร์ร้านอาหาร ผิดพลาด คือหายนะทางการเงิน ถ้าเลือก BTU น้อยไป แอร์จะไม่เย็นและพังไวเพราะทำงานหนักเกินไป แต่ถ้าเลือกมากไป ค่าไฟก็จะพุ่งจนน่าตกใจ 

ขั้นตอนการคำนวณ BTU แบบเบื้องต้น: 

  1. วัดพื้นที่ร้าน (ตารางเมตร): กว้าง x ยาว 
  2. ประเมินระดับความร้อน: 
    . ระดับปกติ (ร้านห้องแถว ไม่โดนแดดจัด): ใช้ค่าตัวคูณ 800 - 900 
    . ระดับสูง (ร้านกระจกเยอะ โดนแดดบ่าย): ใช้ค่าตัวคูณ 1,000 - 1,100 
    . ระดับสูงสุด (ร้านมีโซนครัวเปิด มีเตา): ใช้ค่าตัวคูณ 1,200 ขึ้นไป 
  3. สูตรคำนวณ: (พื้นที่ x ตัวคูณความร้อน) + (จำนวนคน x 500) 

ตัวอย่างเช่น: ร้านคาเฟ่พื้นที่ 50 ตารางเมตร มีกระจกรอบด้านและโดนแดดช่วงบ่าย (ใช้ตัวคูณ 1,100) มีที่นั่งรองรับลูกค้าสูงสุด 20 คน 

  • (50 x 1,100) = 55,000 BTU 
  • (20คน x 500) = 10,000 BTU 
  • รวมที่ต้องใช้: 65,000 BTU 

ในกรณีนี้ คุณอาจเลือกใช้แอร์ XPower ขนาดใหญ่เครื่องเดียว หรือแบ่งเป็นเครื่องเล็ก 2 เครื่องเพื่อให้กระจายลมได้ดีขึ้น 

 

 

ความโดดเด่นของ แอร์แบบแขวนซ่อนใต้ฝ้า Carrier XPower 

ถ้าถามว่าแอร์รุ่นไหนที่เป็น "Hero" ของร้านอาหาร เราขอแนะนำ แอร์แบบแขวนซ่อนใต้ฝ้า Carrier รุ่น XPower เพราะนี่คือแอร์ที่ผสานเทคโนโลยี Inverter เข้ากับความแกร่งระดับอุตสาหกรรม 

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก XPower: 

  • เทคโนโลยี Inverter อัจฉริยะ: ไม่ใช่แค่ประหยัดไฟ แต่ช่วยให้อุณหภูมิในร้านคงที่ ลูกค้าจะไม่รู้สึกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเหมือนแอร์ระบบเก่า 
  • การกระจายลมที่ไกลกว่า: ลมเย็นจาก XPower สามารถส่งไปได้ไกลถึง 10-15 เมตร ทำให้ความเย็นเข้าถึงทุกมุมห้อง ไม่ว่าลูกค้าจะนั่งโต๊ะริมหน้าต่างหรือมุมอับ 
  • ความเงียบที่น่าเหลือเชื่อ: แม้จะเป็นเครื่องใหญ่ แต่ทำงานเงียบมาก เหมาะกับร้านที่ต้องการเปิดเพลงคลอเบาๆ สร้างบรรยากาศ 
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน: ด้วยการเคลือบสารพิเศษที่คอยล์เย็น ทำให้ทนต่อไอน้ำมันและอากาศที่มีความชื้นสูงในร้านอาหารได้ดีกว่าแอร์ทั่วไป 

 

เคล็ดลับและวิธีเลือกแอร์ร้านคาเฟ่ ให้ปังทั้งความเย็นและดีไซน์ 

ร้านคาเฟ่ไม่ได้ขายแค่เครื่องดื่ม แต่ขาย "Vibe" หรือบรรยากาศ การเลือกแอร์จึงต้องมองข้ามแค่เรื่องความเย็นไปสู่เรื่องของความสวยงามด้วย 

Checklist สำหรับเจ้าของคาเฟ่: 

  • ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม: อย่าติดตั้งแอร์ตรงกับตำแหน่งที่ลูกค้าต้องนั่งนานๆ เช่น โซฟามุมโปรด เพราะลมที่เป่าลงหัวตรงๆ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบายตัวและรีบเช็คบิลออกจากร้าน 
  • เลือกดีไซน์ที่เข้ากับร้าน: แอร์ XPower มีดีไซน์ Slim Type ที่เพรียวบาง สามารถติดตั้งแบบโชว์เครื่องให้เข้ากับสไตล์ Loft หรือจะซ่อนให้ดูกลมกลืนกับฝ้าเพดานสไตล์ Minimal ก็ทำได้ง่าย 
  • การจัดการทิศทางลม: ควรเลือกแอร์ที่ปรับบานสวิงได้หลายทิศทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการเป่าลมเย็นลงไปที่ตัวขนมหรือแก้วกาแฟโดยตรง ซึ่งจะทำให้รสชาติและอุณหภูมิของอาหารเปลี่ยนไปเร็วขึ้น 

เทคนิคการเลือกตำแหน่งติดตั้ง เพื่อความเย็นฉ่ำทั่วถึง 

การมีแอร์ XPower ประสิทธิภาพสูงอยู่ในมือจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าติดตั้งผิดจุด นี่คือเทคนิคที่ช่างผู้เชี่ยวชาญแนะนำ: 

  1. เลี่ยงจุดที่มีลมเข้า-ออกบ่อย: อย่าติดแอร์เหนือประตูทางเข้าโดยตรง เพราะลมเย็นจะพุ่งออกข้างนอกทุกครั้งที่มีคนเดินเข้า ทำให้แอร์ตรวจจับว่า "ยังไม่เย็น" และทำงานหนักเปล่าประโยชน์ 
  2. กระจายความเย็นแบบกรงจักร: หากร้านมีลักษณะยาว ให้ติดตั้งแอร์ตรงกึ่งกลางของผนังด้านยาวเพื่อให้ลมกระจายออกไปทั้งสองข้าง 
  3. เว้นระยะดูดลมกลับ: แอร์แบบแขวนซ่อนใต้ฝ้าต้องการพื้นที่ด้านบนเพื่อดูดลมร้อนกลับเข้าเครื่อง ควรเว้นระยะห่างจากเพดานอย่างน้อย 10-15 ซม. เพื่อให้ระบบหมุนเวียนอากาศทำงานได้เต็ม 100% 
  4. จุดบริการลูกค้าต้องเย็นก่อน: ให้ลำดับความสำคัญของลมเย็นไปที่ "โซนที่นั่งลูกค้า" เป็นอันดับแรก ส่วนโซนเคาน์เตอร์หรือทางเดินเป็นอันดับรองลงมา 

XPower กับการจัดการ "กลิ่น" และ "อากาศ" ในร้านอาหาร 

หนึ่งในปัญหาที่แอร์พาณิชย์ทั่วไปมักตกม้าตายคือ "การสะสมของกลิ่น" แต่สำหรับ XPower มีการออกแบบที่ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้น ลดการเกิดกลิ่นอับสะสมในตัวเครื่อง นอกจากนี้ การที่ล้างทำความสะอาดง่าย (Easy Maintenance) ยังช่วยให้เจ้าของร้านสามารถรักษาความสะอาดของแผ่นกรองได้บ่อยขึ้น ส่งผลให้ลมที่ออกมาสะอาดและไม่มีกลิ่นอาหารติดมากับแอร์ 

How-to: ดูแลแอร์ XPower ให้เหมือนใหม่และประหยัดไฟตลอดปี 

การลงทุนกับแอร์ดีๆ อย่าง XPower แล้วปล่อยทิ้งขว้างคือเรื่องน่าเสียดาย นี่คือแผนการดูแลรักษาฉบับเจ้าของร้านมืออาชีพ: 

  • ล้างฟิลเตอร์ด้วยตัวเอง (ทุก 2 สัปดาห์): แค่ถอดออกมาฉีดน้ำล้างฝุ่นออก จะช่วยประหยัดไฟได้ทันที 5-10% และช่วยให้เครื่องไม่ต้องทำงานหนัก 
  • ตรวจเช็คถาดน้ำทิ้ง (ทุก 1 เดือน): ร้านอาหารมักมีแมลงหรือคราบไขมันเข้าไปอุดตันทางระบายน้ำทิ้ง การเช็คบ่อยๆ จะช่วยป้องกันปัญหาน้ำแอร์หยดใส่หัวลูกค้า 
  • ล้างแอร์โดยช่าง Carrier (ทุก 3-4 เดือน): สำหรับร้านอาหาร แนะนำให้ล้างบ่อยกว่าแอร์บ้าน เพราะคราบน้ำมันและควันจะเข้าไปสะสมในแผงคอยล์ได้เร็วมาก 
  • ตรวจเช็คระดับน้ำยาแอร์: หากน้ำยาขาด เครื่องจะเย็นน้อยลงและกินไฟมากขึ้น ควรให้ช่างตรวจเช็คทุกครั้งที่ล้างใหญ่ 

ลงทุนกับ Carrier XPower คุ้มค่าในระยะยาวอย่างไร? 

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณต้องมองการลงทุนเป็นตัวเลข 

  • ค่าไฟที่ลดลง: ด้วยระบบ Inverter ที่มีค่า SEER สูง XPower ช่วยลดค่าไฟได้มากกว่าแอร์ระบบธรรมดาหลัก "หมื่นบาทต่อปี" 
  • ค่าซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่า: ความทนทานของวัสดุทำให้โอกาสที่เครื่องจะเสียจนต้องปิดร้านซ่อมมีน้อยมาก ซึ่งหมายถึงคุณไม่เสียโอกาสในการขาย 
  • ภาพลักษณ์ของร้าน: ร้านที่เย็นสบายสม่ำเสมอสร้างความพึงพอใจและรีวิวที่ดีในโลกโซเชียล ซึ่งเป็น Marketing ที่มีมูลค่ามหาศาล 

สรุป: ให้ XPower เป็นพาร์ทเนอร์ความสำเร็จของร้านคุณ 

การเลือก แอร์พาณิชย์ XPower สำหรับร้านอาหาร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มันคือการลงทุนใน 

 "ประสบการณ์ของลูกค้า" และ "ความมั่นคงของธุรกิจ" ด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เหนือกว่า ความทนทานที่ตอบโจทย์การใช้งานหนัก และดีไซน์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้าน ทำให้ XPower จาก Carrier คือคำตอบสุดท้ายที่เจ้าของร้านอาหารทั่วประเทศไว้วางใจ 

อย่าปล่อยให้อากาศร้อนมาทำลายบรรยากาศและรสชาติอาหารที่คุณตั้งใจรังสรรค์ เลือกสิ่งที่ดีที่สุด เลือก XPower เพื่อให้ร้านของคุณเย็นฉ่ำทั่วถึงในทุกตารางนิ้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน 

ก้าวสู่ความเย็นระดับมืออาชีพได้แล้ววันนี้! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XPower 

 

Contact_us
Contact Us