Untersuchung des bestehenden systems
Die ursprüngliche Anlage bestand aus zwei Flüssigkeitskühlern mit luftgekühlten Kondensatoren und Schraubenverdichtern für die Kühlung und drei Erdgaskesseln für die Heizung. Mit dem Warmund Kaltwasser dieser Geräte wurden die Lüftungsanlagen und die Klimakonvektoren für die Klimatisierung der Werks- und Bürogebäude des Unternehmens versorgt.
Ein Überwachungssystem lieferte außerdem Informationen über den Energiebedarf und den Energieverbrauch beider Systeme. Auf dieser Grundlage war es möglich, die Wärmekapazität des vorgeschlagenen Systems genau zu definieren und im Anschluss die erzielte Energieeinsparung zu berechnen.
Lösungsvorschlag
Die vorgeschlagene Lösung bestand aus vier AquaSnap®-Wärmepumpeneinheiten mit luftgekühlten Verflüssigern und Scroll-Verdichtern, die für das Kältemittel R32 ausgelegt sind. Diese Geräte decken den Bedarf des Warm- und Kaltwassersystems während der gesamten Betriebszeit ab.
- Untersuchung des Wärmeund Kältebedarfs
- Festlegung der erforderlichen Temperaturen
- Analyse des verfügbaren Raums und anderer Beschränkungen für die Installation
- Festlegen der Regelungsstrategie
NACHHALTIG: Mit den Wärmepumpen kann der Brennstoffverbrauch minimiert werden.
INTEGRIERBAR: Der Einbau von Wärmepumpen setzt eine präzise Planung voraus, bei der auf jedes Detail geachtet wird.
SKALIERBAR: Die Anlage kann nach Bedarf erweitert werden.
ZUVERLÄSSIG: Die bei diesen Geräten verwendete Technologie ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung.