Sistema di riscaldamento a CO2Mentre l’attenzione mondiale sulla sostenibilità si intensifica, c’è un urgente bisogno di accelerare il modo in cui generiamo calore in tutti i settori. I tradizionali apparecchi a gas hanno un impatto ambientale significativo, motivo per cui Carrier ha sviluppato una gamma di pompe di calore a CO2 per supportare l’impegno globale volto a decarbonizzare ed elettrificare la generazione di calore per varie applicazioni.

Le pompe di calore a CO2 di Carrier sono progettate con il refrigerante più naturale e versatile e hanno il minore impatto possibile sull’ambiente. Possono fornire da una a tre temperature contemporaneamente, fino a 90°C, rendendoli adatti per un'ampia gamma di applicazioni, compreso il teleriscaldamento e la sostituzione di apparecchi a gas. Le nostre pompe di calore sono disponibili da 40 kW fino a 2,2 MW in una singola unità.

Se avete una richiesta di riscaldamento e desiderate decarbonizzare, le pompe di calore a CO2 di Carrier sono la soluzione più sostenibile. Contattateci oggi per saperne di più sui nostri prodotti e servizi all'avanguardia e su come possiamo aiutare la vostra azienda a prosperare riducendo al minimo l'impatto ambientale.