Skip to main content

E6 MonaxEco®

La nuova generazione di multipiano refrigerati con porte in vetro per l'aumento delle vendite

I VANTAGGI IN BREVE

Presentazione avanzata delle merci

  • Design pulito e discreto
  • Ampia superficie di presentazione dei prodotti
  • Parte anteriore bassa

Maggiore protezione degli alimenti con costi energetici ridotti

  • Nuovo sistema di equalizzazione della temperatura
  • Porte interamente in vetro con rivestimento anti-riflesso
  • Meno cicli di sbrinamento
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Carico di raffreddamento ridotto

Manutenzione semplificata

  • Keybar numerati per un montaggio delle mensole rapido e flessibile
  • Struttura igienica e facile da pulire
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ETICHETTATURA ENERGETICA:

    Ecodesign-Energy-Label-D-left
Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

Stabilisce un nuovo standard per un elevato utilizzo dello spazio e per la riduzione dei costi energetici e del ciclo di vita, mettendo in evidenza l'essenziale: la merce stessa.

Nei supermercati, la presentazione è tutto. I prodotti richiedono un'esposizione che metta in risalto il valore della merce. Grazie al multipiano refrigerato MonaxEco®, i clienti saranno attratti da un'esperienza più piacevole, con carne e prodotti freschi di alta qualità. Le moderne porte incernierate interamente in vetro danno un contributo significativo, mettendo in evidenza il valore dei prodotti e invitando i clienti ad acquistare qualcosa di fresco.

All'apertura delle porte a battente, il sistema di chiusura ammortizzato si apre con facilità, creando un momento di qualità ed eleganza. Le porte a battente senza telaio consentono di vedere la merce senza ostacolare la vista. Il vetro isolante di alta qualità con rivestimento anti-riflesso in opzione non ostacola la vista e offre un consumo energetico ridotto.

I multipiano MonaxEco uniscono una progettazione mirata all'incremento delle vendite, longevità ed efficienza, fornendo ai supermercati vantaggi importanti per attirare i clienti, il tutto riducendo i costi del ciclo di vita.

Caratteristiche standard

  • Il nuovo sistema di equalizzazione della temperatura (SET) consente di ottenere un minor consumo energetico
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Parte anteriore bassa
  • Porte in vetro con doppio isolamento e chiusura ammortizzata
  • Maniglie ergonomiche
  • Ventilatori CE a due velocità
  • Spaziatura sullo scaffale di 25 mm
  • Keybar numerati
  • Parete di fondo più grande del 10% rispetto agli espositori E5
  • Vari colori di illuminazione disponibili
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Copertura della ventola trasparente
  • Disponibile nell'intervallo di temperatura M0 e M2

Accessori

  • Porte in vetro discrete con rivestimento anti-riflesso
  • Illuminazione a LED degli espositori
  • Evaporatore CO2

Dimensioni (mm)

  • 2 altezze (2040, 2220)
  • 5 lunghezze (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 profondità (955, 1155)

*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità

Stabilisce un nuovo standard per un elevato utilizzo dello spazio e per la riduzione dei costi energetici e del ciclo di vita, mettendo in evidenza l'essenziale: la merce stessa.

Nei supermercati, la presentazione è tutto. I prodotti richiedono un'esposizione che metta in risalto il valore della merce. Grazie al multipiano refrigerato MonaxEco®, i clienti saranno attratti da un'esperienza più piacevole, con carne e prodotti freschi di alta qualità. Le moderne porte incernierate interamente in vetro danno un contributo significativo, mettendo in evidenza il valore dei prodotti e invitando i clienti ad acquistare qualcosa di fresco.

All'apertura delle porte a battente, il sistema di chiusura ammortizzato si apre con facilità, creando un momento di qualità ed eleganza. Le porte a battente senza telaio consentono di vedere la merce senza ostacolare la vista. Il vetro isolante di alta qualità con rivestimento anti-riflesso in opzione non ostacola la vista e offre un consumo energetico ridotto.

I multipiano MonaxEco uniscono una progettazione mirata all'incremento delle vendite, longevità ed efficienza, fornendo ai supermercati vantaggi importanti per attirare i clienti, il tutto riducendo i costi del ciclo di vita.

Caratteristiche standard

  • Il nuovo sistema di equalizzazione della temperatura (SET) consente di ottenere un minor consumo energetico
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Parte anteriore bassa
  • Porte in vetro con doppio isolamento e chiusura ammortizzata
  • Maniglie ergonomiche
  • Ventilatori CE a due velocità
  • Spaziatura sullo scaffale di 25 mm
  • Keybar numerati
  • Parete di fondo più grande del 10% rispetto agli espositori E5
  • Vari colori di illuminazione disponibili
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Copertura della ventola trasparente
  • Disponibile nell'intervallo di temperatura M0 e M2

Accessori

  • Porte in vetro discrete con rivestimento anti-riflesso
  • Illuminazione a LED degli espositori
  • Evaporatore CO2

Dimensioni (mm)

  • 2 altezze (2040, 2220)
  • 5 lunghezze (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 profondità (955, 1155)

*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità

GUARDA LA CLIP PER SCOPRIRE I NUOVI MONAXIS® E MONAXECO®
POTREBBE ANCHE PIACERTI