Skip to main content

Danaos® TT Rounded Corner (RC)

Meuble traiteur avec une excellente impression de transparence et une visibilité optimale des produits

APERÇU DES AVANTAGES

  • Présentation exceptionnelle des denrées exposées avec un fort effet attractif sur les consommateurs
  • Conception très “tendance” et design élégant
  • Esthétique courbe, aux lignes douces et au style épuré
  • Facile à accoupler avec modules du meuble Traiteur droit de type Danaos Total Transparency
  • VERSIONS:

    Groupe logé;
    Groupe extérieur

  • GAMME DE TEMPERATURE:

    0/2°C, 2/4°C,

    4/6°C

  • Réfrigérants:

    R404, R134, Saumure (eau glycolée),

    R744 (CO²) (Version groupe logé: R404)

Ces plages de températures sont mentionnées à titre indicatif pour les meubles en version réfrigérée. Veuillez consulter le manuel technique pour connaître la plage de températures correspondant aux différentes versions.

Un meuble d’angle courbe, élégant et très « tendance », donnant ainsi une variante esthétique aux traditionnels modules d’angles rectangulaires, tel est le Danaos® TT Rounded Corner (Angle Rond). Cette esthétique aux courbes fluides, alliée à une transparence totale de la superstructure vitrée, capte l'attention des consommateurs et rend leur expérience d’achat en magasin plus agréable

Caractéristiques standard

  • Meuble traiteur pour service assisté ou libre-service, ventilé
  • 2 profondeurs d’exposition (850 mm et 900 mm)
  • 1 hauteur de façade (600mm)
  • Modules d’angle à 45° et 90°
  • Superstructure vitrée plein vitrage arrondi, avec vitrage de façade fixé sur charnière en partie inférieure
  • Vitrage abattant avec tablette supérieure de profondeur 270mm
  • Plateau d’exposition horizontal ou inclinable
  • Carcasse et cuve isolées par mousse injectée, et composants internes en acier inoxydable
  • Evaporateur traité par cataphorèse pour protection des ailettes, dégivrage naturel
  • Ventilateurs écoénergétiques basse consommation

Accessoires

  • Séparateurs de produits
  • Rail pour porte- étiquettes de prix
  • Planche à découper, porte-couteaux, support balance/machine à trancher
  • Meuble sur pieds
  • Cordons chauffants de dégivrage
  • Bornier pour boitier de régulation installé par le client

Dimensions (mm)

  • 1 hauteur de façade (600 mm)
  • Tablette supérieure en verre (270mm); vitrage de façade courbe (abattant)
  • 4 variantes de modules d’angles ‘ouverts’ ou ‘fermés’ (EC 45, EC90, IC45, IC90)
  • 2 profondeurs d’exposition (850, 900)
Longueur des modules
Danaos
EC45
EC90
IC45
IC90
Surface totale d’exposition (m2)
Danaos 85H RC
1.08
2.16
1.19
2.38
Danaos 90H RC
1.14
2.28
1.26
2.52
Gamme de temperature (°C)
0/+2; +2/+4; +4/+6

Un meuble d’angle courbe, élégant et très « tendance », donnant ainsi une variante esthétique aux traditionnels modules d’angles rectangulaires, tel est le Danaos® TT Rounded Corner (Angle Rond). Cette esthétique aux courbes fluides, alliée à une transparence totale de la superstructure vitrée, capte l'attention des consommateurs et rend leur expérience d’achat en magasin plus agréable

Caractéristiques standard

  • Meuble traiteur pour service assisté ou libre-service, ventilé
  • 2 profondeurs d’exposition (850 mm et 900 mm)
  • 1 hauteur de façade (600mm)
  • Modules d’angle à 45° et 90°
  • Superstructure vitrée plein vitrage arrondi, avec vitrage de façade fixé sur charnière en partie inférieure
  • Vitrage abattant avec tablette supérieure de profondeur 270mm
  • Plateau d’exposition horizontal ou inclinable
  • Carcasse et cuve isolées par mousse injectée, et composants internes en acier inoxydable
  • Evaporateur traité par cataphorèse pour protection des ailettes, dégivrage naturel
  • Ventilateurs écoénergétiques basse consommation

Accessoires

  • Séparateurs de produits
  • Rail pour porte- étiquettes de prix
  • Planche à découper, porte-couteaux, support balance/machine à trancher
  • Meuble sur pieds
  • Cordons chauffants de dégivrage
  • Bornier pour boitier de régulation installé par le client

Dimensions (mm)

  • 1 hauteur de façade (600 mm)
  • Tablette supérieure en verre (270mm); vitrage de façade courbe (abattant)
  • 4 variantes de modules d’angles ‘ouverts’ ou ‘fermés’ (EC 45, EC90, IC45, IC90)
  • 2 profondeurs d’exposition (850, 900)
Longueur des modules
Danaos
EC45
EC90
IC45
IC90
Surface totale d’exposition (m2)
Danaos 85H RC
1.08
2.16
1.19
2.38
Danaos 90H RC
1.14
2.28
1.26
2.52
Gamme de temperature (°C)
0/+2; +2/+4; +4/+6
You May Also Like
Works Well With