Cabrio
Un traiteur convertible pour une flexibilité maximale dans la présentation des denrées
Aperçu des avantages
Une grande flexibilité pour répondre à de nombreuses applications en magasin
- Facilement convertible de ‘Libre-service’ en ‘Service assisté’
- Version à groupe logé facile à déplacer et à réimplanter dans l’espace de vente
Valorisation marchande des denrées exposées
- Superstructure vitrée ajustable, au design attractif
- Présentation horizontale ou inclinée
- Éclairage LED intégré (en option)
- Consommation énergétique et performances optimisées
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Nouveau panneau de contrôle et régulation
Maintenance simplifiée et utilisation quotidienne facile
- Matériaux de grande qualité, et permettant un nettoyage facile
- Conception ergonomique pour le confort du personnel et meilleure accessibilité aux denrées exposées
- Accessoires pratiques et fonctionnels
-
Version:
Groupe extérieur,
Groupe logé -
Plages de températures:
0/2°C, 2/4°C
4/6°C
-
Fluide frigorigène:
R744 (CO2), R404A, R134, Saumure
-
L’étiquetage énergétique:
La parfaite alliance d’un merchandising optimisé et d’une grande multifonctionnalité fait ici toute la différence.
Dans les magasins d'aujourd'hui, il est essentiel de répondre aux attentes des exploitants et des consommateurs en termes de flexibilité, d'originalité et d’adaptabilité. Le Cabrio est un traiteur convertible qui réunit justement tous ces atouts permettant en effet de renforcer l'efficacité merchandising du rayon avec une capacité d’adaptation exceptionnelle.
Le traiteur convertible Cabrio est conçu pour passer d'une version traiteur libre-service à celle du service assisté, sans intervention de techniciens ou nécessité d'outillage particulier. Autre atout, la version à groupe logé du Cabrio est suffisamment compacte pour être facilement déplacée, la rendant ainsi parfaitement adaptée à des présentations spéciales tels que lancements de produits, mise en valeur de spécialités régionales, ou à toutes autres actions promotionnelles.
Bien entendu, les avantages du Cabrio ne se limitent pas à sa polyvalence. Son style moderne, allié à la très bonne visibilité qu’il donne sur les denrées exposées, permet de présenter les produits de manière attractive pour capter l’intérêt de vos clients. Le personnel appréciera particulièrement le Cabrio, tout autant pour sa conception ergonomique facilitant le nettoyage, que pour sa gamme variée d'accessoires pratiques.
En un mot, le Cabrio offre d'innombrables options et avantages aux magasins actuels, le tout dans un meuble traiteur simple et ingénieusement conçu.
Caractéristiques standard
- Traiteur convertible réfrigéré, froid ventilé
- Superstructure avec supports arrière pour vitrages de façade des versions ‘Service assisté’ et ‘Libre-service’ (tablette intermédiaire en verre, sans éclairage, également disponible)
- Système de désembuage par ventilateur
- Carcasse et cuve isolées par mousse injectée, et composants internes en acier inoxydable
- Niveaux d’exposition et grille de reprise d’air en acier inoxydable brossé, panneau-banquette arrière en acier inoxydable poli ‘effet miroir’
- Tablette arrière en acier inoxydable gaufré, équipée d'un profilé plastique ergonomique
- Evaporateur traité par cataphorèse pour protection des ailettes, dégivrage naturel
- Ventilateurs écoénergétiques, grille de soufflage avec nid d’abeille
- Thermomètre ‘type solaire’, à affichage digital de la température
- Bornier pour raccordements électriques
- 1 profondeur d’exposition (850 mm)
- 1 hauteur de façade (465 mm) pour la version à groupe extérieur, 1 hauteur de façade (565 mm) pour la version à groupe logé
- Évaporateur R404A
Accessoires
- Rail pour porte-étiquettes de prix
- Planche à découper, porte-couteaux, support balance/machine à trancher
- Meuble sur pieds
- Cordon chauffant de dégivrage électrique
- Bornier pour boitier de régulation installé par le client
Dimensions (mm)
- Longueurs (1250, 1875, 2500, 3750)
- 1 profondeur d’exposition (850)
- 2 hauteurs (465 mm pour la version à groupe extérieur, 565 mm pour la version à groupe logé)
- Ventilé
Modules
|
||||
Cabrio
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Cabrio. 85H A
|
1.06
|
1.59
|
2.13
|
3.19
|
Plages de températures** (°C)
|
0/+2 +2/+4 +4/+6 |
La parfaite alliance d’un merchandising optimisé et d’une grande multifonctionnalité fait ici toute la différence.
Dans les magasins d'aujourd'hui, il est essentiel de répondre aux attentes des exploitants et des consommateurs en termes de flexibilité, d'originalité et d’adaptabilité. Le Cabrio est un traiteur convertible qui réunit justement tous ces atouts permettant en effet de renforcer l'efficacité merchandising du rayon avec une capacité d’adaptation exceptionnelle.
Le traiteur convertible Cabrio est conçu pour passer d'une version traiteur libre-service à celle du service assisté, sans intervention de techniciens ou nécessité d'outillage particulier. Autre atout, la version à groupe logé du Cabrio est suffisamment compacte pour être facilement déplacée, la rendant ainsi parfaitement adaptée à des présentations spéciales tels que lancements de produits, mise en valeur de spécialités régionales, ou à toutes autres actions promotionnelles.
Bien entendu, les avantages du Cabrio ne se limitent pas à sa polyvalence. Son style moderne, allié à la très bonne visibilité qu’il donne sur les denrées exposées, permet de présenter les produits de manière attractive pour capter l’intérêt de vos clients. Le personnel appréciera particulièrement le Cabrio, tout autant pour sa conception ergonomique facilitant le nettoyage, que pour sa gamme variée d'accessoires pratiques.
En un mot, le Cabrio offre d'innombrables options et avantages aux magasins actuels, le tout dans un meuble traiteur simple et ingénieusement conçu.
Caractéristiques standard
- Traiteur convertible réfrigéré, froid ventilé
- Superstructure avec supports arrière pour vitrages de façade des versions ‘Service assisté’ et ‘Libre-service’ (tablette intermédiaire en verre, sans éclairage, également disponible)
- Système de désembuage par ventilateur
- Carcasse et cuve isolées par mousse injectée, et composants internes en acier inoxydable
- Niveaux d’exposition et grille de reprise d’air en acier inoxydable brossé, panneau-banquette arrière en acier inoxydable poli ‘effet miroir’
- Tablette arrière en acier inoxydable gaufré, équipée d'un profilé plastique ergonomique
- Evaporateur traité par cataphorèse pour protection des ailettes, dégivrage naturel
- Ventilateurs écoénergétiques, grille de soufflage avec nid d’abeille
- Thermomètre ‘type solaire’, à affichage digital de la température
- Bornier pour raccordements électriques
- 1 profondeur d’exposition (850 mm)
- 1 hauteur de façade (465 mm) pour la version à groupe extérieur, 1 hauteur de façade (565 mm) pour la version à groupe logé
- Évaporateur R404A
Accessoires
- Rail pour porte-étiquettes de prix
- Planche à découper, porte-couteaux, support balance/machine à trancher
- Meuble sur pieds
- Cordon chauffant de dégivrage électrique
- Bornier pour boitier de régulation installé par le client
Dimensions (mm)
- Longueurs (1250, 1875, 2500, 3750)
- 1 profondeur d’exposition (850)
- 2 hauteurs (465 mm pour la version à groupe extérieur, 565 mm pour la version à groupe logé)
- Ventilé
Modules
|
||||
Cabrio
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Cabrio. 85H A
|
1.06
|
1.59
|
2.13
|
3.19
|
Plages de températures** (°C)
|
0/+2 +2/+4 +4/+6 |