Skip to main content

Optimer® Low Front

Meuble vertical réfrigéré à groupe logé à la surface d'exposition maximisée

APERÇU DES AVANTAGES

Très grande ouverture d’exposition

  • Façade basse
  • Joues panoramiques
  • Accouplable pour formation de linéaires rectilignes

Efficacité énergétique accrue

  • Éclairage intérieur LED
  • Ventilateurs électroniques
  • Versions à portes

Maintenance simplifiée

  • Unité de condensation extractible par système de tiroir sur glissières
  • VERSIONS:

    Groupe logé;
    Groupe extérieur

  • Plages de températures :

    -1/1°C, 0/2°C

  • Fluide frigorigène :

    R290, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Lorsque la limitation de l’emprise au sol revêt une telle importance, optez pour l'Optimer L et sa très grande surface d'exposition.

Qu'il s'agisse d'un hypermarché ou d'un magasin de proximité, les consommateurs doivent reconnaître l'image de l'enseigne grâce à la meilleure présentation possible des produits. Avec l'Optimer L, meuble réfrigéré à façade basse, Carrier vous propose la meilleure solution de réduction d’emprise au sol, et ainsi de mieux exploiter la surface de vente disponible, souvent limitée dans les petits magasins tout en maintenant l'image de votre enseigne. La gamme de meubles Optimer L à façade basse constitue une excellente solution pour les magasins dans leurs différents rayons, nécessitant à la fois plusieurs plages de températures pour l’exposition et conservation des denrées (légumes, produits laitiers, boissons), une faible consommation d'énergie, des versions accouplables entre modules, ainsi que les plus grandes surfaces possibles d'exposition. La disponibilité de plusieurs variantes et aménagements optionnels permet d'adapter les surfaces de vente à vos besoins.

Caractéristiques standard

  • Meuble vertical réfrigéré à groupe logé avec joues panoramiques, pour une présentation ouverte des fruits et légumes, produits laitiers, charcuterie, produits carnés ainsi que viande fraîche et volaille
  • Panneaux intérieurs et extérieurs en acier galvanisé avec finition en peinture poudre époxy blanche résistante à l'usure
  • Éclairage simple rangée au fronton
  • Rideau de nuit manuel
  • Contrôle et régulation électroniques avec affichage de la température
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Réfrigérant R290, respectueux de l'environnement
  • Pieds réglables et ajustables

Accessoires

  • Éclairage LED
  • Clayettes de cuve fils / Paniers fils
  • Séparations produits
  • Portes
  • Kit d’accouplement

Dimensions (mm)

1 Hauteur (2040)
1 Profondeur (830)
4 Largeurs (885, 1250, 1875, 2420)

Lorsque la limitation de l’emprise au sol revêt une telle importance, optez pour l'Optimer L et sa très grande surface d'exposition.

Qu'il s'agisse d'un hypermarché ou d'un magasin de proximité, les consommateurs doivent reconnaître l'image de l'enseigne grâce à la meilleure présentation possible des produits. Avec l'Optimer L, meuble réfrigéré à façade basse, Carrier vous propose la meilleure solution de réduction d’emprise au sol, et ainsi de mieux exploiter la surface de vente disponible, souvent limitée dans les petits magasins tout en maintenant l'image de votre enseigne. La gamme de meubles Optimer L à façade basse constitue une excellente solution pour les magasins dans leurs différents rayons, nécessitant à la fois plusieurs plages de températures pour l’exposition et conservation des denrées (légumes, produits laitiers, boissons), une faible consommation d'énergie, des versions accouplables entre modules, ainsi que les plus grandes surfaces possibles d'exposition. La disponibilité de plusieurs variantes et aménagements optionnels permet d'adapter les surfaces de vente à vos besoins.

Caractéristiques standard

  • Meuble vertical réfrigéré à groupe logé avec joues panoramiques, pour une présentation ouverte des fruits et légumes, produits laitiers, charcuterie, produits carnés ainsi que viande fraîche et volaille
  • Panneaux intérieurs et extérieurs en acier galvanisé avec finition en peinture poudre époxy blanche résistante à l'usure
  • Éclairage simple rangée au fronton
  • Rideau de nuit manuel
  • Contrôle et régulation électroniques avec affichage de la température
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Réfrigérant R290, respectueux de l'environnement
  • Pieds réglables et ajustables

Accessoires

  • Éclairage LED
  • Clayettes de cuve fils / Paniers fils
  • Séparations produits
  • Portes
  • Kit d’accouplement

Dimensions (mm)

1 Hauteur (2040)
1 Profondeur (830)
4 Largeurs (885, 1250, 1875, 2420)
You Might Also Like