Skip to main content

AIB

Un bac pour surgelés et produits frais aux forts atouts merchandising, idéal pour les petites surfaces de vente

Aperçu des avantages

Une grande flexibilité dans l’agencement des denrées exposées

  • Grande ouverture d’exposition des produits
  • Nombreuses possibilités d’aménagements intérieurs
  • Superstructure pour une plus grande productivité des ventes au m²

Fiabilité et performance

  • Hauteur ergonomique
  • Design et esthétique classiques d’un bac ilot pour présentation de surgelés/produits frais
  • Pare-chocs intégrés
  • Version:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    0/2, -18/-20, -22/-24

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2)

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Un bac ilot surgelés ou froid positif large d’1,5m, idéal pour les petits magasins dont l’espace au sol disponible est limité.

Une grande ouverture d’exposition, qui facilite une meilleure accroche visuelle pour le client, améliore la présentation des marchandises avec un fort accent mis sur les ventes promotionnelles. La conception de ce bac îlot classique permet de mettre en valeur le caractère intrinsèque des produits réfrigérés exposés.

Les dimensions optimisées du bac ilot surgelés/froid positif AIB permettent une meilleure utilisation de l’espace disponible au sol, le rendant ainsi plus ergonomique pour faciliter le choix du consommateur et son accès facilité aux denrées exposées.

Caractéristiques standard

  • Design moderne et tendance
  • Hauteur ergonomique
  • Vitrages de grande hauteur pour la meilleure visibilité possible des produits
  • Plusieurs couleurs d’éclairage disponibles
  • Un grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du bac

Accessoires

  • Superstructure pour une plus grande productivité des ventes au m²
  • Couvercles de nuit pour des économies d’énergie
  • Eclairage dans la main-courante
  • Nombreuses possibilités d’aménagement intérieur
  • Evaporateur CO2
  • Détendeur électronique
  • Contrôle et régulation type UA400

Dimensions (mm)

  • Profondeur: 1490,
  • Hauteur de façade: 880,
  • Longueur: 2500-3750

Un bac ilot surgelés ou froid positif large d’1,5m, idéal pour les petits magasins dont l’espace au sol disponible est limité.

Une grande ouverture d’exposition, qui facilite une meilleure accroche visuelle pour le client, améliore la présentation des marchandises avec un fort accent mis sur les ventes promotionnelles. La conception de ce bac îlot classique permet de mettre en valeur le caractère intrinsèque des produits réfrigérés exposés.

Les dimensions optimisées du bac ilot surgelés/froid positif AIB permettent une meilleure utilisation de l’espace disponible au sol, le rendant ainsi plus ergonomique pour faciliter le choix du consommateur et son accès facilité aux denrées exposées.

Caractéristiques standard

  • Design moderne et tendance
  • Hauteur ergonomique
  • Vitrages de grande hauteur pour la meilleure visibilité possible des produits
  • Plusieurs couleurs d’éclairage disponibles
  • Un grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du bac

Accessoires

  • Superstructure pour une plus grande productivité des ventes au m²
  • Couvercles de nuit pour des économies d’énergie
  • Eclairage dans la main-courante
  • Nombreuses possibilités d’aménagement intérieur
  • Evaporateur CO2
  • Détendeur électronique
  • Contrôle et régulation type UA400

Dimensions (mm)

  • Profondeur: 1490,
  • Hauteur de façade: 880,
  • Longueur: 2500-3750
You Might Also Like
Works Well With