Skip to main content

E6 Monaxis® Ultra Low Front

Die nächste Generation fortschrittlicher Kühlregale

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Verbesserte Warenpräsentation

  • Klares, zurückhaltendes Kühlmöbeldesign
  • Besonders niedrige Fronthöhe
  • Großzügige Warensicht
  • Größere Glasflächen an den Seitenwänden
  • Mehr Auslagepositionen

Gesteigerte Energieeffizienz

  • Neues Temperature Equalizer System (TES)
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren

Wartungsfreundlich

  • Nummerierte Stellschienen für ein schnelles und flexibles Einhängen und Versetzen der Auslage
  • Hygienisches Design für einfachste Reinigung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    1/1°C, 0/2°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Machen Sie mehr aus Ihrer Verkaufsfläche – und Ihren Vermarktungsschancen - mit verbesserter Energieeffizienz.

Die nächste Generation der Monaxis® Kühlregal mit besonders niedriger Front setzt neue Maßstäbe: Bei weniger Raumbedarf bietet sie eine höhere Flächenleistung und senkt gleichzeitig die Lebenszykluskosten. Mit dem Einsatz neuester Technologien und Fertigungsmethoden sowie der Verwendung hochwertiger Materialien hat Carrier eine neue Generation leistungsfähiger Kühlregale geschaffen.

Dank einer Reihe von technologischen Verfeinerungen unterstützen die neuen Monaxis Kühlregale den Verkaufserfolg von Einkaufsmärkten bei geringeren Energiekosten. Eine der wichtigsten Neuerungen ist das Temperature Equalizer System (TES), das den Energieverbrauch optimiert und gleichzeitig - bei reduzierten Außenabmessungen - einen variableren Innenraum möglich macht.

Weitere entscheidende Vorteile für den erfolgreichen Verkauf bieten die größeren Glasflächen der Regalseitenwände, der neue 25 mm Stellschienensprung für eine feinere Auslagenabstufung, die praktische Nummerierung der Auslageneinhängepositionen sowie ein verbessertes Beleuchtungssystem. Die Summe innovativer Detaillösungen stärkt die Effizenz des Verkaufens.

Standardmerkmale

  • Größere Variabilität und Produktivität der Auslagen
  • Modernste energieeffiziente Technologien
  • Neues Temperature Equalizer System (TES) verringert den Energieverbrauch

    um über 10 %
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Besonders niedrige Fronthöhe (220 mm)
  • Größeres Warenraumvolumen mit größerer Auslagefläche
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Über 10 % größere Glasflächen an den Regalseitenwänden im Vergleich zu E5-Kühlmöbeln
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • Transparente Ventilatorabdeckung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Temperaturbereich M1

Zubehör

  • Nachtrollos zur Senkung des Energieverbrauchs
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • LED-Beleuchtung
  • Umfangreiches Zubehör für erhöhte Flexibilität
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 5 Längen (1 250, 1 875, 2 300, 2 500, 3 750)*
  • 2 Tiefen (955, 1 155)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Machen Sie mehr aus Ihrer Verkaufsfläche – und Ihren Vermarktungsschancen - mit verbesserter Energieeffizienz.

Die nächste Generation der Monaxis® Kühlregal mit besonders niedriger Front setzt neue Maßstäbe: Bei weniger Raumbedarf bietet sie eine höhere Flächenleistung und senkt gleichzeitig die Lebenszykluskosten. Mit dem Einsatz neuester Technologien und Fertigungsmethoden sowie der Verwendung hochwertiger Materialien hat Carrier eine neue Generation leistungsfähiger Kühlregale geschaffen.

Dank einer Reihe von technologischen Verfeinerungen unterstützen die neuen Monaxis Kühlregale den Verkaufserfolg von Einkaufsmärkten bei geringeren Energiekosten. Eine der wichtigsten Neuerungen ist das Temperature Equalizer System (TES), das den Energieverbrauch optimiert und gleichzeitig - bei reduzierten Außenabmessungen - einen variableren Innenraum möglich macht.

Weitere entscheidende Vorteile für den erfolgreichen Verkauf bieten die größeren Glasflächen der Regalseitenwände, der neue 25 mm Stellschienensprung für eine feinere Auslagenabstufung, die praktische Nummerierung der Auslageneinhängepositionen sowie ein verbessertes Beleuchtungssystem. Die Summe innovativer Detaillösungen stärkt die Effizenz des Verkaufens.

Standardmerkmale

  • Größere Variabilität und Produktivität der Auslagen
  • Modernste energieeffiziente Technologien
  • Neues Temperature Equalizer System (TES) verringert den Energieverbrauch

    um über 10 %
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Besonders niedrige Fronthöhe (220 mm)
  • Größeres Warenraumvolumen mit größerer Auslagefläche
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Über 10 % größere Glasflächen an den Regalseitenwänden im Vergleich zu E5-Kühlmöbeln
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • Transparente Ventilatorabdeckung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Temperaturbereich M1

Zubehör

  • Nachtrollos zur Senkung des Energieverbrauchs
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • LED-Beleuchtung
  • Umfangreiches Zubehör für erhöhte Flexibilität
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 5 Längen (1 250, 1 875, 2 300, 2 500, 3 750)*
  • 2 Tiefen (955, 1 155)

*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Das könnte Ihnen auch gefallen
Kombinierbar mit