Экстремальные температурные

Мы сохраняем товары охлажденными при температуре от -50°C до +50°C

Carrier Transicold разработала специальные серии холодильных агрегатов для экстремально низких и высоких температур, которые обладают нашим уникальным обогревом и охлаждением высокой мощности. Сурово снаружи, прохладно внутри. Для работы в условиях высоких температур Carrier Transicold предлагает специальные линейки продуктов – Oasis для грузовиков и X4 для трейлеров, которые способны работать при температуре до + 50°C в моно- или мультитемпературной версиях для грузовиков

ВЫСОКАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Hot climate

Высокая холодопроизводительность

В условиях высокой температуры окружающей среды поддержание холодильной цепи более важно, чем при каких либо иных условиях. Наши серии обладают непревзойденной мощностью и обеспечивают постоянный воздушный поток. Операторы грузовиков могут положиться на надежную защиту скоропортящихся продуктов.

Создано для работы в условиях высокой температуры

Долговечность : Для надежной работы в суровых условиях были разработаны две серии агрегатов, которые изготавливаются из долговечных и особо прочных материалов и сочетают в себе аэродинамический дизайн и надежность. Все компоненты прошли испытания на устойчивость к УФ-излучению и химическую устойчивость для работы в экстремальных температурах.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Low ambiant temperature

Использование тепла для поддержания охлаждения. Для работы в условиях низких температур Carrier Transicold предлагает агрегаты серии S в исполнении Nordic для грузовиков, которые обладают функциями электроподогрева и водяного подогрева высокой мощности для надежной работы в экстремально низких температурных условиях. 
Для трейлеров полностью электрическая технология E-Drive обеспечивает постоянный источник тепловой мощности в отличие от традиционных систем, которые получает тепло из холодильной цепи. В экстремально низких температурных условиях на выход конденсатора традиционной холодильной системы воздействует холод, а потому он не может генерировать достаточно тепла внутри трейлера, чтобы компенсировать температуру окружающей среды. 

Функция обогрева системы Vector отделена от функции охлаждения, что дает возможность генерирования непревзойденной мощности обогрева 9 000 Ватт на Vector 1950
Помимо этого, дополнительный аксессуар в виде дренажа двигателя помогает избежать образования наледи и замерзания внутри сапуна двигателя. Тепло вырабатывается с использованием охлаждающей жидкости. Она помогает легко запускать двигатель в условиях низкой температуры. Еще одно устройство, полезное в холодном климате, – это подогреватель топлива, который препятствует замерзанию топлива на уровне фильтра. В условиях низкой температуры он начинает нагреваться и облегчает запуск двигателя.