S 450

Решения для любых Ваших потребностей при доставке продукции

Эффективность серии S 450 для рефрижераторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Большая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 450 демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 450 обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя. Благодаря доступности мультитемпературной конфигурации для всех моделей данной серии агрегаты S 450 обеспечивают улучшенную защиту грузов для всех видов грузовиков.

Модельный ряд серии Supra дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование. 7-милимметрового и еще меньшего конденсатора улучшают эффективность работы агрегатов благодаря низкому потреблению топлива на вырабатываемую мощность.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S 450 сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Большая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 4 365
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 2 515
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 3 810
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 2 240

Теплоемкость

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 1 520
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 775

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 1 590

Вес
(Включая батарею)

Исполнение S (стандартное) 340 кг
Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией) 343 кг

Двигатель

Модель CT2-29TV
Производительность 479 cm3
кол-во цилиндров 2
Интервал техобслуживания 500/750 часов

Компрессор

Модель Carrier 160
Производительность 163 cm3
кол-во цилиндров 6

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/400/3/50 Гц
240/460/3/60 Гц
Номинал 3,6 кВт

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 3,2 кг

Звуковое давление

  Стандарт Дополнительная звукоизоляция
Высокая скорость 68 dBA 66,1 dBA
Низкая скорость 63,6 dBA 62,4 dBA
Стояночный 59,8 dBA 58,8 dBA

Агрегат

Габаритные размеры 825 x 1823 x 555 mm
Отверстие в кузове L 800 x H 345 mm

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия S 450 демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.

Серия S 450 обеспечивает исключительное наращивание холодильной мощности и точный контроль температуры при любых заданных значениях. Данные характеристики поддерживаются большим рядом испарителей с электрическими вентиляторами, обеспечивающими постоянный воздушный поток независимо от скорости двигателя. Благодаря доступности мультитемпературной конфигурации для всех моделей данной серии агрегаты S 450 обеспечивают улучшенную защиту грузов для всех видов грузовиков.

Модельный ряд серии Supra дополнен тремя моделями с высокой производительностью до 12 000 Ватт. Для быстрого восстановления температуры и улучшенной организации воздушного потока новые вентиляторы увеличивают поток воздуха на 24%. Использование. 7-милимметрового и еще меньшего конденсатора улучшают эффективность работы агрегатов благодаря низкому потреблению топлива на вырабатываемую мощность.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия S 450 сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

  • Постоянный воздушный поток испарителя
  • Прочность конструкции
  • Большая надежность
  • Исключительно малошумные характеристики
  • Высокая эффективность охлаждения

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность при работе от двигателя 0°C (Вт) 4 365
Производительность при работе от двигателя -20°C (Вт) 2 515
Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 3 810
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 2 240

Теплоемкость

Дизель на высокой скорости 18°C/-18°C (Вт) 1 520
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 775

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 1 590

Вес
(Включая батарею)

Исполнение S (стандартное) 340 кг
Исполнение T (с дополнительной звукоизоляцией) 343 кг

Двигатель

Модель CT2-29TV
Производительность 479 cm3
кол-во цилиндров 2
Интервал техобслуживания 500/750 часов

Компрессор

Модель Carrier 160
Производительность 163 cm3
кол-во цилиндров 6

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/400/3/50 Гц
240/460/3/60 Гц
Номинал 3,6 кВт

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 3,2 кг

Звуковое давление

  Стандарт Дополнительная звукоизоляция
Высокая скорость 68 dBA 66,1 dBA
Низкая скорость 63,6 dBA 62,4 dBA
Стояночный 59,8 dBA 58,8 dBA

Агрегат

Габаритные размеры 825 x 1823 x 555 mm
Отверстие в кузове L 800 x H 345 mm
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
БУДЕТ СВЯЗАНО С
carrier-temperature-recorders-accessories
Регистраторы температуры
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ