Conduta slim
40VD*L-7E
Tipo: conduta
Tipo de motor: DC
Capacidade: 1,5 - 7,1 kW
- Design ultra fino: altura de 185 mm para acomodar em espaços limitados
- Motor DC com 6 velocidades do ventilador para um controlo único e confortável
- Bomba de condensados integrada
- Retorno de ar inferior ou retaguarda
- Parametrização da pressão estática 0/30 Pa
- Pode instalar-se com ou sem descarga e plenum de retorno
Design elegante e compacto, de baixo peso
- 185 mm de altura
- Painéis opcionais de saída e entrada disponíveis
- Com cabeça da bomba de 600 mm
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Localização opcional do retorno do ar
- Instalação simples
- Pressão estática ajustável
- Seleção flexível de acordo com a instalação real
- Painéis opcionais de saída e entrada
Design elegante e compacto, de baixo peso
- 185 mm de altura
- Painéis opcionais de saída e entrada disponíveis
- Com cabeça da bomba de 600 mm
- Filtro lavável incluído
- Seleção da velocidade do ar de múltiplas relações
- Localização opcional do retorno do ar
- Instalação simples
- Pressão estática ajustável
- Seleção flexível de acordo com a instalação real
- Painéis opcionais de saída e entrada
Gama XCT7 VRF: unidades interiores para todos os cenários
A Carrier oferece uma variedade de unidades interiores VRF silenciosas e estéticas. Com 4 tipos de cassetes, 3 tipos de condutas, 4 tipos de consola e mural e 1 tipo de unidades de ventilação, desta forma encontrará certamente a unidade interior certa para si.
Documentos