Armazenamento de energia térmica
A solução de armazenamento de energia térmica para sistemas AVAC com necessidade de arrefecimento máxima > 500 kW.
Uma abordagem sustentável à construção
Num contexto global afetado por um aumento contínuo dos preços da eletricidade e o desafio de reduzir o nosso impacto ambiental, é necessário poupar e controlar a energia. Para a gestão da demanda de energia e uma abordagem sustentável aos edifícios inteligentes, a Carrier propõe a tecnologia de armazenamento de energia térmica (TES) no caso de calor latente.
Mude o seu consumo de eletricidade de horas de ponta para horas de vazio
A tecnologia TES consiste na utilização de materiais de mudança de fase (PCM) para acumular em nódulos a energia térmica de arrefecimento produzida por chillers. Com o armazenamento de energia térmica durante a noite e a sua libertação durante o dia, esta solução permite utilizar a eletricidade aos preços mais baixos e evita períodos de pico. Através da distribuição da produção de energia térmica ao longo de 24 horas, o sistema TES consegue reduzir a carga dos chillers até 70%*.
*Diferenças medidas entre sistemas equivalentes, concebidos com e sem TES
HISTOGRAMA DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ARREFECIMENTO DE UM EDIFÍCIO E PERFIL DO SEU CONSUMO DE ELETRICIDADE
O seu sistema de ar condicionado concebido com armazenamento
O sistema TES juntamente com os seus chillers é composto por um ou vários reservatórios cheios com elementos esféricos, designados nódulos, que contêm os materiais de mudança de fase (PCM). O uso de PCM em nódulos proporciona uma densidade energética e permuta de energia muito elevadas.
A Carrier otimiza o design e o funcionamento da sua instalação para cada aplicação como edifício comercial ou industrial. Prestamos assistência aos engenheiros consultores na adaptação do layout hidráulico a cada projeto: aplicação, condições de funcionamento e necessidades específicas dos clientes. Sempre que necessário, integram-se tecnologias complementares, como o arrefecimento gratuito ou a recuperação de energia.