AquaForce® - Bomba de calor de alta temperatura com alimentação a água, com fluido frigorigéneo HFO R-1234ze
61XWHZE
Fluido frigorigéneo: R-1234ze
Compressor: parafuso, velocidade variável
Capacidade de aquecimento nominal: 200-2500 kW
As bombas de calor AQUAFORCE PUREtec 61XWHZE com alimentação a água são a solução premium para aplicações de aquecimento industriais e comerciais, onde utilizadores finais, consultores e proprietários de imóveis exigem desempenhos ótimos, uma temperatura da água quente muito elevada, uma solução ambiental e a máxima fiabilidade.
- Solução de calor renovável, capaz de produzir água quente até 85 °C
- Múltiplas aplicações: aquecimento urbano, aquecimento de espaços, aquecimento de processos
- Múltiplas fontes de energias renováveis: calor residual de centros de dados, da indústria, águas cinzentas, águas subterrâneas
Disponível em três versões:
- 61XWHLZE para temperaturas da fonte de calor baixas
- 61XWH-ZE para temperaturas da fonte de calor médias
- 61XWHHZE para temperaturas da fonte de calor altas
Solução de calor renovável
- Solução perfeita para sistemas de aquecimento urbano
- Possibilidade de combinação de múltiplas bombas de calor 61XWHZE para alcançar a melhor eficiência e capacidades superiores
- Pode beneficiar de incentivos financeiros em muitos países
- Solução perfeita para cidades inteligentes
- Solução perfeita para aquecimento de processos e aquecimento de espaços em edifícios
Consumo de energia reduzido
- Fonte de energia renovável para cumprir as metas da UE para 2020 (27% de energia renovável)
- Sem necessidade de uma rede de gás
- A tecnologia de bombas de calor é mais eficiente e sustentável do que qualquer sistema de queima de combustíveis fósseis
- Excelente coeficiente de desempenho (COP de 6 ou mais), com muito baixo impacto de carbono em comparação com caldeiras tradicionais
- A alta eficiência energética é alcançada através de um compressor de parafuso de rotor duplo da Carrier, equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de aquecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite a utilização da superfície de permutação de calor do evaporador
- Sistema economizador
Baixo nível acústico
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- Possibilidade de atenuação específica a pedido
Instalação simples e rápida
- Basta uma ligação elétrica e uma fonte de água
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Solução de fluido frigorigéneo R-1234ze PUREtec™ de longa duração
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados com fluido frigorigéneo R-1234ze de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Componentes do compressor facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Um ou dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes; o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha
- Interruptor de fluxo eletrónico sem palheta. Definição automática de acordo com o tamanho do refrigerador e o tipo de fluido
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Design seguro da Carrier
- Juntas específicas do compressor, compatíveis com HFO-1234ze, testadas e validadas
- Novas válvulas de alívio, concebidas para funcionamento com HFO-1234ze e alta temperatura
- Bastidor elétrico específico, com estanqueidade reforçada e ventoinha integrada, mantendo uma pressão positiva do ar para evitar qualquer risco de ignição
- Novos algoritmos de controlo
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo Touch Pilot
- Uma interface a cores de 5", intuitiva e de fácil utilização
- Acesso direto aos desenhos técnicos da unidade e aos principais documentos de serviço
- Imagens de ecrã com informação concisa e clara nos idiomas locais
- Menu completo, personalizado para utilizadores diferentes
- Fácil acesso à caixa de controlo com ecrã tátil inclinado para garantir a legibilidade em quaisquer condições de iluminação
- Segurança de funcionamento e da configuração da unidade: a proteção por palavra-passe garante que nenhuma pessoa não autorizada consegue modificar quaisquer parâmetros avançados
- Uma lógica simples e "inteligente" usa a recolha de dados da monitorização constante de todos os parâmetros da máquina para otimizar o funcionamento da unidade
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Controlo remoto rápido e simples
- Gateways de comunicação opcionais
- O equipamento com uma porta série RS485 oferece controlo remoto múltiplo, monitorização e possibilidades de diagnóstico
- Comandos/visualizações:
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Visualização do funcionamento
- Visualização dos alarmes
Gestão remota (opção de gestão de energia)
- Temperatura ambiente
- Reposição do ponto de ajuste
- Limitação de solicitação: permite limitar a potência máxima da bomba de calor
- Limitação de solicitação 1 e 2: fechar estes contactos limita a potência ou a corrente máxima da bomba de calor a dois valores predefinidos
- Segurança do utilizador
- Substituição do horário
- Fora de serviço
- Capacidade da bomba de calor
- Indicação de alerta
- Mestre/escravo
- Arranque star/delta
- Funcionamento mestre/escravo
- Ponto de ligação de alimentação único
- Sem interruptor de desativação
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Módulo de Gestão de Energia
- Interface do utilizador de 7"
- Conformidade com os regulamentos suíços
- Nível de ruído baixo
- Conjunto de ligação do evaporador soldado
Disponível em três versões:
- 61XWHLZE para temperaturas da fonte de calor baixas
- 61XWH-ZE para temperaturas da fonte de calor médias
- 61XWHHZE para temperaturas da fonte de calor altas
Solução de calor renovável
- Solução perfeita para sistemas de aquecimento urbano
- Possibilidade de combinação de múltiplas bombas de calor 61XWHZE para alcançar a melhor eficiência e capacidades superiores
- Pode beneficiar de incentivos financeiros em muitos países
- Solução perfeita para cidades inteligentes
- Solução perfeita para aquecimento de processos e aquecimento de espaços em edifícios
Consumo de energia reduzido
- Fonte de energia renovável para cumprir as metas da UE para 2020 (27% de energia renovável)
- Sem necessidade de uma rede de gás
- A tecnologia de bombas de calor é mais eficiente e sustentável do que qualquer sistema de queima de combustíveis fósseis
- Excelente coeficiente de desempenho (COP de 6 ou mais), com muito baixo impacto de carbono em comparação com caldeiras tradicionais
- A alta eficiência energética é alcançada através de um compressor de parafuso de rotor duplo da Carrier, equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de aquecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite a utilização da superfície de permutação de calor do evaporador
- Sistema economizador
Baixo nível acústico
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- Possibilidade de atenuação específica a pedido
Instalação simples e rápida
- Basta uma ligação elétrica e uma fonte de água
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Solução de fluido frigorigéneo R-1234ze PUREtec™ de longa duração
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados com fluido frigorigéneo R-1234ze de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Componentes do compressor facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Um ou dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes; o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha
- Interruptor de fluxo eletrónico sem palheta. Definição automática de acordo com o tamanho do refrigerador e o tipo de fluido
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Design seguro da Carrier
- Juntas específicas do compressor, compatíveis com HFO-1234ze, testadas e validadas
- Novas válvulas de alívio, concebidas para funcionamento com HFO-1234ze e alta temperatura
- Bastidor elétrico específico, com estanqueidade reforçada e ventoinha integrada, mantendo uma pressão positiva do ar para evitar qualquer risco de ignição
- Novos algoritmos de controlo
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo Touch Pilot
- Uma interface a cores de 5", intuitiva e de fácil utilização
- Acesso direto aos desenhos técnicos da unidade e aos principais documentos de serviço
- Imagens de ecrã com informação concisa e clara nos idiomas locais
- Menu completo, personalizado para utilizadores diferentes
- Fácil acesso à caixa de controlo com ecrã tátil inclinado para garantir a legibilidade em quaisquer condições de iluminação
- Segurança de funcionamento e da configuração da unidade: a proteção por palavra-passe garante que nenhuma pessoa não autorizada consegue modificar quaisquer parâmetros avançados
- Uma lógica simples e "inteligente" usa a recolha de dados da monitorização constante de todos os parâmetros da máquina para otimizar o funcionamento da unidade
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Controlo remoto rápido e simples
- Gateways de comunicação opcionais
- O equipamento com uma porta série RS485 oferece controlo remoto múltiplo, monitorização e possibilidades de diagnóstico
- Comandos/visualizações:
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Visualização do funcionamento
- Visualização dos alarmes
Gestão remota (opção de gestão de energia)
- Temperatura ambiente
- Reposição do ponto de ajuste
- Limitação de solicitação: permite limitar a potência máxima da bomba de calor
- Limitação de solicitação 1 e 2: fechar estes contactos limita a potência ou a corrente máxima da bomba de calor a dois valores predefinidos
- Segurança do utilizador
- Substituição do horário
- Fora de serviço
- Capacidade da bomba de calor
- Indicação de alerta
- Mestre/escravo
- Arranque star/delta
- Funcionamento mestre/escravo
- Ponto de ligação de alimentação único
- Sem interruptor de desativação
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Módulo de Gestão de Energia
- Interface do utilizador de 7"
- Conformidade com os regulamentos suíços
- Nível de ruído baixo
- Conjunto de ligação do evaporador soldado
61XWHZE com refrigerante PUREtec™
A Carrier cumpre o desafio da eficiência energética e das mudanças climáticas com o portefólio PUREtec™ assegurando a protecção da camada do ozono e igualmente um baixo impacto no aquecimento global.
61XWHZE, no coração de uma cidade inteligente
A gama AquaForce® PUREtec 61XWHZE é uma nova geração de bombas de calor de alta temperatura que usam o fluido frigorigéneo HFO R-1234ze com um potencial de aquecimento global (PAG) mais baixo e fornecem água quente até 85 graus Celsius.
As bombas de calor AquaForce® 61XWHZE podem utilizar fontes de calor natural e residual para oferecerem soluções energéticas sustentáveis para múltiplas aplicações de aquecimento. Ao utilizarem fontes de energias renováveis do ar, água e solo, as bombas de calor AquaForce® 61XWHZE oferecem às cidades inteligentes uma solução de fornecimento de energia mais sustentável.
Documentos