AquaSnap® - Bomba de calor com alimentação a água
61WG
Fluido frigorigéneo: R-410A
Compressor: tipo scroll, velocidade fixa
Capacidade de aquecimento nominal: 30-230 kW
As unidades 61WG são as novas bombas de calor da Carrier, concebidas para aplicações comerciais (escritórios, pequenos hotéis, instalações de lazer), residenciais e industriais. Todas as unidades oferecem uma combinação única de elevado desempenho e funcionalidade, num chassi excecionalmente compacto.
- Unidade 61WG otimizada para aquecimento
- Design compacto
- Abordagem plug & play
- Alta eficiência
Descrição geral
- Pegada reduzida
- Compressores tipo scroll e fluido frigorigéneo R-410A
- Bomba de fluxo variável
- Opção de baixo ruído (-3 dB (A))
- Empilhamento de duas unidades para maior capacidade (até ao tamanho 090)
- Diversos protocolos de comunicação disponíveis: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexão de água no topo ou na traseira
Unidade otimizada para aquecimento
- Alta temperatura até +65 °C
- Temperatura mínima do evaporador até -5 °C
- Controlo da válvula de desvio de três vias para os requisitos de aquecimento de água quente sanitária e dos espaços
- Abordagem de sistema - o gestor do sistema de aquecimento maximiza a eficiência global de sistemas complexos, onde as unidades 61WG são combinadas com uma fonte de aquecimento auxiliar para servirem o aquecimento de espaços multizonas e a produção de água quente sanitária
- Compatível com a maioria dos sistemas de aquecimento, tanto em edifícios novos, como recuperados; também permite a produção de água quente sanitária (com um ponto de ajuste da temperatura dedicado)
Adaptabilidade e instalação simples
- Pode ser fornecida com várias opções de módulo hidráulico, no lado do evaporador e/ou do condensador, com diferentes níveis de pressão disponível e bombas de velocidade variável ou fixa
- Reversibilidade do aquecimento do lado da água
Gama de produtos compactos de elevado desempenho
- Pegada pequena, ideal para edifícios recuperados, permite o acesso em casas de máquinas muito estreitas
- Um SCOP elevado satisfaz até os padrões mais exigentes, com uma temperatura da água à saída de até 65 °C sem nenhum sistema suplementar
- Bombas de fluxo variável reduzem o consumo de energia do sistema
- Oferece baixos níveis sonoros, permitindo a instalação em qualquer tipo de edifício
- Unidades equipadas com o compressor tipo scroll R410A de última geração, otimizado para condições de funcionamento típicas de unidades com alimentação a água
Controlo SmartVu™
- Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
- Com módulo hidráulico: apresentação da pressão de água e cálculo do fluxo de água
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
- Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
- Acesso a múltiplos parâmetros
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Menu completo, personalizado para clientes diferentes
- Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Controlo remoto rápido e simples
- Função de manutenção (standard)
- Lembrete de manutenção obrigatória - Verificação da vedação FGAS
- Lembrete de manutenção periódica configurável
- Arquivar documentos do utilizador, diagramas elétricos e peças sobressalentes.
Controlo avançado
- Gestão de energia otimizada
- Algoritmo autoadaptativo patenteado que otimiza a pressão de condensação a carga parcial para reduzir a carga do compressor e garantir uma alimentação perfeita do evaporador com fluido frigorigéneo líquido
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno
- Controlo mestre/escravo de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
- Dois horários de controlo independentes
- Iniciar/parar a unidade
- Funcionamento num segundo ponto de ajuste da água do chiller
- Proteção total da unidade
- Algoritmo autoadaptativo patenteado controla o funcionamento do compressor e adapta-se permanentemente às características do sistema
- O controlador analisa permanentemente as pressões e temperaturas de sucção e descarga do compressor
- Controlo remoto
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Limitação de solicitação
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alarme
- Gestão remota
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
Opções
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Tanque de expansão
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento mestre/escravo
- Interruptor de desativação principal sem fusível
- Arrancador suave
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Unidade empilhável para funcionamento
- Conexão de água no topo
Acessórios
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar
Descrição geral
- Pegada reduzida
- Compressores tipo scroll e fluido frigorigéneo R-410A
- Bomba de fluxo variável
- Opção de baixo ruído (-3 dB (A))
- Empilhamento de duas unidades para maior capacidade (até ao tamanho 090)
- Diversos protocolos de comunicação disponíveis: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Conexão de água no topo ou na traseira
Unidade otimizada para aquecimento
- Alta temperatura até +65 °C
- Temperatura mínima do evaporador até -5 °C
- Controlo da válvula de desvio de três vias para os requisitos de aquecimento de água quente sanitária e dos espaços
- Abordagem de sistema - o gestor do sistema de aquecimento maximiza a eficiência global de sistemas complexos, onde as unidades 61WG são combinadas com uma fonte de aquecimento auxiliar para servirem o aquecimento de espaços multizonas e a produção de água quente sanitária
- Compatível com a maioria dos sistemas de aquecimento, tanto em edifícios novos, como recuperados; também permite a produção de água quente sanitária (com um ponto de ajuste da temperatura dedicado)
Adaptabilidade e instalação simples
- Pode ser fornecida com várias opções de módulo hidráulico, no lado do evaporador e/ou do condensador, com diferentes níveis de pressão disponível e bombas de velocidade variável ou fixa
- Reversibilidade do aquecimento do lado da água
Gama de produtos compactos de elevado desempenho
- Pegada pequena, ideal para edifícios recuperados, permite o acesso em casas de máquinas muito estreitas
- Um SCOP elevado satisfaz até os padrões mais exigentes, com uma temperatura da água à saída de até 65 °C sem nenhum sistema suplementar
- Bombas de fluxo variável reduzem o consumo de energia do sistema
- Oferece baixos níveis sonoros, permitindo a instalação em qualquer tipo de edifício
- Unidades equipadas com o compressor tipo scroll R410A de última geração, otimizado para condições de funcionamento típicas de unidades com alimentação a água
Controlo SmartVu™
- Funcionalidades de comunicação avançadas integradas
- Com módulo hidráulico: apresentação da pressão de água e cálculo do fluxo de água
- Tecnologia de comunicação simples e de alta velocidade sobre Ethernet (IP) a um sistema de gestão de edifícios
- Interface do utilizador de ecrã tátil de 4,3", intuitiva e de utilização simples
- Acesso a múltiplos parâmetros
- Informação concisa e clara disponível em idiomas locais
- Menu completo, personalizado para clientes diferentes
- Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Controlo remoto rápido e simples
- Função de manutenção (standard)
- Lembrete de manutenção obrigatória - Verificação da vedação FGAS
- Lembrete de manutenção periódica configurável
- Arquivar documentos do utilizador, diagramas elétricos e peças sobressalentes.
Controlo avançado
- Gestão de energia otimizada
- Algoritmo autoadaptativo patenteado que otimiza a pressão de condensação a carga parcial para reduzir a carga do compressor e garantir uma alimentação perfeita do evaporador com fluido frigorigéneo líquido
- Reposição do ponto de ajuste com base na temperatura do ar exterior ou na temperatura da água de retorno
- Controlo mestre/escravo de duas bombas de calor a funcionar em paralelo
- Dois horários de controlo independentes
- Iniciar/parar a unidade
- Funcionamento num segundo ponto de ajuste da água do chiller
- Proteção total da unidade
- Algoritmo autoadaptativo patenteado controla o funcionamento do compressor e adapta-se permanentemente às características do sistema
- O controlador analisa permanentemente as pressões e temperaturas de sucção e descarga do compressor
- Controlo remoto
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Limitação de solicitação
- Indicação de funcionamento
- Indicação de alarme
- Gestão remota
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
Opções
- Nível de ruído baixo
- Nível de ruído muito baixo
- Módulo hidráulico com seleção de bomba
- Tanque de expansão
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Funcionamento mestre/escravo
- Interruptor de desativação principal sem fusível
- Arrancador suave
- Conformidade com os regulamentos russos
- Kit de ligação de permutadores soldados
- Unidade empilhável para funcionamento
- Conexão de água no topo
Acessórios
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo A: controla um tipo de emissor de calor com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo B: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com um aquecedor elétrico ou caldeira auxiliar
- Gestor do sistema de aquecimento do tipo C: controla dois tipos de emissor de calor e a produção de água quente sanitária com uma rede de aquecimento urbana como fonte auxiliar
Documentos