AquaForce® - Chiller de líquidos de parafuso arrefecido a água de velocidade fixa e bomba de calor de parafuso com alimentação a água
30XWH / 30XWHP
Fluido frigorigéneo: R-134a
Compressor: parafuso, velocidade fixa
Capacidade de arrefecimento nominal: 270-1760 kW
Capacidade de aquecimento nominal: 320-2030 kW
As bombas de calor 30XWH são a solução premium para aplicações industriais e comerciais, onde instaladores, consultores e proprietários de imóveis exigem desempenhos ótimos e qualidade máxima.
- Consumo de energia reduzido
- Alta fiabilidade
- Instalação simples e rápida
- Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Proteção ambiental
30XWH - Eficiência básica
Oferece um equilíbrio otimizado entre aspetos técnicos e económicos.
30XWHP - Eficiência premium
Oferece uma eficiência energética inigualável para satisfazer as exigências mais rigorosas dos proprietários de imóveis que pretendam reduzir ao máximo os custos operacionais.
Descrição geral
- Compressores de parafuso de rotor duplo com uma válvula de capacidade variável
- Fluido frigorigéneo R134a
- Sistema de controlo Touch Pilot
- Permutadores de calor imersos de limpeza mecânica
- Consegue proporcionar uma temperatura mínima de saída do evaporador de 3,3 °C (-12 °C como opção)
- Consegue alcançar um máximo de 50 °C (63 °C como opção) no lado do condensador ao funcionar como bomba de calor
Consumo de energia reduzido
- SEPR até 8,0 e SEER até 7,2
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a com zero potencial de destruição do ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Todos os componentes do compressor são facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes (a partir de 1000 kW); o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha, mantendo o arrefecimento parcial em qualquer circunstância
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Visualização do funcionamento
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Solução de salmoura de muito baixa / média temperatura
- Solução de salmoura de baixa temperatura, até -3 °C
- Unidade fornecida em duas partes montadas
- Funcionamento mestre/escravo
- Ponto de ligação de alimentação único
- Alimentação elétrica / circuito de controlo da bomba do evaporador
- Alimentação elétrica / circuito de controlo das bombas duplas do evaporador
- Isolamento do condensador
- Conjunto de válvulas de serviço
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Temperatura de condensação elevada
- Limitação da temperatura de condensação
- Controlo para sistemas com temperatura de condensação baixa
- Controlo Touch Pilot, interface do utilizador de 7"
- Deteção de fugas
- Nível de ruído baixo
30XWH - Eficiência básica
Oferece um equilíbrio otimizado entre aspetos técnicos e económicos.
30XWHP - Eficiência premium
Oferece uma eficiência energética inigualável para satisfazer as exigências mais rigorosas dos proprietários de imóveis que pretendam reduzir ao máximo os custos operacionais.
Descrição geral
- Compressores de parafuso de rotor duplo com uma válvula de capacidade variável
- Fluido frigorigéneo R134a
- Sistema de controlo Touch Pilot
- Permutadores de calor imersos de limpeza mecânica
- Consegue proporcionar uma temperatura mínima de saída do evaporador de 3,3 °C (-12 °C como opção)
- Consegue alcançar um máximo de 50 °C (63 °C como opção) no lado do condensador ao funcionar como bomba de calor
Consumo de energia reduzido
- SEPR até 8,0 e SEER até 7,2
- Compressor de parafuso de rotor duplo equipado com um motor de elevada eficiência e uma válvula de capacidade variável que permite a combinação exata da capacidade de arrefecimento com a carga
- Permutadores de calor imersos de múltiplos tubos para uma maior eficiência da permutação de calor
- Dispositivo de expansão eletrónica que permite o funcionamento com uma pressão de condensação mais baixa e a utilização aperfeiçoada da superfície de permutação de calor do evaporador
Níveis sonoros de funcionamento reduzidos
- Silenciadores na linha de descarga do compressor
- Silenciadores na linha de retorno do economizador
- Isolamento acústico nos componentes mais sujeitos a ruído irradiado
- A opção 257 reduz ainda mais o nível de som global da unidade
Instalação simples e rápida
- Design compacto
- Ligações elétricas simplificadas
- Conexões hidráulicas simplificadas
- Rápida colocação em funcionamento
Proteção ambiental
- Fluido frigorigéneo R-134a com zero potencial de destruição do ozono
- Circuito de fluido frigorigéneo estanque
Alta fiabilidade e serviço simples
- Melhor desempenho global, bem como a aclamada qualidade e fiabilidade dos produtos da Carrier
- Os componentes principais são selecionados e testados de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de falhas, e também foram tomadas muitas decisões de design nesta perspetiva
- Compressores de parafuso do tipo industrial, com rolamentos de grande dimensão e motor arrefecido a gás de sucção
- Todos os componentes do compressor são facilmente acessíveis no local, minimizando os períodos de inatividade
- Dois circuitos de fluido frigorigéneo independentes (a partir de 1000 kW); o segundo é ativado automaticamente se o primeiro desenvolver uma falha, mantendo o arrefecimento parcial em qualquer circunstância
- Controlo autoadaptável
- Testes de resistência excecionais
Compressor de parafuso de rotor duplo 06T
- Equipado com rolamentos de rolos sobredimensionados, lubrificados com óleo sob pressão, para um funcionamento fiável e duradouro mesmo em carga máxima
- Ajuste ideal à capacidade de arrefecimento do compressor
- Se ocorrer uma falha, o compressor não se desliga, mas continua em funcionamento com capacidade reduzida (modo sem carga)
- O silenciador na linha de descarga reduz consideravelmente as pulsações do gás de descarga para um funcionamento muito mais suave
- O condensador inclui um separador de óleo que minimiza a quantidade de óleo em circulação no circuito do fluido frigorigéneo e o redireciona para a função do compressor
Controlo SmartVu™
- Interface de 4.3" intuitiva e de fácil utilização, a cores
- 10 idiomas disponíveis
- Fácil acesso à caixa de controlo
- Proteção por palavra-passe
- Modo noturno
- Gestão de energia
Gestão remota (standard)
- Acesso fácil a partir da internet
- Possibilidades de controlo remoto múltiplo, monitorização e diagnóstico
- Gateways de comunicação opcionais
- Controlo das bombas do condensador
- Iniciar/parar a máquina
- Gestão de ponto de ajuste duplo
- Definição da limitação de solicitação
- Visualização do funcionamento
Gestão remota (opção EMM)
- Capacidades de controlo remoto alargadas: temperatura ambiente, reposição do ponto de ajuste, etc.
- Solução de salmoura de muito baixa / média temperatura
- Solução de salmoura de baixa temperatura, até -3 °C
- Unidade fornecida em duas partes montadas
- Funcionamento mestre/escravo
- Ponto de ligação de alimentação único
- Alimentação elétrica / circuito de controlo da bomba do evaporador
- Alimentação elétrica / circuito de controlo das bombas duplas do evaporador
- Isolamento do condensador
- Conjunto de válvulas de serviço
- Gateway Lon, J-Bus ou BacNet
- Temperatura de condensação elevada
- Limitação da temperatura de condensação
- Controlo para sistemas com temperatura de condensação baixa
- Controlo Touch Pilot, interface do utilizador de 7"
- Deteção de fugas
- Nível de ruído baixo
Documentos