Ir al contenido principal
carrier-professional-man-looking-at-cellphone

Bombas de calor sólo calor

Carrier ofrece una extensa gama de soluciones de calefacción: bombas de calor aire-agua y agua-agua, solo con calefacción o reversibles, con compresores scroll y de tornillo y con capacidades caloríficas desde 14 hasta 2500 kW. Las máquinas de calefacción Carrier se han diseñado para proporcionar agua caliente a una temperatura de hasta 85 °C.
carrier-61AF-022-105-air-to-water-heat-pump
Bombas de calor
Condensación por aire
carrier-61XWH-ZE-water-sourced-heat-pump-HFO-refrigerant
Bombas de calor
Condensación por agua