Monaxis® E6

La nuova generazione di multipiano refrigerati avanzati

I VANTAGGI IN BREVE

Presentazione avanzata delle merci

  • Design dell'espositore pulito e discreto
  • Ampia superficie di presentazione dei prodotti con parte anteriore bassa
  • Parete di fondo più grande
  • Disposizione delle mensole migliorata shelf arrangement

Maggior efficienza energetica

  • Il nuovo sistema di equalizzazione della temperatura (SET) riduce il consumo di energia di oltre il 10 %
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Porte in vetro singole in opzione

Manutenzione semplificata

  • Keybar numerati per un montaggio delle mensole rapido e flessibile
  • Struttura igienica e facile da pulire
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.
Carrier E6 Monaxis and E6 MonaxEco Refrigerated Cabinet Video

GUARDA LA CLIP PER SCOPRIRE I NUOVI MONAXIS E MONAXECO