Morea™ NC/NCH

Un meuble-présentoir frigorifique au design élégant de type étal de marché pour fruits et légumes frais

Aperçu des avantages

Un meuble à l’esthétique attractive pour une fraîcheur prolongée

  • Système professionnel d'humidification par ultrason (version NCH)
  • Débit d'air variable (version NCH)
  • Une durée de vie prolongée pour des denrées rapidement périssables

Présentation des produits qui capte l’attention, recréant l'atmosphère d'un marché de quartier

  • Meuble de faible hauteur permettant une visibilité améliorée des denrées exposées et une vision complète du magasin
  • Présentation largement ouverte, avec étagères en cascade
  • Meuble avec fronton en retrait
  • Grands miroirs placés en partie supérieure pour un effet de masse garanti

Accent mis sur la propreté et l'hygiène

  • Chariots inox
  • Conçu pour un nettoyage facile
  • Version:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    0/4°C ou 4/12°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.