E6 Velando Quick Loader

Deux espaces de présentation créant un merchandising innovant pour une productivité des ventes accrue

APERÇU DES AVANTAGES

Un confort d'achat amélioré

  • Design E6 épuré et discret
  • Segmentation aisée et lisible des produits
  • Surface d’exposition maximisée
  • Larges surfaces vitrées et joues panoramiques

Réduction considérable de la facture énergétique

  • Eclairage LED à haute efficacité énergétique (HEF) intégré dans les encadrements
  • Température d’évaporation optimisée

Maintenance simplifiée

  • Chargement ultra-rapide grâce au panier télescopique en partie basse
  • Numérotage par gravure de la position des étagères pour un montage rapide et flexible tous les 25mm
  • Système de dégivrage D2D
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • PLAGE DE TEMPERATURE:

    -18/-20°C à
    -22/-24°C

  • FLUIDE FRIGORIGÈNE:

    R744 (CO2), R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard