Die neue Danaos® Bedienungstheke von Carrier bietet absolute Transparenz

February 3, 2017

COLOGNE, Germany

Die neue Bedienungstheke the Danaos® Total Transparency (TT) von Carrier Kältetechnik zeichnet sich durch einen durchgehenden Glasaufsatz ohne Halterungen aus. So können die präsentierten Frischwaren optimal auf die Kunden wirken. Carrier, in Deutschland vertreten durch die Carrier Kältetechnik Deutschland GmbH, ist der Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Belüftungs- und Klimatechnik und gehört zum Geschäftsbereich UTC Climate, Controls & Security, einer Tochtergesellschaft der United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Das Highlight der Danaos TT Bedienungstheke ist die Vollglasvitrine in moderner, flacher Ausführung. Sie sorgt für maximale Transparenz sowie exzellente Warensicht, die die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich zieht.

„Die neue Theke Danaos Total Transparency erfüllt die aktuellen und künftigen Anforderungen von Lebensmitteleinzelhändlern, die ihren Kunden beim Einkauf eine optimale Warensicht bieten möchten“, erklärt Guillaume Burvingt, Director Product Management, Carrier Commercial Refrigeration, Europe.

Die Theke Danaos TT ist als Verbund- und steckerfertige Variante erhältlich und bietet so maximale Flexibilität. Mit zwei Auslagetiefen und vier Längen eignet sich die Danaos TT für unterschiedlichste Ladenlayouts und -designs. Dank der großen Anzahl an Thekendesigns und Zubehör, lassen sich vielfältige kundenspezifische Anpassungen im Lebensmitteleinzelhandel realisieren.

Als Erweiterung für die Danaos TT Reihe bietet Carrier mit der Danaos TT Rounded Corner (RC) eine Theke mit runder Ecklösung. Diese Theke ist eine Variante der rechteckigen Version der Danaos Standardreihe. Die gerundete Form sorgt für eine unverwechselbare Präsentationsform der Waren. Die Danaos RC Theke kann einfach mit geraden Danaos TT Theken kombiniert werden.

Carrier Bedienungstheke Danaos® Total Transparency im Standarddesign Carrier Bedienungstheke Danaos® Total Transparency im Standarddesign


Carrier Theke Danaos® Total Transparency mit Edelstahlfront (Total Inox Design) Carrier Theke Danaos® Total Transparency mit Edelstahlfront (Total Inox Design)


Carrier Theke Danaos® Total Transparency mit Holzverkleidung Carrier Theke Danaos® Total Transparency mit Holzverkleidung


Carrier Theke Danaos® TT Rounded Corner – die Erweiterung für die Total Transparency Produktreihe mit Eckelementen Carrier Theke Danaos® TT Rounded Corner – die Erweiterung für die Total Transparency Produktreihe mit Eckelementen


Über Carrier
Carrier wurde vom Entwickler der modernen Klimatechnik gegründet und ist ein Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier entwickeln nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Carrier gehört zum Geschäftsbereich UTC Climate, Controls & Security der United Technologies Corp., einem führenden Zulieferer für die weltweite Luftfahrt- und Gebäudetechnikindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.carrier.com oder unter @CarrierGreen auf Twitter.

PRESS CONTACT

Carrier Media Contact Veronika Nemcova Anfrage senden