Innovationen von Carrier auf der EuroShop 2017

March 7, 2017

Köln, Deutschland

Halle 16, Stand A04/B04, EuroShop, Düsseldorf, 5. – 9. März

Carrier Kältetechnik präsentiert auf der EuroShop 2017 sein umfassendes Angebot an Kältelösungen alle Marktformate und Klimazonen. Carrier, ein Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik und gehört zum Geschäftsbereich UTC Climate, Controls & Security, einer Tochtergesellschaft der United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

Am Carrier-Stand finden Besucher neue Bedienungstheken, Kühlregale, halbhohe Kühlregale, sowie neue steckerfertige Kühl- und Tiefkühlmöbel, mit Fokus auf besserem Merchandising, höherer Energieeffizienz und höherer Flächenproduktivität. Carrier zeigt außerdem Komplettlösungen für kleinere Marktformate, neue Technologien für effizientere Kälteanlagen und gekühlte Schließfächer für den E-Commerce-Sektor.

„Carrier bringt stets verbesserte Kältelösungen auf den Markt, die in der gesamten Branche neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit, effizientem Betrieb und Merchandising setzen.“, so Bertrand Gueguen, Präsident, Carrier Commercial Refrigeration.

Die Produkteinführungen beinhalten:

Kühlregale

  • Höherer Absatz und geringere Lebenszykluskosten sind die wichtigsten Vorzüge der in diesem Jahr von Carrier Kältetechnik eingeführten neuen Kühlmöbel E6 Methos® und Methos® GD. Neben der herausragenden Temperaturleistung und einer kompakten Stellfläche zeichnen sich die neuen Kühlregale dank der neuen Gen IV LED-Beleuchtung und volltransparenten Glastüren durch verbesserte Warensicht aus.

Halbhohe Kühlregale

  • Die halbhohen Kühlregale Mirado® und Morea® haben ein großes Fassungs-vermögen und rücken die Waren in den Mittelpunkt. Diese Kühlregale bieten eine hervorragende Warensicht und ein Design in Harmonie mit anderen Kühlmöbeln der Carrier E6-Reihe und sind erhältlich in offener Version oder mit Schiebetüren.

Top Freezer

  • Die Top FreezerTM Tiefkühlmöbel sind eine innovative Lösung zur Vergrößerung der Flächenproduktivität. Sie ermöglichen Lebensmitteleinzelhändlern die Auslage von Angebotsartikeln zur einfachen Erreichbarkeit direkt über den Tiefkühltruhen. Diese Tiefkühlmöbel wird mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) betrieben und sind konform mit der EU F-Gas Verordnung.

Semi Plug-in Lösungen

  • Die Semi Plug-in Lösungen von Carrier mit Solekreislauf versprechen dank der herausragenden Auslageöffnung höhere Flexibilität. Unsere Monaxis® SPI Lösungen sind mit den Kältemitteln R410A und R290 erhältlich. Lebensmitteleinzelhändler können somit die für sie am besten geeignete Lösung wählen.

Theken

  • Die Theke Danaos® Total TransparencyTM hat eine Vollglasvitrine ohne Halterungen in moderner flacher Ausführung. Maximale Transparenz und eine exzellente Warensicht garantieren die Aufmerksamkeit der Kunden.
  • Danaos® InviteTM ist eine „einladende“ halbrunde Theke, die sich in die Reihe gerader Theken eines Marktes integrieren lässt und einen Bereich für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Delikatessen bietet.

Regelbare Ejektor-Technologie für CO2OLtec® Systeme

  • Zu den neuen Produkten, die Carrier bei der EuroShop vorstellt gehören die CO2OLtec® Evo transkritischen CO2-Kältesysteme mit ihrer neu entwickelten modulierbaren Ejektor-Technologie, die die Energieeffizienz der Systeme erhöht. Dadurch werden transkritische CO2-Systeme in wärmeren Klimazonen eine echte Alternative, während in kalten und gemäßigten Klimazonen Vorteile bei der Wärmerückgewinnung entstehen. Systeme mit CO2 nutzen das natürliche Kältemittel CO2, welches ein sicheres Gas ohne Ozonabbaupotential mit einem Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP) von 1 ist. CO2 bewirkt damit auch keinen Treibhauseffekt bei möglichen Kältemittelleckagen.

Verflüssigungssatz QuietCO2OLTM

  • QuietCO2OLTM ist ein leiser und nachhaltiger CO2-Verflüssigungssatz, welcher das Kältemittel CO2 wiederverwendet und somit nicht der EU F-Gas-Verordnung unterliegt. Es findet keine Freisetzung von Treibhausgasen statt. QuietCO2OLTM ist ideal für kleine Unternehmen mit variablen Leistungsanforderungen, wie C-Stores, Tankstellen, Restaurants, Caterer und Großküchen. Ein niedriger Geräuschpegel zeichnet diese Einheit aus, die mit mehreren Verdampfern verbunden werden kann. Auch für Monteure und Servicetechniker ist QuietCO2OLTM ideal, da unter anderem ein einfacher Zugang zu den Komponenten gewährleistet wird.
  • Carrier hat sich der Entwicklung umweltfreundlicher Lösungen verschrieben, die seinen Kunden darüber hinaus zusätzliche Vorteile bieten, insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit und reibungslosem Betrieb. Die in vier Größen für die Normalkühlung und zwei Größen für die Tiefkühlung erhältliche Produktreihe zeichnet sich durch die optimale Balance zwischen Leistung und Einfachheit sowie einen niedrigen Geräuschpegel von 37 dB(A) in 10 m Entfernung bei Maximaldrehzahl aus. Der QuietCO2OLTM Verflüssigungssatz ermöglicht kleineren Unternehmen den bezahlbaren Betrieb von Kälteanlagen, ohne die Umwelt zu belasten.

Lösungen für kleinere Marktformate

  • Bei den neuen Carrier Produkten für die Präsentation von Lebensmitteln in kleineren Märkten dreht sich alles um Flexibilität und Produktivität. Die Kühlmöbel mit besonders geringer Tiefe sind in unterschiedlichen Längen erhältlich und lassen sich platzsparend ohne zusätzliche Seitenwände anreihen. Dadurch profitieren Lebensmitteleinzelhändler von maximaler Flächennutzung und Flexibilität bei der Warenpräsentation. Carrier bietet zahlreiche Kältelösungen mit unterschiedlichen Kältemitteln (natürlich, mit niedrigem Treibhauspotenzial oder herkömmlich) für Anwendungen, bei denen ein separater Maschinenraum aufgrund von Platzmangel oder baulichen Vorschriften keine Option darstellt. Sämtliche Kühlmöbel werden betriebsbereit mit allen erforderlichen Komponenten geliefert.

E-Commerce

  • Carrier bietet Produkte für die gesamte Kühlkette im Lebensmittelhandel. Damit sind wir der ideale Partner für alle gewerblichen Kälteprojekte. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels stellt Carrier sein umfassendes Angebot an Produkten und Serviceleistungen für diesen Bereich vor. Unsere Verbundkälteanlagen und Verflüssigungssätze mit CO2 eignen sich für große Distributionsläger ebenso wie für Drive Through-Standorte. Zusätzlich bietet Carrier Transicold eine vollständige Palette an Lkw-Kälteanlagen für Warentransport und Auslieferung. Der neue eLocker ermöglicht den problemlosen Verkauf auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten oder an anderen Standorten. Die modulare Lösung ist für vier unterschiedliche Klimabereiche erhältlich und lässt sich über die integrierte Tastatur ebenso bedienen wie per Fernzugriff über ein Smartphone.

Mehr über unser Angebot erfahren Sie auf der EuroShop, Halle 16, Stand A04/B04 in Düsseldorf oder unter www.carrier-kaeltetechnik.de/

Über Carrier
Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier entwickeln nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Carrier gehört zu UTC Climate, Controls & Security, einem Geschäftsbereich der United Technologies Corp., einem führenden Zulieferer für die weltweite Luftfahrt- und Gebäudetechnikindustrie. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.carrier.com oder unter @SmartColdChain auf Twitter.

Halbhohes Kühlmöbel E6 Morea® in GondelaufstellungHalbhohes Kühlmöbel E6 Morea® in Gondelaufstellung

E6 Methos® Kühlregal mit GlastürenE6 Methos® Kühlregal mit Glastüren

MenEco® cabinet with Optimer® LGKühlmöbelprogramm für kleinere Marktformate: Carrier Kühlregal MenEco® mit Optimer® LG

Top freezerDie Carrier Innovation für optimierte Flächenproduktivität: Top FreezerTM

CO2OLtec® Evo™ transcritical CO2 systemCarrier CO2OLtec® EvoTM, transkritisches CO2-System  

Carrier Danaos® Invite™Carrier Danaos® InviteTM Marktinstallation

Danaos® Total Transparency™Theke Danaos® Total TransparencyTM mit Holzverkleidung

Carrier eLocker concepteLocker-Konzept von Carrier

PRESS CONTACT

Carrier Media Contact Sandra Burkhardt Anfrage senden