Skip to main content

CRS chillery chłodzone powietrzem 26kW

Czynnik chłodniczy : R-410

Sprężarka : typu scroll

Nominalna wydajność chłodnicza : 26kW

Nominalna wydajność grzewcza: 29kW

Chłodzone powietrzem agregaty chłodnicze z pompą ciepła Carrier Rental Systems stanowią najlepsze rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, w których instalatorzy, działy inżynieryjne i projektowe, a także właściciele budynków wymagają niższych kosztów instalacji, optymalnej wydajności i najwyższej jakości.

  • Ciepła woda do 65°C
  • Wysoki poziom efektywności energetycznej
  • Moduł hydroniczny z pompą obiegową klasy A
  • Najwyższa niezawodność

Gama pomp ciepła Carrier Rental Systems to idealne rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Pompy ciepła można szybko i łatwo podłączyć, a dzięki pomysłowemu systemowi sterowania Pro-Dialog można zarządzać wszystkimi parametrami technicznymi, takimi jak praca sprężarki, wentylatora i pompy wodnej, optymalizując w ten sposób zapotrzebowanie na energię elektryczną. Pompa ciepła CRS o mocy 100 kW jest łatwa w instalacji i obsłudze we wszystkich zastosowaniach.

Aby zapewnić jeszcze większe oszczędności, wszystkie nasze pompy ciepła automatycznie regulują temperaturę przepływu zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. Wszystkie pompy ciepła z oferty Carrier Rental Systems Heat Pump Hire zostały zaprojektowane i opracowane specjalnie na potrzeby rynku wynajmu, aby zapewnić szybkie, wydajne i niezawodne rozwiązanie w zakresie kontroli temperatury. Pompę ciepła CRS o mocy 100 kW można podłączyć do dowolnej centrali wentylacyjnej i dowolnego klimakonwektora Carrier Rental Systems.

  • Przyjazny dla środowiska
  • Energooszczędny
  • Zaawansowana zintegrowana konstrukcja
  • Łatwa instalacja, podłącz i graj
  • Proste, szybko rozłączalne przyłącza wodne
  • Proste połączenia elektryczne
  • Przyjazny użytkownikowi system operacyjny
  • Innowacyjny i niezawodny system wyszukiwania
  • Ciągły monitoring sprężarek
  • Kompresory o niskim poziomie hałasu

Gama pomp ciepła Carrier Rental Systems to idealne rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Pompy ciepła można szybko i łatwo podłączyć, a dzięki pomysłowemu systemowi sterowania Pro-Dialog można zarządzać wszystkimi parametrami technicznymi, takimi jak praca sprężarki, wentylatora i pompy wodnej, optymalizując w ten sposób zapotrzebowanie na energię elektryczną. Pompa ciepła CRS o mocy 100 kW jest łatwa w instalacji i obsłudze we wszystkich zastosowaniach.

Aby zapewnić jeszcze większe oszczędności, wszystkie nasze pompy ciepła automatycznie regulują temperaturę przepływu zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. Wszystkie pompy ciepła z oferty Carrier Rental Systems Heat Pump Hire zostały zaprojektowane i opracowane specjalnie na potrzeby rynku wynajmu, aby zapewnić szybkie, wydajne i niezawodne rozwiązanie w zakresie kontroli temperatury. Pompę ciepła CRS o mocy 100 kW można podłączyć do dowolnej centrali wentylacyjnej i dowolnego klimakonwektora Carrier Rental Systems.

  • Przyjazny dla środowiska
  • Energooszczędny
  • Zaawansowana zintegrowana konstrukcja
  • Łatwa instalacja, podłącz i graj
  • Proste, szybko rozłączalne przyłącza wodne
  • Proste połączenia elektryczne
  • Przyjazny użytkownikowi system operacyjny
  • Innowacyjny i niezawodny system wyszukiwania
  • Ciągły monitoring sprężarek
  • Kompresory o niskim poziomie hałasu

Documents