Skip to main content

CRS Pompy transferowe 7.5kW/S

Przepływ Q min/maks: 6 / 26,7 l/s 21,6 / 96 m³/godz.

Przepływ nominalny: 17,4 l/s 62,64 m³/godz.

Maksymalna wysokość podnoszenia przy Qmin. : 33m

Wszystkie informacje mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

  • Zewnętrzny, mobilny moduł pompowy o konstrukcji blokowej.
  • Złącze CEE, szybkozłączki Belok (Bauer).
  • Zabudowa na ramie nośnej umożliwiającej instalację z wykorzystaniem dźwigu lub wózka widłowego/paletowego
  • Strona ssąca: zawór kulowy
  • Strona tłoczna: zawór suwakowy do dławienia lub zawór kulowy.
  • Bezpośredni rozruch za pomocą przełącznika ręcznego, w tym przekaźnik zabezpieczający silnik z ręcznym resetem.
  • Cicha praca
  • Łatwy i szybki montaż
  • Ekonomiczna praca
  • Wyjątkowa niezawodność
  • Produkt przyjazny dla środowiska
  • Cicha praca
  • Łatwy i szybki montaż
  • Ekonomiczna praca
  • Wyjątkowa niezawodność
  • Produkt przyjazny dla środowiska

Documents