Skip to main content

CRS Dieselgestookte CV-ketel 500 kW

Carrier Rental Systems biedt hoogwaardige CV-ketels voor efficiënte verwarming toepasselijk voor verschillende locaties. Een compact ontwerp, hoog rendement en betrouwbare prestaties maken ze ideaal voor diverse toepassingen.

  • Maximale wateruittredetemperatuur (°C): 95 ℃
  • Nominale verwarmingscapaciteit (kW): 200 - 500 kW
  • Hoog rendement (92-99%)
  • Compact ontwerp en snel inzetbaar: klaar in één dag
  • Geschikt voor diverse locaties
  • Betrouwbare verwarming

Ontdek de hoogwaardige CV-ketels van Carrier Rental Systems, ontworpen voor energie-efficiëntie en betrouwbare prestaties, zelfs op wisselende locaties.

Met onze CV-ketels kunt u snel aan de slag; instellen, verbinden en klaar in slechts één dag. Ze bieden een hoog rendement en hebben een hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaar. Het compacte ontwerp maakt ze stapelbaar en hijsbaar, waardoor ze gemakkelijk te vervoeren en te installeren zijn, zelfs op locaties met beperkte ruimte.

Of het nu gaat om verwarming voor tijdelijke projecten, evenementen of bouwplaatsen, onze CV-ketels leveren consistente warmte en efficiëntie. Met hun robuuste constructie en compromisloze energie-efficiëntie zijn ze de ideale keuze voor uw verwarmingsbehoeften, waar u ook bent.

  • Instellen, verbinden, klaar - in slechts 1 dag
  • Hoog rendement
  • Compromisloze energie-efficiëntie
  • Hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaar
  • Compact ontwerp (deels stapelbaar en hijsbaar)
  • Bijzonder geschikt voor gebruik op wisselende locaties

Ontdek de hoogwaardige CV-ketels van Carrier Rental Systems, ontworpen voor energie-efficiëntie en betrouwbare prestaties, zelfs op wisselende locaties.

Met onze CV-ketels kunt u snel aan de slag; instellen, verbinden en klaar in slechts één dag. Ze bieden een hoog rendement en hebben een hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaar. Het compacte ontwerp maakt ze stapelbaar en hijsbaar, waardoor ze gemakkelijk te vervoeren en te installeren zijn, zelfs op locaties met beperkte ruimte.

Of het nu gaat om verwarming voor tijdelijke projecten, evenementen of bouwplaatsen, onze CV-ketels leveren consistente warmte en efficiëntie. Met hun robuuste constructie en compromisloze energie-efficiëntie zijn ze de ideale keuze voor uw verwarmingsbehoeften, waar u ook bent.

  • Instellen, verbinden, klaar - in slechts 1 dag
  • Hoog rendement
  • Compromisloze energie-efficiëntie
  • Hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaar
  • Compact ontwerp (deels stapelbaar en hijsbaar)
  • Bijzonder geschikt voor gebruik op wisselende locaties